Tronçonneuse thermique DSH 600-X

Découpe jusqu'à 120 mm de profondeur

Dotée d’un frein de disque, cette tronçonneuse découpe jusqu'à 120 mm de profondeur et vous offre la possibilité d’y associer une pompe à eau automatique.

Tronçonneuse thermique DSH 600-X

Points forts

 

La tronçonneuse DSH 600-X vient compléter la gamme des tronçonneuses thermiques en permettant à l’utilisateur d’avoir une machine compacte et performante, répondant à 100% aux normes de sécurité.

La technologie unique de frein permet un arrêt du disque en moins de 7 secondes afin de limiter les dangers liés à la découpe.

La DSH 600-X est équipée d’un frein de disque permettant son arrêt complet en moins de 7 secondes

Une sécurité maximale

La découpeuse diamant DSH 600-X est équipée d’un frein de disque permettant son arrêt complet en moins de 7 secondes.

Les vibrations sont réduites à 2,7 m/s2 grâce à une architecture du châssis unique pour un poids contenu de 9,6 kg.

Enfin, associée à une pompe à eau automatique, elle évite à l’utilisateur d’inhaler de la poussière.

Demander une démonstration

Réalisez vos découpes au sol avec la découpeuse DSH 600-X

Une large plage d’accessoires

Il est possible d’installer sur la DSH 600-X une pompe à eau automatique entrainée par la courroie afin d’être autonome durant les découpes. Plus besoin d’avoir une arrivée d’eau sous pression !

Un kit roulette est également disponible pour les découpes au sol.

Découvrir tous les accessoires de la DSH 600-X

Découpe jusqu’à 120 mm de profondeur

La profondeur de découpe

La découpeuse à disque DSH 600-X possède un carter pouvant accueillir des disques de 300 mm.

Grace à une petite flasque avec double alésage intégré de 20 et 25,4, il est possible de faire des découpes jusqu’à 125 mm de profondeur comme si la machine était équipée d’un disque de 350 mm.

Plus de données techniques

Réalisez vous-même la maintenance de votre tronçonneuse thermique

Maintenance de votre tronçonneuse

La garantie pièces et main d’œuvre est de 6 mois. Son entretien est facilité grâce à l’utilisation d’une seule clef pour toute la maintenance.

Comment entretenir sa tronçonneuse thermique ?

Gamme complète de nos tronçonneuses thermiques

La tronçonneuse la plus compacte de la gamme

Compacte, la découpeuse DSH 600-X effectue des découpes des endroits exigus ou difficiles d’accès

Ergonomique et légère avec un poids de 9,6 kg, elle se manipule facilement avec ses deux poignées latérales. La découpeuse DSH 600-X permet d’effectuer des découpes profondes dans tous les endroits exigus ou difficiles d’accès.

Témoignages clients

Ce que pensent nos clients de la DSH 600-X

Quels disques utiliser ?

Equidist Super performance Xtra (SPX)

Equidist Super performance Xtra (SPX)

Vitesse de découpe la plus rapide; capable de tout découper; meilleure performance pour le passage des fers a béton; plus longue durée de vie.

Plus d'informations
Super performance Xtra (SP)

Super performance Xtra (SP)

Un disque pour tous les matériaux de base; excellent ratio performance / prix.

Plus d'informations
Performance (P)

Performance (P)

Meilleure durée de vie par rapport aux autres disques de sa catégorie; prix compétitif.

Plus d'informations

Entretien de la tronçonneuse

Entretien de la tronçonneuse DSH 600-X

Maintenance de votre tronçonneuse DSH 600-X

Réalisez vous-même l’entretien de votre découpeuse à disque et prolongez ainsi sa durée de vie.

Plus d'informations