Exosquelette
Afficher les exosquelettes de la partie supérieure du corps pour soulager la fatigue et éviter les blessures lors des travaux au-dessus de la tête
Exosquelette pour vos chantiers
Les exosquelettes Hilti réduisent la pénibilité des tâches réalisées au mur ou au-dessus des épaules
Contribuez au bon déroulement de vos projets grâce aux exosquelettes Hilti conçus pour améliorer l'efficacité du chantier, tout en aidant à soulager la fatigue et les douleurs du haut du corps résultant de tâches répétitives.
Demandez une démonstration pour essayer nos exosquelettes !
Exosquelette EXO-S
Un exosquelette pour vos travaux au-dessus des épaules
Soulagez vos employés et assurez le bon déroulement de vos projets et chantiers grâce à l’exosquelette EXO-S.
Notre exosquelette passif (non motorisé) offre un soutien ergonomique optimal, conçu pour soulager les douleurs au cou et aux épaules causées par des tâches répétitives et intenses telles que l'installation de rails pour cloisons sèches, la pose de tuyaux ou le ponçage de surfaces ou de plafonds.
Exosquelette EXO-T - Disponible en septembre 2024
Un exosquelette pour faciliter vos travaux de démolition au mur et percements en série
Accroître votre productivité en réduisant les efforts : c'est la promesse faite par l'EXO-T.
Notre exosquelette sur batterie équilibre et prend en charge le poids de vos outils, les rendant plus faciles à porter et manipuler. Vous réalisez ainsi facilement n'importe quelle tâche avec des perforateurs et burineurs comme la démolition de murs et les perçages difficiles pour la pose de fers d'armature. Adopter l'EXO-T, c'est rendre le travail de vos équipes plus efficace et moins éprouvant et leur permettre de travailler en toute sécurité et avec précision.
L'EXO-T sera commercialisé en septembre 2024.
Points forts de nos exosquelettes
Confort et liberté
Notre exosquelette EXO-S pèse à peine 2,4 kg et fournit un soutien dynamique, sans restreindre les mouvements. Il est facile à mettre et à ôter et son faible encombrement vous offre une véritable liberté de mouvement.
Pesant moins de 8 kg et équipé d’un bras pliable pour réduire son encombrement, l’exosquelette EXO-T se porte tel un sac à dos de randonnée. Pour l’ajuster, il suffit de régler les sangles au niveau des hanches et des épaules.
Prévention des TMS
L' exosquelette EXO-S limite les postures à risque et soulage l'utilisateur dans le cadre de travaux devant être exécutés avec les bras au-dessus des épaules.
L’exosquelette EXO-T permet à son utilisateur de travailler plus confortablement et en adoptant de meilleures postures lors de travaux face à un mur, à des hauteurs allant des hanches à la tête.
Dans les deux cas, le compagnon ressent moins de douleur et de fatigue grâce à une charge réduite sur les muscles et les articulations.
Autonomie et polyvalence
L’EXO-S est un exosquelette passif, non motorisé, qui est toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez besoin.
L'EXO-T est un exosquelette motorisé et fonctionne sur la plateforme de batteries Nuron pour offrir un grand temps d’utilisation sans recharge.