Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Systèmes de montage de façades

Le système à sous-structure de Hilti pour les façades ventilées permettent une installation rapide, sûre et facile

Image alt text (optional)

Façades ventilées

Choisissez le système d’ossature le plus adapté à votre projet de façade ventilée ou de bardage rapporté.

Téléchargement 

Planification et conception

Nous sommes à vos côtés de la planification à la sélection et à l'installation de votre façade. 
Quel que soit le système de panneaux avec lequel vous travaillez, qu'il s'agisse de cassettes métalliques classées A1 ou de matériaux naturels, nous avons une solution optimisée en termes de coûts, conçue pour répondre à vos besoins.

Conseils techniques dans la phase de conception

Hommes de dos sur un chantier , vue sur une malette Hilti au 1er plan

Demande de devis

Notre équipe de conception hautement qualifiée prendra en compte toutes les exigences spécifiques de votre projet en ce qui concerne la disposition des panneaux, la statique et la valeur U, afin de créer une proposition de système optimisée en termes de coûts.

Demander un devis
Bibliothèque Hilti BIM/CAD

Building Information Modelling (BIM)

Grâce à notre bibliothèque BIM/CAD, vous pouvez intégrer les solutions Hilti dans votre modèle de bâtiment 3D en quelques clics seulement.   

 
Accéder à la bibliothèque BIM/CAD Hilti

Conseils techniques lors de la phase d'installation

Un ingénieur consulte un document technique

Calculs statiques, documentation et plans d'installation

Pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une installation précise et sans problème, notre équipe vous fournira : 
 
  • des calculs statiques et une documentation vérifiable pour la sous-structure, y compris les matériaux d'ancrage et de fixation nécessaires pour votre projet de façade 
  • des détails de construction standard 
  • des plans d'installation
Demander l'avis d'un expert

Installation

Mesures

Un ouvrier utilise le lasermètre PD-E sur chantier

Lasermètre extérieur facile à utiliser avec viseur intégré pour des mesures jusqu'à 200 m

Découvrir notre gamme de systèmes de mesure

Alignement

Laser rotatif  PR 30-HVS Hilti

Obtenez un alignement précis et rapide des profilés avec notre laser rotatif PR 30-HVS, conçu spécialement pour les applications de façade

Découvrir le laser rotatif PR 30-HVS A12 extérieur

Choix des bonnes pattes-équerres

Pattes-équerres Hilti Eurofox

Notre gamme complète de supports Eurofox couvre toutes les exigences en matière de coefficient U.

Que vous ayez besoin d'un système horizontal ou vertical, d'une option de dalle sur dalle ou d'un support en acier inoxydable thermiquement efficace, nous avons une gamme complète de systèmes de façade Hilti Eurofox pour répondre aux spécifications de votre projet.

Pattes-équerres Eurofox Hilti

Fixation des pattes-équerres

Fixation de pattes-équerres

La solution de fixation idéale quel que soit votre matériau support

Que vous fixiez sur de l'acier, du béton, de la maçonnerie, du bois ou tout autre matériau support, nous avons une solution de fixation adaptée à vos besoins.
En combinant nos outils sans fil à nos consommables optimisés, vous gagnez du temps lors de l'installation et minimisez votre exposition aux vibrations et à la poussière.

Vis autoperceuses pour métal Chevilles HRD-H pour béton et maçonnerie Goujons d'ancrage HST pour des charges plus élevées dans le béton

Obturation coupe-feu des cavités

Barrière coupe-feu

Barrière coupe-feu haute qualité, idéale pour les cavités ventilées

Entièrement testée avec Efectis et conçue pour les cavités ventilées jusqu'à 25 mm, notre barrière intumescente pour cavités CP 674 est une solution invisible qui assure l'étanchéité en moins de 3 minutes.

Barrière coupe-feu intumescente CP 674 V

Fixation de l'isolation

Pose d'un isolant avec un cloueur à poudre

L'isolation thermique peut être fixée facilement et efficacement dans le béton ou l'acier

Nous proposons également une gamme complète de solutions d'ancrage ou de vissage pour fixer l'isolation sur tous les matériaux support. Nous proposons également une option de fixation directe avec nos cloueurs DX 5-IE et GX-IE et le clous d'isolation X-IE et X-IE G qui établissent de nouvelles normes en matière de sécurité et de rapidité. 

Découvrir nos fixations d'isolation

Fixation des profilés

Fixation de profilés

Choisissez le bon profilé pour votre sous-structure

Nous proposons une large gamme de profilés pour répondre à vos besoins en termes de couleur, de forme et de longueur.  

 

Découvrir notre gamme de profilés

Fixation du bardage

Fixation de bardage avec une riveteuse Hilti

Le bardage peut être fixé à l'aide d'un système visible ou caché

Notre système d'ossature Hilti Eurofox couvre un large éventail de méthodes de fixation de panneaux possibles, notamment le rivetage, le vissage, les systèmes de suspension, les pinces et bien plus encore. 

Découvrir nos accessoires pour façades Riveteuse sans fil RT 6-A22

Soumission du projet

Ce que vous devez nous fournir

  • Fiche projet
    Chaque projet a ses propres exigences. En remplissant la fiche projet, cela permettra à notre équipe d'analyser votre projet et de le calculer en détail selon vos souhaits

  • Visualisation des plans
    La structure doit être adaptée aux propriétés du matériau de revêtement. Sur la base de vos dessins AutoCAD®, nous pouvons adapter les calculs en conséquence

  • Documents pertinents
    Afin de vous fournir la meilleure solution possible, nous avons besoin de tous les documents pertinents pour votre projet. Ceux-ci comprennent, entre autres, les sections verticales

Approbation légale 
Hilti peut vous aider à faire en sorte que les composants de votre système de façade ventilée soient légalement conformes aux codes nationaux ou européens. 

Soumission de votre projet 

  1. Remplissez la liste projet 
  2. Envoyez par email à notre service technique la liste projet complétée et les détails supplémentaires

Un de nos spécialistes en enveloppe du bâtiment vous contactera rapidement.

Essais, homologations et certificats

Jusqu'à 30 ans de tranquillité

Notre système de façade ventilée a passé avec succès de nombreux tests statiques, sismiques et de conductivité thermique.
En outre, nos sous-structures sont considérées comme résistantes à la corrosion pendant 30 ans.

Le système d'ossature qui répond à vos exigences

Quelle que soit l’ossature d’un bardage, la façade est la principale « vitrine » d’un édifice. Elle dessine la première image, fait naître la première impression. Le système d’ossature participera aussi, en grande partie, aux performances énergétiques du bâtiment. Pour toutes ces raisons son choix est des plus importants.

La robustesse et la durabilité de votre façade dépendent en grande partie du système d’ossature choisi. Les façades ventilées se doivent donc aujourd’hui de satisfaire à des exigences encore plus contraignantes.

Votre système d’ossature doit s’adapter à tous les types de panneaux, depuis l’isolation thermique jusqu’à la recherche d’une durabilité optimale.

Un système d'ossature résistant aux charges les plus élevées

Une solution alliant sécurité et confort

Votre système d’ossature doit avant tout répondre à des exigences de sécurité, c’est pourquoi nous vous assurons une résistance aux charges les plus élevées. Sensibles au confort de vos compagnons, nous avons également optimisé la légèreté et l’adaptabilité de chaque composant de notre système d’ossature.

Les supports Hilti pour façade ventilée offrent de nombreux avantages :

  • Grande polyvalence, pour un maximum de flexibilité dans la conception de la façade
  • Structures statiquement optimisées
  • Pattes équerres, profilés, connecteurs et fixations parfaitement ajustables
  • Représentation graphique de la procédure d‘installation de la structure
  • Production de plans d‘installation pour des projets entiers
  • Note de calcul justifiant tous les éléments de l’ossature
  • Support permanent de nos équipes pour les études techniques de façade

Nous vous accompagnons afin de réaliser l’étude technique et la note de calcul  de votre projet de façade. Nous vous aidons à choisir les produits les mieux adaptés à votre situation. En adaptant le système d’ossature avec précision, nous faisons en sorte de vous proposer la solution la plus économique.

Pour bénéficier de notre expertise en matière d’ossature bardage, envoyez vos plans, au format numérique, à notre service technique. Nous pourrons alors réaliser l’étude technique façade et vous conseiller dans le choix de votre système d’ossature pour façade ventilée.

Image alt text (optional)

Une solution coupe-feu pour la façade ventilée

La barrière intumescente CP 674 est la solution invisible qui vous assure une barrière au feu entre chaque étage.

 

Une solution qui permet une grande liberté architecturale 

Un des principaux inconvénients de la bavette métallique traditionnelle est qu’elle empêche la liberté de création architecturale. En effet, cette bavette n’est pas forcément esthétique et elle est visible de l’extérieur.

Notre barrière intumescente CP 674 solutionne tous ces inconvénients. Placée entre l’isolant et le bardage, elle n’a aucun impact visuel sur l’extérieur de la façade.

C’est donc une solution invisible qui donne une liberté de création accrue. Avec une pose rapide et très facile, elle a la particularité d’être le seul produit coupe-feu testé et approuvé pour une tenue au feu supérieure à 120 min.

Encore mieux : vous pouvez l’intégrer à tous les types de panneaux incombustibles qui existent sur le marché, sans imposition de système à utiliser.

Une installation simple et une tenue au feu optimale

Les problématiques liées à la résistance au feu sont de plus en plus considérées par le gouvernement et les entreprises. C’est un élément clé qui assure la sécurité des occupants d’un établissement et un bon respect de la loi.

Grâce à sa bande intumescente qui parcoure le produit dans toute sa longueur, le CP 674 assure une tenue au feu 8 fois supérieure à la bavette traditionnelle pour atteindre les 120 minutes de résistance (Rapport d’essai EFFECTIS).

En plus de résister aux flammes, le système intumescent est une très bonne barrière antifumée et qui ne laisse pas passer la chaleur.

Cette solution présente sur le marché deviendra la meilleure alliée des poseurs. Sa simplicité d’utilisation lui donne l’avantage d’être directement prête à l’emploi et très facile à installer. Le produit viendra se greffer en même temps que l’isolant pour faciliter encore une fois la pose.