Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Pointe autoperceuse rapide et robuste
  • Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
  • Pour plus de fiables fixations avec des valeurs de charges définies
Applications
  • Fixation de panneaux sandwich sur structures bois
  • Acier au carbone traité Duplex pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
  • Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 2 mm)
  • Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
  • Fixation de panneaux sandwich sur ossatures bois

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance