Comment fixer des tôles métalliques sur un bardage

Systèmes de fixation de tôles profilées et de bac acier

Systèmes de fixation Hilti pour tôles profilées et bac acier

Nous proposons une gamme de tôles trapézoïdales, profilés ondulés et systèmes de bac acier, en acier ou en aluminium, pour le bardage et la toiture.

Ils comprennent des fixations par vissage pour tôles internes et externes et pour zones exposées et non exposées aux intempéries.

Toutes nos vis métalliques pour bardage et toiture sont conçues pour être résistantes à la corrosion et à l’eau et rapides à installer.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Toiture non isolée, simple peau, avec tôle métallique

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Bardage non isolé, simple peau, avec tôle métallique

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Bardage isolé, double peau, avec tôle métallique

4 / 4
Toiture isolée, double peau, avec tôle métallique

QUELLE VIS MÉTALLIQUE UTILISER

Nous pouvons vous aider à choisir une vis pour votre projet de construction. Nos ingénieurs experts Hilti viennent vous rendre visite sur chantier pour vous aider à trouver des solutions. Vous pouvez également contacter notre service clients pour plus d’informations.

Nos systèmes de fixation de plancher peuvent couvrir toutes les sous-structures, épaisseurs de tôles trapézoïdales et résistances classiques.

FIXATION PAR VISSAGE POUR TÔLES EXTERNES EXPOSÉES AUX INTEMPÉRIES

Consultez nos recommandations pour savoir quelle vis utiliser selon votre application

VISIONNEZ NOS VIDÉOS TUTORIELLES

1 / 4
Vis S-MD 55 S – Fixation sur l’acier jusqu’à 12 mm d’épaisseur

Vis autoperceuse « Perfect Sealing », disponible pour divers environnements corrosifs. Son embase est conçue pour faciliter la fixation et empêcher les infiltrations d’eau dans les zones exposées aux intempéries

2 / 4
Vis S-MD 05 Z – Fixation sur l’acier jusqu’à 15 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse pour la fixation de tôles métalliques sur des structures en acier non exposées aux intempéries. La pointe « Racing Tip » est conçue pour accélérer la pose et réduire les défauts d’implantation sur l’acier haute résistance.

3 / 4
Vis S-MD 52 S – Fixation sur rails HTU coulés dans le béton

Vis autotaraudeuse disponible pour différents environnements corrosifs. Conçue pour les tôles épaisses et les encastrements de rails, adaptée aux zones exposées aux intempéries

4 / 4
Vis S-MS 41 S – Pour la fixation des chevauchements de tôles externes

Cette vis « Speedy » est la meilleure de sa catégorie. Conçue pour la pose rapide, sans copeaux pour ne pas endommager le matériau de base. Son embase est également conçue pour empêcher les infiltrations d’eau et sa pointe permet de supporter des valeurs de charge élevées dans des zones exposées aux intempéries.

VIS MÉTALLIQUES POUR TÔLES INTERNES

Consultez nos recommandations pour savoir quelle vis utiliser selon votre application

VISIONNEZ NOS VIDÉOS TUTORIELLES

1 / 5
Vis S-MD 03 Z – Fixation sur l’acier jusqu’à 6 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse pour la fixation de tôles métalliques sur des structures en acier non exposées aux intempéries. La pointe « Racing Tip » est conçue pour accélérer la pose et réduire les défauts d’implantation sur l’acier haute résistance.

2 / 5
Vis S-MD 05 Z – Fixation sur l’acier jusqu’à 15 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse pour la fixation de tôles métalliques sur des structures en acier non exposées aux intempéries. La pointe « Racing Tip » est conçue pour accélérer la pose et réduire les défauts d’implantation sur l’acier haute résistance.

3 / 5
Vis S-MD 23 Z – Fixation sur rails HTU coulés dans le béton, jusqu’à 6 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse pour tôles métalliques et structures en acier non exposées aux intempéries. Avec une pointe « Racing Tip » conçue pour accélérer la pose et réduire les défauts d’implantation sur l’acier haute résistance. Elle est munie d’une embase pour supporter des charges élevées.

4 / 5
Vis S-MD 25 Z – Fixation de bac acier sur l’acier, jusqu’à 15 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse pour tôles métalliques et structures en acier non exposées aux intempéries. Avec une pointe « Racing Tip » conçue pour accélérer la pose et réduire les défauts d’implantation sur l’acier haute résistance. Elle est munie d’une embase pour supporter des charges élevées.

5 / 5
Vis S-MS 01 Z – Fixation de chevauchements de bac acier

Vis autoperceuse pour fixation cachée et visible de panneaux sandwich, conçue pour charges élevées. Son filetage de support empêche les infiltrations dans les zones exposées à l’eau

NOTRE SERVICE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La recherche et le développement sont au cœur de nos activités. Depuis la création de notre société il y a plus de 75 ans, la R&D guide la conception et la fabrication de nos outils, services et logiciels.

Nos outils SDT et nos vis en bande ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies innovantes qui découlent de cet engagement.

Nous dirigeons nos propres centres d’innovation technique et effectuons principalement de la recherche et des essais avec des partenaires industriels, des instituts d’ingénierie reconnus et des universités du monde entier.

Plus des deux tiers de notre personnel travaillent tous les jours directement avec nos clients, dans le monde entier. C’est pourquoi nous comprenons les défis auxquels vous faites face et vos besoins sur les chantiers.

Tel est l’objectif de notre R&D : trouver des solutions à vos problèmes. Notre mission est d’accroître votre sécurité et votre productivité et vous permettre d’être plus audacieux dans vos travaux de construction.