Fixations pour façades ventilées

Comment choisir des vis métalliques pour les façades ventilées

Vis métalliques Hilti pour façades ventilées

Un système de façade ventilée (FV) est composé de quatre éléments : la façade, la ventilation, l’isolation et la sous-structure.

Pour l’assemblage de ces composants, nous avons développé une gamme de vis métalliques pour la fixation de supports muraux, de profilés et de façades.

Nos vis sont conçues pour être résistantes à la corrosion, permettre un assemblage étanche et vous aider à accroître votre productivité lors de la pose.

Consultez nos recommandations pour savoir quelle vis utiliser selon votre application

Vis métalliques pour la fixation de supports

  • Fixation sur panneaux à particules orientées (OSB)
  • Fixation sur acier jusqu’à 12 mm d’épaisseur
  • Fixation sur le bois
Consulter nos recommandations

Vis métalliques pour la fixation de profilés

  • Fixation de composants en aluminium
  • Fixation sur le bois 
  • Fixation de systèmes double couche
Consulter nos recommandations

Vis métalliques pour l'assemblage de systèmes de revêtement

Dispositifs de serrage et systèmes de boulonnage pour profilés en aluminium

Consulter nos recommandations

Vis métalliques pour la fixation de supports

Visionnez nos vidéos tutorielles

1 / 3
Vis S-MD 51 S – Pour panneaux à particules orientées (OSB)

Tous usages, vis autoperceuse, extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

2 / 3
Vis S-MD 55 S – Fixation sur acier jusqu’à 12 mm d’épaisseur

Tous usages, vis autoperceuse, extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

3 / 3
Vis S-MD 51 S – Fixation sur le bois

Tous usages, vis autoperceuse, extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

Vis métalliques pour la fixation de profilés

Visionnez nos vidéos tutorielles

1 / 3
Vis S-MD 01 S – Pour la fixation de composants en aluminium

Vis autoperceuse pour assemblages fixes et coulissants, avec embase évitant le surserrage. Elle est extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

2 / 3
Vis S-MD 51 S – Pour la fixation sur le bois

Tous usages, vis autoperceuse, extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

3 / 3
Vis S-MD 51 LS – Pour la fixation de systèmes double couche

Tous usages, vis autotaraudeuse, extrêmement résistante à la corrosion et disponible en acier inoxydable A2 et A4. Elle a été testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée et peut supporter des charges élevées.

Vis métalliques pour l'assemblage de systèmes de revêtement

Visionnez nos vidéos tutorielles

1 / 2
Vis S-AD 01 LHSS – Dispositifs de serrage et systèmes de boulonnage pour profilés en aluminium

Fixation autotaraudeuse par vissage, extrêmement résistante à la corrosion, testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée, peut supporter des charges élevées.

2 / 2
Vis S-AD 01 LHSS – Dispositifs de serrage et systèmes de boulonnage pour profilés en aluminium

Fixation autotaraudeuse par vissage, extrêmement résistante à la corrosion, testée et approuvée pour les applications sur façade ventilée, peut supporter des charges élevées.

Notre service de recherche et développement

La recherche et le développement sont au cœur de nos activités. Depuis la création de notre société il y a plus de 75 ans, la R&D guide la conception et la fabrication de nos outils, services et logiciels.

Nos outils SDT et nos vis en bande ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies innovantes qui découlent de cet engagement.

Nous dirigeons nos propres centres d’innovation technique et effectuons principalement de la recherche et des essais avec des partenaires industriels, des instituts d’ingénierie reconnus et des universités du monde entier.

Plus des deux tiers de notre personnel travaillent tous les jours directement avec nos clients, dans le monde entier. C’est pourquoi nous comprenons les défis auxquels vous faites face et vos besoins sur les chantiers.

Tel est l’objectif de notre R&D : trouver des solutions à vos problèmes. Notre mission est d’accroître votre sécurité et votre productivité et vous permettre d’être plus audacieux dans vos travaux de construction.