Boulonneuse à choc sans fil

Découvrez notre gamme de boulonneuses à choc sur batterie pour toutes les applications

Gamme de visseuses et boulonneuses à choc

Les boulonneuses à chocs sans fil les plus performantes de leur catégorie

Egalement appelée clé ou visseuse à choc, la boulonneuse à chocs est l'outil indispensable pour desserrer les écrous les plus résistants ou encore visser efficacement les chevilles, boulons et autres fixations pour tout type d'applications. Dans sa version sans fil alimentée par batterie, la boulonneuse à chocs offre de plus une autonomie et un confort d'utilisation très appréciés par les professionnels du bâtiment qui l'utilisent quotidiennement.

Offrant jusqu'à 800 Nm de couple, les boulonneuses à chocs sans fil Hilti sont parmi les plus efficaces de leur catégorie, notamment pour toutes les actions de vissage et de dévissage de chevilles, de boulons ou de fixations de tuyaux. Associée à la batterie Li-ion 22 V la plus puissante du marché, notre gamme de boulonneuses à choc sans fil vous permet de travailler pendant plusieurs heures en toute autonomie. Nous proposons également une gamme complète de douilles à choc longues et courtes avec emmanchement 1/4", 3/8", 1/2" and 3/4" pour le serrage des ancres, boulons et autres chevilles.

Vous vous demandez comment choisir la boulonneuse à chocs sans fil la plus adaptée à vos exigences et contraintes sur chantier ? Découvrez ci-dessous les fonctionnalités de chacun de nos outils pour toutes vos applications.

Des chiffres impressionnants

800 Nm

Couple max.
pour des applications de boulonnage et d’ancrage exigeantes

1400 tpm

Vitesse
pour terminer vos tâches plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles

2,86 Kg

Poids
un excellent rapport puissance/poids

22 V

Batterie
le temps de charge le plus rapide de sa catégorie

Boulonneuse sans fil : choisissez celle qui vous convient

Clé à choc SIW 6AT-A22

Clé à chocs sans fil SIW 6AT-A22

Couple de serrage maximum : 213 Nm

Vitesse (à vide) tr/min : 2300

Nombre de vitesses : 3

Principales applications : Pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 8 mm dans le béton, serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M16, vissage de tirefonds jusqu’à 8 mm de diamètre dans le bois.

Caractéristiques supplémentaires : Module intelligent SI-AT pour la pose de chevilles HST3 (jusqu’à M12) et les applications de boulonnage jusqu’à M16 avec contrôle du couple de serrage.

Commander
Boulonneuse à choc SIW 22T-A ½’’

Boulonneuse SIW 22T-A ½’’

Couple de serrage maximum : 450 Nm

Vitesse (à vide) tr/min : 2000

Nombre de vitesses : 1

Principales applications : Applications d’ancrage intermédiaires et lourdes. Pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 14 mm dans le béton, serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M20, vissage de tirefonds jusqu’à 16 mm de diamètre dans le bois.

 

 

Commander
Boulonneuse à choc SIW 9-A22 ¾”

Boulonneuse SIW 9-A22 ¾”

Couple de serrage maximum : 800 Nm

Vitesse (à vide) tr/min : 1400

Nombre de vitesses : 1

Principales applications : Serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M24, pré-serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M36, serrage des entretoises de banches à béton, pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 14 mm dans le béton, vissage de tirefonds jusqu’à 20 mm de diamètre dans le bois.

 

 

Commander

DÉCOUVREZ LES APPLICATIONS CLÉS POUR LESQUELLES LA BOULONNEUSE SANS FIL SIW 9-A22 EST LA SOLUTION OPTIMALE

Serrage et desserrage de boulons et d’écrous

Pose de vis et chevilles béton (HUS3, HRD...)

Boulonnage industriel

Découvrez la nouvelle boulonneuse sans fil SIW 9-A22

Boulonneuse à choc à couple élevé

Téléchargement 

Nos visseuses et boulonneuses à choc sans fil, indispensables pour toutes vos applications

Positionnement des boulonneuses de classe SIW – système métrique (grande variété de diamètres couverts : de M12 à M36)
1 / 3
Serrage et desserrage de boulons et d’écrous

La SIW 9 permet d’intervenir sur des diamètres de boulons non couverts jusqu’à présent

Positionnement de la SIW pour l’ancrage de vis HUS – système métrique (en fonction des performances en béton C20/25)
2 / 3
Pose de vis et chevilles béton (HUS3, HRD...)

La boulonneuse à choc SIW 9-A22 est compatible avec les vis à béton HUS 10 et HUS 14.

Positionnement de la SIW pour l’ancrage dans le bois – système métrique (en fonction des performances selon le type de bois)
3 / 3
Vissage de tirefonds et vis pour panneaux d’aggloméré

Le diamètre maximum peut varier selon le type et la dureté du bois. (p. ex. : contreplaqué PERI, lamellé collé épicéa, bois traité, pin).