Outils sans fil
Découvrez comment augmenter la productivité de vos chantiers grâce aux outils sans fil et à la dernière technologie des batteries Nuron. Commandez vos outils électriques sans fil Hilti en ligne
Sans fil, sans compromis
Des outils sans fil aux performances élevées, pour toutes vos applications
Avec Nuron, réalisez toutes vos applications filaires et thermiques à partir d’une seule et même plateforme sans fil.
Que ce soit pour la démolition, la découpe, le forage ou la fixation, notre gamme de plus de 100 outils sans fil est conçue pour fournir une performance maximale, une meilleure sécurité et un confort d’utilisation optimal sur vos chantiers.
Comment la plateforme sans fil Nuron peut booster votre entreprise
Le confort d’une plateforme unique
Plus de 100 outils sur une seule et même plateforme 22 V – Compatible de la visseuse au burineur pour la démolition lourde.
Autonomie et puissance accrue
Avec notre plateforme 22 V Nuron vous bénéficiez d’encore plus de puissance et d’autonomie qu’avec du 36 V, du filaire ou du thermique.
Diminution des temps d’arrêt sur chantier
Un système connecté intégré vous alerte sur l’état de la batterie. Vous bénéficiez également de services additionnels pour gérer votre parc grâces à nos outils connectés.
Protégez vos équipes
Plusieurs solutions permettent de renforcer la sécurité, comme les systèmes de réduction de la poussière et la technologie ATC 3D qui limite les risques de rebond.
Une seule plateforme pour tous les travaux
Optimisez votre parc d’outils et gagnez en flexibilité sur vos chantiers
Gérer différentes sources d’énergie et divers systèmes de batterie sur plusieurs lieux peut vite tourner au cauchemar, sans parler des coûts et du temps que l’on y consacre.
Avec Nuron, vous pouvez utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil, qu’il s’agisse de visseuses ou de burineurs. Vous aurez besoin de moins de batteries et de chargeurs sur le chantier et vous dépendrez moins d’outils fonctionnant avec d’autres sources d’énergie.
Des outils connectés pour booster la productivité
Bénéficiez de services additionnels pour mieux gérer votre parc machines grâce à nos outils connectés
Réduisez les temps d’arrêt sur le chantier avec une plateforme connectée qui fournit toutes les données nécessaires.
Recevez des alertes lorsque les batteries doivent être remplacées pour pouvoir continuer à travailler. Accédez à des services qui vous permettent de localiser les équipements manquants ou d’identifier les outils non utilisés. Appuyez-vous également sur les données fournies par Nuron pour prendre les bonnes décisions concernant votre parc d’outils.
Vous en voulez plus ? Les clients utilisant le Fleet Management et ON!Track disposent en plus de services connectés de premier ordre grâce à Nuron.
Gagnez du temps dans la recherche des outils manquants
Déterminez la dernière localisation de vos outils et équipements grâce aux batteries, outils et chargeurs Nuron connectés.
Évitez les interruptions de travail grâce aux alertes pro actives de la batterie
Les clients du service Fleet Management reçoivent des alertes automatiques lorsqu’une batterie Nuron doit être remplacée et peuvent rapidement en commander une nouvelle gratuitement.
Limitez les dépenses inutiles
Connectez Nuron au système de gestion ON!Track pour localiser les équipements non utilisés et réaffectez les là où ils sont nécessaires.
Plus de puissance et d’autonomie
Travaillez du matin au soir avec des outils sans fil qui offrent la puissance du filaire et du thermique
Nuron fournit jusqu’à deux fois plus de puissance qu’une plateforme 18 V grâce à une interface batterie-outil totalement repensée. Que vous ayez besoin de plus de puissance ou de mobilité, nous avons la batterie adaptée à vos besoins.
Pour les applications les plus exigeantes comme la découpe avec une tronçonneuse thermique ou la démolition avec un burineur, deux batteries 22 V peuvent être combinées. Pour les applications plus légères comme la pose de vis pour plaquiste ou de fixations métalliques en série avec nos visseuses à choc, vous pouvez gagner en rapidité et en confort grâce à des outils plus ergonomiques.
Tronçonneuse diamant DSH 600-22
Avec 2 batteries Nuron B 22-170, coupez autant de béton qu’avec un réservoir plein d’une thermique
Découvrir nos tronçonneuses sans filPerforateur TE 60-22 SDS-Max
Les batteries et le moteur sans charbon Nuron permettent de travailler 3 fois plus avec une seule charge
Découvrir nos perforateurs sans fil SDS Plus Découvrir nos perforateurs sans fil SDS MaxBurineur TE 2000-22
Combinez deux batteries B22-255 Nuron pour obtenir jusqu'à 2,5 fois plus de puissance qu'une batterie 36 V
Découvrir nos burineurs sans filScie circulaire bois SC 30WR-22
Triple la vitesse de découpe et double l’autonomie par rapport aux modèles précédents
Commander la scie circulaire SC 30WR-22Priorité à la sécurité
Des outils sans fil conçus pour protéger vos équipes
Avec Nuron, nous avons augmenté le nombre d’outils électriques sans fil dotés des fonctionnalités suivantes :
- Réduction active des vibrations AVR pour limiter l’exposition aux vibrations main-bras
- Système anti-torsion ATC permettant de réduire le risque de rebond et de torsion de la machine
- Système de récupération de la poussière DRS visant à réduire l’exposition à la poussière (élimination quasi totale de la poussière résultant de la découpe, du forage et de la démolition du béton)
- Options d’attache pour limiter les risques de chute d’outils lorsque les travaux sont effectués en hauteur
Arrêt automatique de l'outil
Avec la technologie SensTech Hilti pour les meuleuses d’angle, l’outil s’arrête automatiquement si l’utilisateur retire sa main, par exemple en cas de chute accidentelle de l’outil. Quant à l’ATC 3D, l’outil s’arrête s’il détecte un mouvement subit et incontrôlé dans n’importe quelle direction.
Commander la meuleuse AG 6D-22Peu de bruit, faible recul et pas de gaz
Le BX 3(-L)-22 présente un effet de recul faible, est peu bruyant et ne génère pratiquement pas de poussière. Fonctionnant sur batterie, la fixation est rapide et sûre. Vous n’avez pas besoin de stocker de cartouches de gaz.
Découvrir le cloueur BX 3-L-22Contrôle de la poussière
Le VC 10-22 aide à réduire l’exposition à la poussière. Suffisamment puissant pour presque tous les travaux du chantier, il est équipé d’un filtre haute performance M et du nettoyage de filtre automatique.
Découvrir les aspirateurs sans fil NuronLes outils Nuron pour des chantiers plus durables
Réduire l'utilisation des ressources et contribuer à l'économie circulaire
Nuron va au-delà de la productivité et de la rentabilité. Voici comment la plateforme Nuron peut vous aider à travailler de manière plus durable :
- 27 % de la masse d'un outil Hilti est constituée de matériaux recyclés, notamment de l'acier et du plastique
- Nous réutilisons ou recyclons les outils dans la mesure du possible pour favoriser l'économie circulaire
- Les outils Nuron ont été conçus pour une plus longue durée d'utilisation afin de réduire la consommation d'énergie
- Les batteries Nuron sont conçues pour être résistantes afin de réduire les remplacements dus aux dommages
Questions fréquentes sur les outils sans fil Hilti
Quelle est la différence entre nos plateformes 12 V, 22 V et 36 V et la plateforme Nuron ?
Avec Nuron, vous pouvez réaliser toutes vos applications - du vissage à la découpe du béton - en utilisant le même jeu de batteries 22 V Nuron interchangeables et très performantes. De plus, cette plateforme connectée vous offre l'accès à une gamme de services basés sur les données et conçus pour simplifier la gestion de vos équipements. Nos autres plateformes de batteries comprennent une plateforme 12 V compacte pour les travaux dans les espaces restreints, une plateforme 22 V et une plate-forme 36 V pour les travaux plus exigeants tels que la coupe ou le meulage du métal.
Suis-je obligée de passer à Nuron ou puis-je continuer à utiliser mes outils sans fil Hilti ?
Vous pouvez continuer à utiliser vos outils sans fil Hilti mais nous recommandons toutefois de passer à Nuron. Cette plateforme offre une performance plus élevée et des avantages majeurs en matière de connectivité.
Les batteries Nuron sont-elles compatibles avec les autres outils 22 V et 36 V Hilti ?
Vous pouvez utiliser un adaptateur pour faire fonctionner presque tous vos outils 22 V existants avec des batteries Nuron. Consultez notre site Internet, contactez notre service clients ou rendez-vous dans un magasin Hilti pour savoir si l'adaptateur peut être utilisé avec des outils spécifiques. Il n'existe pas d'adaptateur pour les outils 36 V.
Comment fonctionne la connectivité des outils Nuron ?
Les outils Nuron génèrent des données qui sont stockées sur la batterie. Lorsque la batterie est chargée, les données sont transmises en toute sécurité vers le cloud. Vos flux de travail se déroulent sans aucune interruption, car aucun réglage, configuration ou autre action n’est requis. Les données des outils Nuron peuvent fournir des services proactifs qui permettent de réduire les temps d’arrêt (comme les alertes de remplacement de la batterie). Les données permettent par ailleurs de localiser les outils lors de leur dernière charge et de connaître l’usage qui en est fait. Nuron fournit ainsi des renseignements exploitables pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur votre parc d’outils. Ces services pilotés par les données sont disponibles sur la plateforme ON!Track, disponible avec l’application mobile ou sur notre site web.
Les batteries Nuron sont elles toutes compatibles avec tous les outils Nuron ?
Bien que toutes les batteries Nuron soient compatibles avec tous les outils Nuron, nous vous encourageons à suivre nos recommandation pour un meilleur équilibre entre les performances, l'autonomie et le poids de chaque outil. La batterie optimale est indiquée sur chaque page produit de notre catalogue en ligne.
Comment Nuron peut-il aider mon entreprise à fonctionner de manière plus durable ?
Chez Hilti, nous prenons en compte la durée de vie intégrale de nos produits. Nous utilisons actuellement 23 % de matériaux recyclés en moyenne dans nos produits (cette part n’est que de 8 % en moyenne au niveau mondial). De plus, 100 % de notre production s’effectue avec des sources d’énergie renouvelables. Par ailleurs, nous privilégions la réparation plutôt que le remplacement. Lorsqu’un outil est vraiment en fin de vie, nos partenaires présents dans le monde entier en assurent gratuitement la récupération. Tout ce qui ne peut pas être réutilisé est recyclé par nos partenaires certifiés. Ainsi, nos outils ont une deuxième vie, soit en tant qu’outils dans le cadre de dons, soit en tant que composants dans le cadre de notre programme de réutilisation de pièces détachées. Étant donné que nos outils sont constitués à plus de 70 % de métaux, la majeure partie de leur masse peut être réintroduite sur le marché international des produits de base.
Passez dès aujourd’hui à Nuron
En cas de questions concernant le passage à Nuron, contactez notre service clients ou votre chargé d’affaires.