Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Compacte : avec seulement 178 mm de longueur, cette visseuse sans fil se glisse facilement dans les espaces exigus ou difficiles d’accès
  • Performances améliorées – moteur sans charbon fournissant jusqu’à 2 100 tr/min et 36 Nm de couple de vissage léger pour vous aider à réaliser plus rapidement la plupart des travaux de perçage et de vissage légers
  • Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable si la mèche se bloque, permettant ainsi de prévenir un risque de sécurité courant
  • Perceuse-visseuse légère et équilibrée – poignées profilées et deux LED lumineuses pour une manipulation plus confortable, en particulier au plafond ou lors de travaux de finition précis
  • Durable et nécessitant peu d'entretien – le mandrin entièrement métallique et le moteur sans charbon pratiquement sans maintenance vous permettent de rester productif dans des conditions de chantier difficiles
Applications
  • Vissage dans le bois jusqu'à un diamètre de 8 mm
  • Perçage avec scie cloche dans le bois jusqu'à un diamètre de 82 mm
  • Perçage dans l'acier jusqu'à 10 mm de diamètre
  • Vissage dans l'acier jusqu'à un diamètre de 4,8 mm
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 26 mm de diamètre dans le bois

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance