Perforateurs SDS-Max
Découvrez comment la conception de nos perforateurs SDS Max (TE-Y) permet des performances élevées et un faible entretien lors du forage et du burinage intensifs dans le béton
Comment choisir son perforateur-burineur ?
En mode rotation-percussion, nos perforateurs-burineurs réalisent vos forages dans le béton, la brique ou le parpaing
Perforateur-burineur sans fil SDS-Max TE 60-A36
Le TE 60-A36 est le perforateur-burineur sans fil le plus robuste au monde.
Offrant un poids et un niveau de vibrations similaires aux modèles 6 kg filaires Hilti, il apporte l’avantage de la mobilité.
Santé et sécurité
Notre service après-vente
En combien de temps vais-je récupérer mon outil réparé ?
Rapidité unique - réparation dans les plus brefs délais
- Nous récupérons la machine, la réparons et vous la relivrons
- Un enlèvement et une livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Un savoir-faire unique : les réparations sont effectuées par des techniciens Hilti formés et certifiés qui n’utilisent que des pièces de rechange Hilti
Quel sera le coût de réparation de mon outil ?
Garantie unique - 2 ans** de réparation sans frais
- Après la période de garantie unique de 2 ans, profitez de nos forfaits de réparation avec un montant plafonné.
- Suite à toute réparation hors-garantie (forfait ou devis), bénéficiez de 3 mois de garantie supplémentaires sur l'appareil.
- Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine.
Comment gagner du temps avec la demande de réparation ?
Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Aucun enregistrement de vos outils ou preuve d'achat n'est requis.
- Contactez-nous au 0825 01 05 05 (0,15€/min + prix appel) ou via notre site internet.
- Suivi du statut de la réparation sur notre site ou sur notre application mobile.