Perforateur TE 70-ATC/AVR
New product
Premium
Article #r6851673
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage intensifs dans le béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 10 kg
- Énergie d'impact simple: 14.5 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 55 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque la mèche se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Moteur sans charbon SR pratiquement sans maintenance et système de lubrification à double chambre pour des révisions moins fréquentes et une longévité accrue
- Le système optionnel de récupération de la poussière DRS-Y collecte jusqu'à 95 % de la poussière
- Câble détachable pour un remplacement rapide et facile des câbles endommagés ou cassés sur chantier
Applications
- Forage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 12 à 150 mm de diamètre
- Perçage de trous de chevillage pour charges lourdes de 20 à 40 mm de diamètre
- Transpercements et travaux de démolition avec burins pointus et plats
- Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle avec mèches de 1/2" à 6" de diamètre
- Perçage de trous pour chevilles de charges lourdes de 3/4" à 1-3/4" de diamètre
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires