Radio de chantier

Robuste et compact, le radio-chargeur RC 4/36 DAB+ délivre un son d’excellente qualité tout en chargeant vos batteries sur les chantiers.

Radio chargeur pour chantier Hilti

Radio et chargeur, deux en un

 

Compact et robuste, le radio-chargeur RC-DAB 4/36 est le compagnon idéal. Il délivre un son d’excellente qualité sur vos chantiers tout en rechargeant les batteries de vos outils.

Une radio

Radio de chantier Hilti RC 4/36 DAB+

Si vous aimez rythmer vos journées avec un son puissant, la radio de chantier RC 4/36 DAB+ est faite pour vous.

Elle vous accompagne partout, son système reçoit à la fois les fréquences numériques (DAB+) ainsi que les fréquences analogiques (FM) et (AM). Profitez ainsi de vos radios préférées en permanence.

Un chargeur

Ouvrier utilisant la radio de chantier sans fil Hilti

Fonctionnant sur batterie, votre radio de chantier se transforme en chargeur une fois branchée sur secteur et prend en charge les batteries de tous vos outils. L’autonomie de vos appareils ne sera plus une de vos préoccupations !

La radio de chantier RC 4/36-DAB+ est compatible avec toute la gamme de batteries Li-Ion Hilti. Avec une puissance de charge de 90 W, la durée de chargement d’une batterie B22 5,2 Ah est de seulement 35 min.

Le port USB disponible vous permet aussi de charger vos téléphones, tablettes ou autres.  

une connexion

Votre radio-chargeur peut très vite devenir le lecteur audio de tous vos appareils. En effet, le nouveau-né de la gamme sans fil Hilti est doté d'une connectivité Bluetooth® et NFC.

Grâce à l’entrée AUX, vous pouvez connecter vos mobiles ou tablettes et diffuser vos playlists préférées.

Découvrez-vite la playlist Hilti disponible sur toutes vos plateformes musicales !

Une coque ultra robuste

Chantier avec plusieurs outils Hilti

La radio de chantier RC 4/36 DAB+ vous suivra partout grâce à son design robuste. Disposant de pare-chocs thermoplastiques qui protègent l'ensemble de son système et d’une grille métallique, aucune activité ne pourra affecter la qualité du son. Avec son boitier en fibres de verre, tout est fait pour que les deux haut-parleurs de 20 W offrent une clarté de son jusqu'à 102 Db, en toutes circonstances.

Un son à toute épreuve !

Caractéristiques techniques de la radio de chantier

Aperçu du Radio-chargeur RC 4/36
  • Poids : 6,8 Kg
  • Taille : 35 cm
  • Autonomie : 16 h (batterie 22 V)
  • Puissance du son : 40 W
  • Puissance de charge : 90 W
  • Batteries compatibles : 12 à 36 V
  • Gamme d’ondes : AM/FM/DAB+
  • Avantages : RDS, NFC

Services pour notre gamme sans fil

Gamme d'outils sans fil Hilti

Plus d’applications à portée de main

Des outils sans fil pour tous vos besoins

Découvrir nos solutions sans fil

Kit à la carte

Créez vous-même votre pack d’outils sans fil

Composer son kit personnalisé