SD-C QSE Hilti

Percements au plafond simples et rapides

Découvrez comment la SD-C QSE facilite vos applications de percements au plafond et réduit la pénibilité sur vos chantiers

Optimisation et santé en ligne de mire

Lorsque vous avez une grande quantité de percements à réaliser au plafond vous pouvez faire face aux enjeux tels que : 

  • Santé et sécurité 
  • QualitéPlanning
  • Qualité
  • Budget 

Conçue pour répondre à toutes ces contraintes, cette solution permet de garantir une productivité élevée et constante dans le respect des standards QSE.

SD-C-QSE

Santé et sécurité

  • Sans risque de chute : l’utilisateur peut réaliser les percements au plafond jusqu’à 4m de hauteur depuis le sol.
  • Zéro poussière : la poussière est captée à la source, pour un environnement de travail sain et propre.
  • Zéro TMS : l’action répétitive de percer au plafond peut mettre en jeu plusieurs articulations (nuque, épaule, coude, poignet) déclenchent l’apparition des atteintes musculaires et articulaires.  Avec le SD-C QSE, l’utilisateur n’a pas besoin de porter des charges au-dessus des épaules, est isolé des vibrations. La pénibilité du poste de travail est ainsi très fortement réduite.

Productivité et précision

Pas de bon travail sans de bons outils ! C’est d’autant plus vrai quand il s’agit du traçage et des mesures où une erreur peut se répercuter sur l’ensemble des travaux.

Fini l’implantation manuelle et gagnez du temps ! Pour localiser les forages, le SD-C QSE est connecté à une station totale HILTI PLT 300 avec le plan numérique de la zone à traiter.

L’opérateur guidé par la tablette positionne facilement le SD-C QSE.

Comment le système SD-C-QSE fonctionne-t-il ?

Système de percements au plafond SD-C-QSE

Composition du système

  • Perforateur TE 7-C 230V
  • Tablette PLC400Aspirateur universel VC 40H-X 230V
  • Tablette PLC400
  • Station totale PLT 300
  • Mât extensible (opérationnel de 2,40m à 4,00m)

Cette solution convient-elle à mon projet ?

Notre département Méthodes propose une prestation de services complète et composée de :

  •  mission de conseil et étude de faisabilité
  • la réalisation d’un dispositif pour adapter les outils Hilti au poste de travail
  • l'accompagnement chantier

Demande de démo

Faites appel à nos experts

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions vous contacter dans les plus brefs délais