Perforateur sans fil TE 6-A22

pourquoi choisir le perforateur TE 6-A22 ?

 

Le perforateur TE 6-A22 offre un ratio poids-performances incomparable pour un outil capable de percer le béton, la pierre, l’acier et le bois. Doté d'une polyvalence unique avec la fonction piquage, il vous offre également la possibilité de monter un mandrin pour les mèches bois et métal. Sa batterie 22 V vous procure une véritable autonomie sur vos chantiers.

Idéal pour les chantiers de gros-œuvre
1 / 5
Idéal pour les chantiers de gros-œuvre

Utilisez le perforateur sans fil TE 6-A22 pour fixer des éléments de coffrage ou installer un échafaudage ; passez en mode burinage pour piquer les coulures de béton sur les murs ou les sols.

Parfait pour le supportage
2 / 5
Parfait pour le supportage

Équipement idéal pour le supportage de tuyaux et conduites moyennes à lourdes grâce à ses performances élevées, à sa légèreté et à la grande autonomie de sa batterie.

Mandrin interchangeable pour une utilisation avec différents types de mèche
3 / 5
Mandrin interchangeable pour une utilisation avec différents types de mèche

Outil idéal pour les installations métalliques moyennes à lourdes, telles que la pose d’escaliers métalliques, d’éléments de couverture, de profilés ou de clôtures de grande taille. Avec son mandrin interchangeable, vous réalisez également tout perçage du métal avec nos mèches HSS.

Simple d’utilisation pour les travaux d’installations électriques
4 / 5
Simple d’utilisation pour les travaux d’installations électriques

Le TE 6-A22 est également idéal pour percer les trous destinés aux consoles de fixation et au supportage de gaines électriques. En outre, le système d’aspiration Hilti (DRS), disponible en option, offre un environnement de travail sans poussière.

Fonction piquage, pour plus de polyvalence
5 / 5
Fonction piquage, pour plus de polyvalence

La fonction de burinage vous aide à retirer le carrelage, à nettoyer les surfaces ou à décaper le matériau de base pour les gaines électriques.

Conception du perforateur TE 6-A22

Nos batteries 22 V

Choisissez la batterie optimale pour votre application

Batterie B22 3,0 Ah pour un perçage rapide et un poids réduit

Idéale pour les applications suivantes :

  • Supportage en plomberie et électricité : trous d’ancrage de 12 à 16 mm dans la pose de chevilles à frapper, pour la fixation de conduites de chauffage, sanitaires, d’eau et climatisation (CVC).
  • Installations acier et métal : pose ponctuelle de chevilles pour la fixation de rampes, menuiseries, clôtures.

Batterie B22 5,2 Ah pour un perçage rapide et davantage d’autonomie

Idéale pour les applications suivantes :

  • Gros-œuvre : perçage de trous pour les éléments de coffrage et les échafaudages. Piquage pour le nettoyage des murs.
  • Construction métallique : pose de chevilles en série pour la fixation de rampes, menuiseries, clôtures de grande taille.

De nombreux outils disponibles dans notre plateforme 22 volts

Le perforateur TE 6-A22 rejoint notre grande famille d’outils sur batterie 22 V.

Nos batteries sont compatibles avec nos perceuses-visseuses, perforateurs, clés à choc, meuleuses d’angle, scies circulaires et outils de fixation.

Composez vous-même votre kit d’outils sans fil avec le configurateur « Kit à la carte » ; cette fonctionnalité vous permet de comparer et sélectionner facilement les appareils, batteries, accessoires et consommables qui conviendront le mieux à vos applications.

Tester le configurateur de « Kit à la carte »

Notre gamme de perforateurs sans fil

TE 4-A22 : léger et compact

Compact, le perforateur TE 4-A22, doté d’une batterie 5,2 Ah allie performance et autonomie. Diamètre de perçage de 4 à 12 mm. Idéal pour le supportage en plomberie et électricité.

Plus d'informations

TE 6-A22 : le meilleur rapport poids/puissance

Le perforateur TE 6-A22 vous offre performances élevées et une grande polyvalence dans vos travaux de perçage et de piquage. Diamètre de perçage de 6 à 16 mm. Idéal pour les travaux de plomberie et électricité ainsi que la construction métallique.

Plus d'informations

TE 6-A36 : pour applications intensives et en série

Le perforateur TE 6-A36 offre les meilleures performances de sa gamme. Diamètre de perçage de 6 à 16 mm. Idéal pour les installations de plomberie-électricité et la construction métallique.

Plus d'informations

Nos services

Gestion de parc machines

Comment optimiser votre parc machines pour réduire vos coûts ? Avec le Fleet Management, nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus sur le Fleet Management

Service après-vente

Chez Hilti, nous réparons votre outil en 3 jours ou la réparation vous est offerte.

En savoir plus sur le Hilti Tool service