Foret TE-YX : une durée de vie inégalée, même dans le béton armé !

Doté d’une tête construite avec le meilleur métal du marché et d’un traitement de surface assurant sa totale protection face aux fers à béton, le foret TE-YX est le plus robuste au monde !

Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling
Dans du béton armé, le percement à travers des fers à béton peut représenter jusqu’à deux tiers du temps de forage.

Les activités de forage sur les chantiers sont régulièrement ralenties par des fers à béton, dont le percement peut occuper jusqu’à deux tiers du temps de forage effectif. Selon l’emplacement de l’armature, le percement peut en effet nécessiter plusieurs minutes supplémentaires pour un seul trou. Si le foret se coince ou se bloque, poursuivre le forage ne sera possible qu’après beaucoup de temps et d’efforts.

Le risque que le foret se coince est d’autant plus important lors du forage de trous de large diamètre et la perte de temps peut rapidement atteindre plusieurs heures pour un forage en série dans du béton armé.

Découvrez les améliorations du nouveau foret TE-YX lors d’un forage dans le béton armé et non armé

alt text

Gagnez du temps lors de vos forages dans le béton armé et non armé

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

Foret TE-YX à 6 taillants, du jamais vu !

(SDS Max - diamètre entre 35 et 45 mm)

Perdez moins de temps lors du forage à travers des fers à béton.

La nouvelle conception de la tête permet de continuer le forage même lors d’un contact direct ou partiel avec un fer à béton. Le foret à six taillants limite la perte de temps liée aux blocages et diminue le risque que le foret se coince lorsqu’il rencontre un fer.

Points forts

  • Tête à six taillants pour moins de blocages et vitesse de forage exceptionnelle
  • Métal dur de la tête pour une durée de vie inégalée
  • Traitement de surface sur la tête (grenaillage) pour une résistance exceptionnelle face aux fers à béton
  • Processus de fabrication de la mèche unique (HEMA) pour un poids minimum avec une résistance maximale
  • La seule mèche avec un indicateur d’usure permettant d’assurer la garantie
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

Foret TE-YX à 4 taillants, nouvelle génération

(SDS Max - diamètre entre 18 et 32 mm) 

Forage du béton armé et non armé plus rapide.

Notre foret à béton TE-YX a été encore amélioré par les ingénieurs Hilti. Les exigences relatives aux forets ont évolué en même temps que la composition du béton. Jusqu’ici, la qualité du béton se limitait généralement à la classe de résistance C30. Aujourd’hui, d’autres classes de résistance plus élevées sont régulièrement utilisées. Les développeurs Hilti ont créé des matériaux avec de nouveaux composants afin d'obtenir une tête de foret encore plus robuste, permettant une progression rapide lors du forage, même au contact d’armatures.

Points forts

  • Tranchants plus agressifs pour une vitesse de forage exceptionnelle, même dans les fers à bétons
  • Métal dur de la tête pour une durée de vie inégalée
  • Traitement de surface sur la tête (grenaillage) pour une résistance exceptionnelle face aux fers à béton
  • Processus de fabrication de la mèche unique (HEMA) pour un poids minimum avec une résistance maximale
  • La seule mèche avec un indicateur d’usure permettant d’assurer la garantie

Alternative aux transpercements de grands diamètres au mur et au sol

Please enter alternative text here (optional)

Des perforations jusqu’à 45 mm de diamètre

Le foret TE-YX à six taillants est également capable de faire des percements pour tuyaux ou conduits jusqu’à 45 mm de diamètre. Cela peut être très utile si vous ne disposez pas d’une couronne diamant Hilti.

Le foret Hilti TE-YX conçu pour tous les perforateurs-burineurs en emmanchement SDS-Max

TE 70 hammer drill with SDS Max chuck

Le foret TE-YX à six taillants peut être utilisé avec les perforateurs-burineurs TE 70 et TE 80.

Le foret TE-YX classique, doté de quatre taillants, convient parfaitement pour le TE 50 ou le TE 60.

Contactez-nous
Contactez-nous