Carotteuses diamant
Découvrez comment la conception de nos carotteuses diamant permet une productivité élevée, qu'elles soient portatives ou sur colonne, à sec ou à eau, et à usage léger ou intensif
Carotteuses diamant automatiques et intelligentes
Nos carotteuses équipées du système de carottage automatique Cut Assist réalisent vos forages en série sans effort
La technologie intelligente Cut Assist de nos carotteuses garantit autonomie, sécurité et simplicité. Révolutionnez votre façon de forer et gagnez en productivité !
Des carotteuses diamant pour automatiser et simplifier votre forage dans le béton armé
Autonomie
Grâce à la technologie Cut Assist, profitez d’un carottage automatique, à paramétrer selon vos besoins.
Sécurité et simplicité
Travaillez à distance, à l'abri des projections et vibrations.
Démarrez et réalisez votre forage en une seule pression.
Attaquez tous les types de matériaux
D’une robustesse à toute épreuve et dotée de couronnes performantes et durables, la carotteuse diamant vient à bout des matériaux les plus durs, comme le béton armé.
Facilitez vos découpes en série
Innovante, la carotteuse automatique Hilti facilite les découpes diamant en série, propres et nettes même en conditions extrêmes.
Bon à savoir
Paramétrez votre forage avec votre carotteuse diamant automatique, il s’exécute automatiquement pendant que vous effectuez d’autres tâches sur votre chantier.
A la pointe de la technologie
Intelligente, automatique et autonome
Votre carotteuse diamant Hilti concentre plusieurs innovations pour vous aider à travailler de manière autonome et toujours très précise.
Une prise en main intuitive avec la technologie Cut Assist
La technologie Cut Assist développée par Hilti pour sa carotteuse diamant permet une utilisation et un paramétrage intuitifs. Après installation de la colonne et fixation du module d’avance automatique sur la carotteuse, un simple bouton suffit pour réaliser un forage précis et performant dans le béton.
Un forage parfaitement autonome et intelligent
L'avance automatique DD AF-CA pour carotteuse et couronne diamant se charge du forage de A à Z, en parfaite autonomie. Le système détecte la surface, puis gère l’eau. Il commande un démarrage lent pour une meilleure amorce. La fonction Iron Boost* permet ensuite d’augmenter le couple exercé durant le forage pour faciliter le passage de fers à béton.
* Fonction Iron Boost disponible uniquement sur les DD 350-CA et DD 500-CA.
Un arrêt automatique pour plus de sécurité
En fin de découpe, le système remonte automatiquement la foreuse diamant, stoppe l’approvisionnement en eau et arrête le moteur. Vous pouvez alors démonter la machine et passer à l’application suivante en toute sécurité.
Une précision parfaite grâce à la technologie Equidist
Équipez votre carotteuse de couronnes Equidist. Ces outils de découpe ultra performants offrent un parfait alignement des diamants.
Résultat : une vitesse de forage constante, moins d'à-coups et une durée de vie maximisée.
Des chantiers productifs et sécurisés
Votre carotteuse Hilti concentre plusieurs innovations pour vous aider à travailler de manière productive et sûre.
Gagnez en productivité
Les différentes technologies intelligentes de nos carotteuses automatisent votre travail de forage dans le béton armé.
Vous augmentez votre efficacité et votre productivité.
Renforcez votre sécurité
Le forage autonome et l'arrêt automatique de la carotteuse vous garantissent un niveau de sécurité optimal.
Protégez-vous et protégez vos équipes sur les chantiers.
Rentabilisez votre matériel
Solides et fiables, nos carotteuses diamant maintiennent un haut degré de performance dans le temps.
Un choix rentable pour vos chantiers.
Assurez la satisfaction de vos clients
Performants, nos outils de carottage, de forage et de découpe diamant permettent un travail rapide, précis et soigné.
De quoi maximiser la satisfaction de vos clients, quelles que soient les conditions de chantier.
Quelle carotteuse choisir ?
Une carotteuse peut être utilisée pour le percement de trous sur un nombre de matériaux divers et variés : béton armé, granite, asphalte, pierre, brique... Il est donc utile de se renseigner sur le type de foreuses à utiliser en fonction du support et de l'ampleur des travaux.
De manière générale, les carotteuses sont conçues avec des matières robustes pour être particulièrement endurantes et résistantes afin de garantir un travail de grande précision malgré les applications intensives que l'on attend d'un tel outil.
Carotteuse à sec ou à eau ?
La carotteuse à sec
Ce type de machine est surtout approprié pour percer des trous jusqu'à 200 mm, pour des applications peu intensives. Pour éviter la propagation de poussières et effectuer un travail propre, la carotteuse à sec est généralement raccordée à un aspirateur.
La carotteuse à eau
Elle est aussi bien adaptée pour effectuer des travaux en intérieur sur des bâtiments en cours de construction - percement pour les passages de gaine, climatisation - qu'en extérieur pour réaliser des trous de grand diamètre.
Généralement plus lourdes et plus puissantes que les carotteuses à sec, les foreuses à eau permettent de carotter jusqu'à 1500 mm pour les modèles les plus puissants. La carotteuse à eau est particulièrement apprécié des professionnels de la construction car elle offre un meilleur refroidissement, une meilleure durabilité et une vitesse de forage plus importante que la carotteuse à sec.
Nos nouvelles carotteuses diamant polyvalentes
CAROTTEUSE DD 150-U
Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main jusqu'au diamètre 160 mm
Polyvalente
L'outil peut être utilisé à la fois à la main et sur colonne pour une large gamme d'applications :
- Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières
- Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre
- Carottage à main à sec dans la maçonnerie pour le passage de tuyaux dans des installations de plomberie, chauffage et climatisation et pour l'installation de cheminées et de poêles
Puissant moteur
Hautes performances du moteur et engrenage à trois vitesses robustes pour une vitesse de perçage optimale dans tous les matériaux.
Moins de poussière
Pratiquement sans poussière car il est à la fois compatible avec le perçage à eau et à sec.
Ergonomie optimisée pour le confort
Poignée rotative à 360° pour l'adapter à chaque situation et affichage de retour en temps réel.
Carotteuse DD 250-CA
Carotteuse diamant pour charges lourdes allant du diamètre 12 à 450 mm
Polyvalence
Adapté à un très large éventail d'applications :
- Passages pour gaines, tuyaux et câbles
- Ouvertures pour ventilation
- Carottages de brèches
- Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc.
- Forage dans les plafonds, les murs et les planchers sans percussion ni vibration
Moteur haute performance
Moteur puissant avec arbre d'entraînement massif, unité d'entraînement robuste refroidie par air avec engrenage à quatre vitesses et commandes pratiques.
Des chantiers sans poussière
Dites adieu à la poussière avec cette carotteuse compatible avec le perçage à eau et à sec.
Ergonomique et confortable
Fixation du volant des deux côtés sur le support pour une utilisation confortable et affichage de retour en temps réel.
Carotteuse DD 150-U
Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main.
Commander la carotteuse DD 150-UCarotteuse DD 350-CA
Système de forage diamant pour charges lourdes.
Commander la carotteuse DD 350-CACarotteuse DD 500-CA
Système de forage diamant haute performance triphasé.
Commander la carotteuse DD 500-CAColonne DD-ST 150-U CTL
Colonnes de forage pour les carotteuses DD 150-U.
Commander la colonne DD-ST 150-U CTLSystème de gestion de l'eau DD-WMS 100
Unité pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant.
Commander le système de gestion de l'eau DD-WMS 100Unité d’avance automatique DD AF-CA
Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage diamant sur colonne.
Commander le module DD AF-CAPompe à vide DD VP-U 230V
Pompe à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant.
Commander la pompe à vide DD VP-U 230V