Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Tronçonneuses béton

Découvrez comment nos tronçonneuses et rainureuses sont conçues pour une coupe plus rapide dans le béton, la maçonnerie et le métal

Découvrez comment nos tronçonneuses et rainureuses sont conçues pour une coupe plus rapide dans le béton, la maçonnerie et le métal
Tronçonneuse sans fil DSH 600-22 Tronçonneuse sans fil alimentée par batterie pour travaux lourds - pour la découpe de béton, métal et maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Tronçonneuse thermique DSH 600-X (300 mm) Tronçonneuse thermique (63 cm3) compacte avec poignée supérieure et frein de disque pour une découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
Tronçonneuse thermique DSH 700-X Tronçonneuse thermique 70 cm3 polyvalente avec poignée arrière et starter automatique - pour une découpe jusqu'à 125 mm de profondeur
Tronçonneuse thermique DSH 900-X (350 mm) Puissante tronçonneuse thermique 87 cm3 à démarrage facile avec starter automatique – diamètre de lame max. de 350 mm pour une découpe jusqu'à 125 mm de profondeur
Tronçonneuse thermique DSH 900-X (400 mm) Puissante tronçonneuse thermique 87 cm3 à démarrage facile avec starter automatique – diamètre de lame max. de 400 mm pour une découpe jusqu'à 150 mm de profondeur
Rainureuse DCH 150-SL Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
Rainureuse DCH 180-SL Rainureuse diamant électrique à sec pour des coupes parallèles de 60 mm de profondeur
Tronçonneuse Nuron DSH 600-22 en pleine découpe d’une dalle en béton

Tronçonneuses sur batterie

Les performances des tronçonneuses thermiques, sans leurs nombreux inconvénients

Que diriez-vous d’oublier les émissions de fumée, le bruit et les problèmes de mélange de carburant ? Et si les moteurs noyés et les cordes de lanceur cassées appartenaient au passé ? Associez nos tronçonneuses Nuron sur batterie avec des disques spécialement optimisés pour une vitesse et une autonomie accrues - vous effectuez le même travail qu’avec des tronçonneuses thermiques de 60 cc, mais sans les tracas et les coûts supplémentaires liés au carburant.

Le meilleur de nos tronçonneuses sans fil à batterie

Icône d’un disque à tronçonner

Vitesse de coupe accrue

Avec une puissance similaire à celle des tronçonneuses thermiques de 60 cc, effectuez des découpes plus rapides dans le béton, la maçonnerie ou le métal.

Icône d’une batterie

Davantage de coupes par charge

Avec deux batteries lithium-ion Nuron B 22-170, découpez autant de béton qu’avec un réservoir plein d’essence.

Icône d’un ouvrier

Plus de sécurité sur les chantiers

Un frein de disque plus rapide stoppe l’outil en quatre secondes, soit 2 fois moins longtemps qu’avec une tronçonneuse thermique.

Icône « J’aime »

Confort et polyvalence

Tous vos outils – y compris les tronçonneuses pour travaux intensifs – fonctionnent sur la même plateforme de batteries Nuron 22 V.

Tronçonneuse sans fil Nuron DSH 600-22 en pleine découpe de métal

Plus de puissance dans un format réduit

Une tronçonneuse sur batterie avec les performances du thermique, et même plus

Vous envisagez de découper des bordures et des regards, de pratiquer des ouvertures dans le béton ? La tronçonneuse électrique sans fil DSH 600-22 vous offre la puissance requise pour des découpes plus rapides jusqu’à 120 mm – le tout dans un outil suffisamment léger et compact pour une manipulation confortable dans toutes les directions.

Le poids de l’outil est un paramètre crucial pour vos travaux ? Utilisez deux batteries Nuron B 22-170. Besoin de plus d’autonomie ? Optez pour deux batteries Nuron B 22-255.

Envie de plus de flexibilité pour vos tâches à l’extérieur ? Utilisez le réservoir DWP-15-22 pour être autonome en eau et optimiser les performances de vos batteries. 

Découpe de béton avec la tronçonneuse thermique DSH 700-22 Nuron

Ergonomie et confort de coupe

Des performances comparables à celles du thermique pour les travaux au sol avec la tronçonneuse sans fil DSH 700-22

Pour les travaux lourds tels que la découpe de dalles de béton, de joints de dilatation, de tabliers métalliques ou de bordures de trottoirs, choisissez la tronçonneuse à batterie DSH 700-22.

La DSH 700-22 est équipée d'une poignée arrière pour plus de confort lorsque vous effectuez des travaux au sol. Et lorsque vous associez l'outil à nos lames spécialement conçues, vous obtenez des performances similaires à celles d'une tronçonneuse thermique de 70 cm3. Besoin de plus d'autonomie ? Associez deux batteries B22-255 Nuron à votre outil.

Disque de tronçonneuse sans fil Nuron DSH 600-22 en pleine découpe de béton

Des disques conçus pour votre tronçonneuse

Nos lames et disques diamant sont spécialement optimisés pour votre découpeuse électrique

Le disque diamant SPX Universel A a été spécialement développé pour vous offrir une vitesse de coupe accrue et un nombre optimal de découpes par charge lors de vos travaux sur béton et maçonnerie. Avec un diamètre de 300 mm et un corps plus fin, ce disque consomme moins d'énergie pendant la coupe. Vous pouvez donc travailler plus longtemps entre deux charges.

Pour obtenir les meilleures performances possibles lors de la découpe de métaux, utilisez notre disque à tronçonner SPX pour métaux, à la fois durable et puissant.

Tronçonneuse sur batterie Nuron DSH 600-22 en pleine découpe d’un mur en béton

Des découpes plus sûres

Protégez vos équipes grâce à un frein de disque plus rapide et des vibrations réduites

Nos tronçonneuses sans fil sont équipées de nombreuses fonctionnalités de sécurité :
 
  • Frein de disque extrêmement rapide : le disque s’arrête en quatre secondes 
  • Réduction de la poussière : ramenez l’exposition à la poussière dans les limites autorisées grâce à notre réservoir d’eau sur batterie DWP 15-22. Vous pouvez également réduire de moitié l’exposition à la poussière en utilisant notre système de récupération de la poussière DSH-DRS  
  • Vibrations inférieures à 2,5 m/s² : notre système de réduction des vibrations (AVR) est inclus de série  
  • Élimination des fumées et réduction du bruit par rapport à une tronçonneuse thermique
Tronçonneuse sans fil Nuron DSH 600-22

Plus de coupes...moins de coûts

Réduisez les coûts d’exploitation et prolongez la durée de vie de votre tronçonneuse

Personne n’aime gaspiller son argent. Faites des économies avec nos tronçonneuses électriques sans fil !

  • Suppression des frais de carburant - achat, stockage et transport 
  • Réduction des frais d’entretien - les tronçonneuses sur batterie comportent moins de pièces d’usure
  • Durée de vie de l’outil jusqu’à deux fois plus longue grâce à un moteur sans charbon

Pour un travail sans interruption

En plus d'un service de réparation rapide et de formations pour vos collaborateurs, nous mettons à votre disposition un ensemble de solutions pour vous permettre de garder votre chantier opérationnel.

Découvrir nos solutions axées sur la productivité

Vous êtes plutôt tronçonneuse thermique ?

Sur certains chantiers particulièrement isolés, les tronçonneuses thermiques peuvent représenter la meilleure option. Nous vous proposons dès lors une gamme de tronçonneuses thermiques pour répondre ce besoin.

Commander une tronçonneuse thermique