Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Repoussez les limites

Travaillez où et comme vous le souhaitez grâce à notre gamme sans fil

Outillage compact, léger, ergonomique et facile à utiliser dans les endroits exigus. Notre nouvelle gamme sans fil de perceuses, visseuses-perceuses à percussion, visseuses et visseuses à choc 12 V vous propose des outils portatifs, polyvalents et performants pour les applications légères.

La gamme Hilti sans fil de perceuses, visseuses et visseuses à choc 12 V.

Des outils compacts, légers et performants

Bénéficiez de performances élevées et de l’avantage d’un format compact avec nos outils universels sans fil 12 V


La compacité, l’ergonomie et le poids des perceuses et visseuses à choc 12 V sont tout aussi importants que leurs performances. Grâce à notre nouvelle gamme de perceuses et visseuses à choc sans fil, vous avez accès à un large choix d’outils compacts, légers et performants, conçus pour faciliter les manipulations dans le cadre d’applications légères dans des endroits exigus ou en hauteur.

Afin de répondre aux besoins de gain de productivité, nos nouveaux outils sans fil 12 V proposent la vitesse, le couple de serrage, l’ergonomie et l’autonomie qu’il vous faut sur votre chantier pour les applications légères les plus courantes.

La plus grande efficacité des moteurs à induction (sans charbon), une vaste gamme d’embouts pensés pour augmenter votre productivité dans les travaux de perçage, vissage et fixation et des LED idéalement positionnées pour éclairer efficacement votre surface de travail sans laisser de zone d’ombre sont autant de caractéristiques qui vous permettront de terminer rapidement un grand nombre de tâches dans le bois, le métal, le plastique, la brique ou la maçonnerie.

Choisissez l’outil sans fil 12 V qui vous convient

SF 2-A12

SF 2-A12

Visseuse-perceuse sans-fil ultracompacte 12 V avec moteur sans charbon et mandrin autoserrant de 10 mm conçue pour répondre à vos besoins en termes de maniabilité, de légèreté et de précision dans les espaces exigus.

Commander
SF 2H-A12

SF 2H-A12

Visseuse-perceuse à percussion sans-fil ultracompacte 12 V avec moteur sans charbon et mandrin autoserrant de 10 mm conçue pour les applications dans la maçonnerie et la brique et pour l’installation d’équipements.

Commander
SFD 2-A12

SFD 2-A12

Visseuse sans-fil ultracompacte 12 V avec moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" alliant compacité et contrôle précis du couple de serrage.

 

Commander
SID 2-A12

SID 2-A12

Visseuse à choc sans-fil 12 V ultracompacte avec moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" conçue pour offrir un maximum de légèreté tout en travaillant à couple élevé.

Commander

Produits recommandés

Screwdriver and drill bits

Embouts de visseuses et perceuses

Commander
Mèche plate

Mèche plate

Commander
Porte-embout

Porte-embout

Commander
Crochet de ceinture

Crochet de ceinture

Commander
Sangle anti-chute

Sangle anti-chute

Commander
B12/2.6

B12/2.6

Commander
B12/4.0

B12/4.0

Commander

Découvrir les applications

  • Perce le métal jusqu’à 6 mm de profondeur
    1 / 7
    Perçage du métal jusqu’à 6 mm de profondeur

  • Assemblez les meubles avec la plus grande des précisions
    2 / 7
    Assemblage des meubles avec la plus grande précision

  • Perçage avec percussion dans la brique et la maçonnerie jusqu’à 6 mm
    3 / 7
    Perçage avec percussion dans la brique et la maçonnerie jusqu’à 6 mm

  • Installation d’équipements électriques. Applications dans des endroits difficiles d’accès
    4 / 7
    Installation d’équipements électriques : simplifie les applications dans les endroits difficiles d’accès

  • Perçage dans le bois jusqu’à 14 mm
    5 / 7
    Perçage dans le bois jusqu’à 14 mm

  • Hautes performances de vissage dans le métal jusqu’à 4,8 mm
    6 / 7
    Hautes performances de vissage dans le métal jusqu’à 4,8 mm

  • Pose d’ancrages à tête Torx jusqu’à 6 mm pour les HUS et 8 mm pour les HRD
    7 / 7
    Pose d’ancrages à tête Torx jusqu’à 6 mm pour les HUS et 8 mm pour les HRD

Compacité et puissance

La SF 2-A12 et la SF 2H-A12 fournissent de hautes performances de perçage ou de perçage à percussion

Plus compactes et plus légères, la visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12 et la visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 2H-A12 vous assurent des performances élevées dans les endroits exigus ou difficiles d’accès.

La nouvelle configuration des LED permet d’éclairer efficacement votre surface de travail sans laisser de zone d’ombre et le moteur sans charbon apporte plus de compacité tout en maintenant une vitesse de perçage impressionnante de 1 600 tr/min et un couple de serrage élevé de 34 Nm.

Compactes et précises, nos nouvelles visseuses-perceuses SF 2-A12 et SF 2H-A12 vous suivent n’importe où

Compacité et confort

Combinez compacité et contrôle précis du couple de serrage avec la visseuse SFD 2-A12

Compacte, légère et dotée d’un puissant moteur à induction, la visseuse sans fil SFD 2-A12 bénéficie d’un nouveau système d’éclairage LED et d’une ergonomie améliorée faisant d’elle la solution idéale pour travailler dans des endroits exigus ou difficiles d’accès.

Pour vous, c’est l’assurance de manipulations précises. L’installation d’interrupteurs, de prises électriques, de colliers et d’autres équipements devient un jeu d’enfant. Grâce à la SFD 2-A12, exécutez parfaitement vos travaux de vissage dans le bois jusqu’à 6 mm de diamètre ainsi que de vissage de vis auto-taraudeuses dans le métal jusqu’à 4,8 mm de diamètre.

Repoussez les limites avec la SFD 2-A12

Tout devient possible

Avec la SID 2-A12, alliez compacité et performances élevées

Avec des performances qui n’ont rien à envier à celles d’outils de grande taille, le nouveau moteur sans charbon de la visseuse à percussion sans fil SID 2-A12 fournit une vitesse de perçage impressionnante de 2 750 tr/min et un couple nominal jusqu’à 170 Nm – le tout avec une taille et un poids réduits au minimum.

Lors de la pose de vis auto-taraudeuses dans le métal, de vis à béton HUS 3 avec une faible profondeur d’implantation ou de chevilles cadre HRD jusqu’à 8 mm de diamètre dans la maçonnerie et le béton, les performances de la SID 2-A12 vous impressionneront à coup sûr en termes de confort de manipulation, d’ergonomie et de contrôle.

La SID 2-A12 vous aide à aller plus loin

Plus d’autonomie

Batteries B12 Li-ion : la garantie d'alimenter vos outils sans fil avec puissance et performance !

Les batteries B12 2,6 Ah et B12 4,0 Ah sont les partenaires idéales de vos outils sans fil. Bénéficiant de la technologie Cordless Power Care (CPC), ces batteries Li-ion sont assez puissantes pour vous accompagner au fur et à mesure des applications avec un confort de travail maximum.

Qui plus est, la B12 4.0 bénéficie de 21 700 nouvelles cellules haute capacité et d’un système de gestion intelligente des cellules – le tout dans un boîtier solide et résistant – permettant d’augmenter la capacité de stockage d’énergie, la puissance et l’autonomie et réduisant ainsi le nombre de recharges.

Améliorez vos performances avec notre nouvelle gamme de batteries 12 V

Contactez-nous
Contactez-nous