Opérations de fixation pour les électriciens

Choisissez la bonne solution pour la bonne application

fixation de gaine électrique au sol avec un cloueur sans fil BX 3

Les installations électriques, ce ne sont pas que des chemins de câbles ou de l’appareillage : c’est aussi (et surtout) un tableau, un boitier ou un compteur, une moulure, un tube IRL ou une gaine technique de logement.
Et ces éléments ont tous un point commun : ils sont fixés sur un support.

Si la fixation est une étape incontournable sur tous vos chantiers, elle peut s'avérer chronophage. Chevilles, vis ou clous : vous avez l’embarras du choix.

Pour fixer de manière rapide et sécurisée vos éléments électriques, le plus important c’est d’être bien équipé et d’avoir la bonne solution au bon moment. 

Le perforateur : la force tranquille

ouvrier sur un chantier d'électricité perce dans un mur

Le perforateur c’est l’outil de référence, l’allié des électriciens pour effectuer des perçages dans les matériaux les plus durs (béton, pierre) et pour fixer des charges moyennes et lourdes.
Entre un modèle filaire ou sans fil : vous avez le choix. L’essentiel c’est d’avoir entre les mains l’outil dont les performances répondront parfaitement à vos besoins : efficacité et confort de travail.

Pour faciliter vos opérations de chevillage, nous vous recommandons le perforateur sans fil  TE4 A-22.
Plébiscité par la plupart des électriciens, c’est un outil extrêmement puissant qui vous permettra de réaliser facilement des ancrages dans le béton en toute sécurité.
Finies les galères pour fixer un compteur : grâce à son système de récupération de poussière DRS TE4 et au dispositif de réduction active des vibrations (AVR), le chevillage devient moins fatigant et vous améliorez votre productivité !

Le cloueur : un max d’efficacité et de confort de travail

Clouage de gaine électrique sur chantier avec un cloueur sur batterie BX 3

Si le chevillage reste inévitable dans certaines situations, le clouage est LA solution de fixation des charges légères à moyennes (jusqu'à environ 10 kg de reprise par point dans le béton).
À privilégier pour son efficacité et son rendement, il présente de nombreux avantages :

  • gain de temps : jusqu'à 3x plus rapide que les autres méthodes avec une fixation immédiate et moins d’étapes de pose
  • confort à la pose : moins de vibration et moins de bruit
  • confort de travail maximal : un seul bouton pour une fixation instantanée et, pour le travail en sous-face de dalle, possibilité d'utiliser une perche qui permet de garder les 2 pieds au sol
  • sécurité : absence de poussière de perçage

Pour vos opérations de clouage, vous pouvez faire confiance au cloueur sans fil BX 3-ME 22 V les yeux fermés (enfin presque !).
Spécifiquement conçu pour les applications d’électricité en multi-matériaux, il permet de travailler rapidement grâce à une vitesse de fixation de 1,3 clou par seconde. Son autonomie (batterie 22 V 5,2 Ah) peut atteindre 800 fixations en une seule charge et vous permet d’enchainer les chantiers. Pas mal non ?

Enfin, et peut-être le plus important, grâce au clouage vous privilégiez votre confort et votre sécurité avec pratiquement 0 poussière, 0 vibration, 0 fil et moins de bruit. Dites aussi adieu aux odeurs de gaz et de poudre !

Qualité, productivité et sécurité : la combinaison gagnante

Clous en bande X-C B3 MX

Parce qu’entre pros, on se dit tout : le choix du clou utilisé est aussi déterminant ! 
Pour le béton tendre et les matériaux creux, nous vous recommandons d’opter pour un clou standard. Pour les bétons très durs ou l’acier, préférez des clous haute performance qui vous garantiront un meilleur taux de succès.

Avec le cloueur sans fil BX 3-ME 22 V, vous pouvez utiliser les clous suivants :

  • les clous en bande Premium X-C B3 MX, une solution de fixation standard avec clou à pointe coupée qui offre d’excellentes performances dans le béton tendre, le béton léger sur plate-forme métallique et la maçonnerie
  • des clous en bande Ultimate X-P B3 MX, particulièrement efficaces pour des fixations sur béton dur et dans les blocs pleins

Pour un électricien, choisir l’équipement approprié c’est gagner en efficacité et, au final, valoriser son travail.
Vis ou cheville, cloueur ou perforateur : à vous de jouer !

Couverture du guide Pros de l'élec

Les pros de l'élec

Le guide complet pour réussir vos chantiers