Clouage de gaine électrique sur chantier avec un cloueur sur batterie BX 3

Les pros de l'électricité

Fixation de vos installations électriques

Pour vos opérations de fixation, nous vous proposons quelques conseils de pros

Réussir vos travaux de fixation

Chevillage, vissage ou clouage… Il existe diverses options de fixation pour vos installations électriques.

Vous ne souhaitez faire aucun compromis entre efficacité, confort de travail et qualité du rendu ?
Dans ce cas, le clouage est fait pour vous !

Vous cherchez une solution rapide et efficace ?

cloueur BX 3

Rien de pire que de passer de longues heures sur des tâches répétitives. 
Le clouage peut vous faire gagner un temps considérable et il est jusqu’à 3 fois plus rapide que le chevillage. Pas mal non ?

La fixation par clouage est idéale pour réaliser la grande majorité des installations électriques courantes : câbles, gaines, goulottes, tube, sécurisation de luminaires et chemins de câbles.

Ça tombe bien, notre cloueur BX 3-ME 02 vous assure une fixation fiable et rapide, sans combustion et surtout sans fil.
Avec une cadence de tir améliorée - jusqu'à 800 fixations par charge - et un vrai confort d'utilisation, il vous permet de réaliser des fixations de qualité dans le béton, la maçonnerie et l’acier.

Profitez de notre offre spéciale pour vous équiper !

 

Vous misez sur la rentabilité de vos chantiers ?

Clous X-C B3

Le cloueur sans fil nouvelle génération BX 3-ME 02 vous permet de réaliser en un temps record vos fixations dans tous les matériaux (acier, béton et maçonnerie). 

Notre conseil : associez-le aux clous en bande X-C B3 MX et X-P B3 MX
Ils ont été développés spécifiquement pour ce cloueur sur batterie.

  • Clous X-C B3 MX : solution économique pour fixer sur du béton frais ou standard
  • Clous X-P B3 MX : clous très haute performance pour des fixations dans le béton dur, l’acier ou les bétons avec agrégats

En associant ces innovations le résultat est sans appel : vous gagnez du temps et de l’argent.

Pour vous, confort et sécurité ne sont pas en option ?

Cloueur BX 3 et éléments de fixation pour électriciens

Postures contraignantes, vibrations, bruit, odeurs…les chantiers sont des environnements qui mettent votre corps à rude épreuve. Pour réduire ces nuisances quotidiennes, nous innovons pour faciliter votre travail et renforcer votre sécurité.

Le cloueur sur batterie BX 3 est équipé d’un nez raccourci qui limite les vibrations lors des tirs, et donc réduit votre fatigue musculaire. Le tir est contrôlé par une gâchette de déclenchement avec sécurité antichute.
De plus, en passant sur batterie vous cesserez de subir les odeurs de gaz ou de poudre ainsi que les bruits assourdissants.

Pas encore convaincu ? Nous proposons même une perche pour faciliter les fixations en hauteur.