Offres spéciales électriciens

Offres valables jusqu’au 31/05/21, dans la limite des stocks disponibles

Recevoir une offre personnalisée

Offres spéciales rainurage

Offre rainureuse DCH 150-SL et disque à rainurer

Rainureuse DCH 150-SL

Livrée en coffret avec 2 disques 150 SPX-SL

Commander
Disque Ultimate SPX-SL 150

Disques Ultimate SPX-SL 150

Kit de 2 disques à rainurer, diamètre 150 mm

Commander
Disque Premium SP-SL 150

Disques Premium SP-SL 150

Kit de 2 disques à rainurer, diamètre 150 mm

Commander
Aspirateur de chantier VC 20L-X

Aspirateur VC 20L-X et accessoires

Aspirateur compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe L

Commander
Aspirateur de chantier VC 20M-X

Aspirateur VC 20M-X

Aspirateur compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et occasionnellement humides - classe M

Commander

Offres spéciales clouage

Cloueur à batterie BX 3-ME

Cloueur BX 3-ME équipé

Cloueur livré en coffret avec un chargeur et deux batteries

Commander
Clous Premium X-C20 B3 MX

Clous Premium X-C 20 B3 MX

2000 clous béton pour BX 3

Commander
Clous Premium X-C24 B3 MX

Clous Premium X-C 24 B3 MX

2000 clous béton pour BX 3

Commander

Nos meilleures offres du moment pour les électriciens

Offre TE 6-A22

TE 6-A22 équipé

Livré en coffret avec 2 batteries 22 V 5.2 Ah, 1 chargeur et 1 kit de mèches.

Commander
Perforateur TE 3-C et meuleuse AG 125-8SE

TE 3-C + AG 125-78SE

Perforateur et meuleuse d'angle filaires livrés avec 25 disques et 1 kit de mèches.

Commander
Visseuse SF 4-A22 et pack de scies cloches

SF 4-A22 et scies cloches

Visseuse-perceuse livrée avec 2 batteries 22 V 2.6 Ah, 1 chargeur, 1 boîte d'embouts et 1 kit de scies cloches.

Commander
Scie sabre SR 6-A22

SR 6-A22 équipée

Scie sabre livrée avec 2 batteries 22 V 5.2 Ah, 1 chargeur et 5 lames.

Commander
Offre laser multiligne PM 30-MG et support mural magnétique

Laser PM 30-MG

Laser multilignes livré en coffret avec support mural magnétique.

Commander
Corps de visseuse 12 V SFD 2-A

Visseuse SFD 2-A

Visseuse perceuse 12 V (ancienne gén.)
Corps seul, livré en coffret.

Commander
Offre spéciale électricien laser et trépied

Laser multilignes PM 4-M

Livré avec trépied PMA 20.

Commander
Offre lasermètre PD-S

Lasermètre PD-S

Livré avec pochette et manchon.

Commander
Offre aspirateur VC 5-A22, sac à dos et accessoires

Aspirateur VC 5-A22

Livré avec sac à dos et set d'accessoires.

Commander

Autres offres spéciales

Recevoir une offre personnalisée

Hilti France I Textes et photos non contractuels I Sous réserve d’erreur typographique I Offres valables dans la limite des stocks disponibles du 19/04/2021 au 31/05/2021