Un homme réalise des rainures sur un mur en intérieur avec rainureuse DCH 150 et aspirateur de chantier

Les pros de l'électricité

Travaux de rainurage pour vos installations électriques

Pour vos opérations de rainurage, nous vous proposons quelques conseils de pros.

Réussir vos travaux de rainurage

Vous devez réaliser une saignée dans un mur et y encastrer une gaine électrique ?
Depuis des années, la rainureuse est l’outil privilégié des électriciens pour l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support. 

Indispensable pour vous faire gagner un temps précieux, avec la garantie d’un travail de grande qualité.

Vous voulez augmenter votre productivité ?

rainureuse DCH 150-SL

Un chose est sûre, vous devez déjà commencer par vous équiper d’un outil ultra performant, ergonomique et maniable.

C’est ce que nous vous proposons avec la nouvelle rainureuse DCH 150-SL.

Puissante grâce à son moteur robuste de 2400 W, elle offre également une prise en main plus sûre et plus confortable, quelle que soit votre position de travail. Enfin, son guide laser vous permet de réaliser facilement des rainures et saignées précises.

Productivité maximale garantie !

Vous désirez un résultat net et précis ?

Disques de rainurage SPX-SL

Pour un rendu de qualité professionnelle, nous vous conseillons d'associer la rainureuse à du consommable haute performance tels que nos disques 150 mm spécialement dédiés au rainurage.

Les disques premium (SP) et Ultimate (SPX) offrent un rendement de coupe supérieur pour tout type de matériaux (maçonnerie, béton, béton ferraillé…).

De quoi de travailler les yeux fermés (enfin presque) !

Sécurité et confort de travail sont importants pour vous ?

rainurage dans de la brique avec une rainureuse reliée à un aspirateur

Vous le savez déjà, les travaux de rainurage peuvent produire beaucoup de poussière. Pas le choix : vous devez impérativement vous équiper d’un aspirateur de chantier.

Parce que confort et sécurité font bon ménage, nous vous recommandons l'aspirateur de chantier VC 20L-X, super robuste et compact à la fois.
Pour encore plus de sécurité, et respecter la réglementation en filtrant la poussière de silice cristalline, optez pour l’aspirateur de chantier VC 20M-X.

Débarrassez-vous de la poussière et facilitez-vous la vie !