Un homme sur chantier visse une cloison

Les pros de la réno

Cloisons et isolation intérieure

Découvrez nos solutions pour la pose de cloisons et l'isolation intérieure et bénéficiez de conseils 100% PROS pour gagner en productivité.

C'est certain, vous avez mieux à faire que de perdre votre temps et votre énergie dans des étapes à n’en plus finir. Tracer l’implantation, fixer les rails au plafond, sur les murs, au sol, visser les plaques de plâtre, installer l’isolation…
Nous le savons aussi bien que vous, ces étapes dans les travaux de rénovation peuvent prendre des heures. C’est pourquoi il est essentiel de vous équiper avec des solutions qui faciliteront vos chantiers du quotidien et vous feront gagner un temps précieux. 

Vous vous demandez comment gagner en productivité tout en effectuant un travail de précision sans négliger la sécurité sur chantier ? Nous avons les solutions qu’il vous faut !

Nos conseils 100 % PRO

1 - La précision, clé d'une bonne implantation

Dès qu’il s’agit de poser des cloisons, la première grande étape c’est l’implantation. 
Capital pour la suite, vos mesures doivent être extrêmement précises pour reporter vos repères au trait bleu et ensuite poser vos rails à la perfection. 
Pour cela, vous avez l’habitude d’utiliser de nombreux éléments : un cordeau traceur ou un fil à plomb, une équerre de plaquiste, un niveau… Et quand il y a une erreur, c’est tout le processus qu’il faut reprendre à zéro. Rien de plus énervant.

Ne perdez plus votre temps et dites  adieu aux solutions peu précises, qui laissent place à l’à peu près.
Faites connaissance avec votre nouvel allié sur chantier : le laser multi-ligne PM 30-MG

laser multilignes PM 30-MGpour pose de rails de cloisons

Parfait pour une mise en place rapide et précise des rails pour cloisons sèches sur plancher, maçonnerie ou béton, ce bijou de technologie ultra résistant et simple d’utilisation est l’outil qu’il vous faut :

  • Équerrage, nivellement et alignement précis sur 360°
  • Réglage précis pour un équerrage facile et une configuration rapide
  • Distance de fonctionnement seul : 40 mètres (jusqu’à 100 mètres avec connexion au capteur PMA 31)
  • Batterie rechargeable (jusqu’à 1,5 jour de travail en continu) 
  • Utilisation possible par une personne seule

Expert de la mise en place des rails pour cloison, mais pas que !

En associant le laser de chantier multi-ligne PM 30-MG avec de nombreux accessoires vous pouvez réaliser un alignement vertical des tubes et câbles, mettre à niveau des prises électriques, radiateurs et canalisations et bien plus encore. 

Support mural et magnétique PMA 90, trépied PMA 20, étai télescopique PUA 10, consultez la liste complète de nos accessoires pour appareils de mesure.

vérification d'un appareil de mesure

Assurez la précision de vos lasers

Nos lasers de chantier sont conçus pour être robustes et précis mais peuvent subir des dommages ou perdre en précision du fait de facteurs externes, comme des variations de température, des conditions de stockage inappropriées ou les rigueurs d'un usage quotidien. 
Nous vous recommandons donc de les faire vérifier au moins une fois par an pour garantir leur précision. 

En savoir plus sur notre service de contrôle et de vérification

2 - Bien choisir son outil

Une fois que vos repères sont bien en place, vous devez fixer vos rails sur différentes surfaces.
Pour cela, deux options s’offrent à vous : 

cloueur placo GX 3

Cloueur GX 3

Parfaitement adapté au clouage sur le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier, ce cloueur à gaz pour pose de rails de cloisons sèches vous assure un rythme de fixation élevé pour une productivité et une efficacité maximale (et en silence !).
Son chargeur de clous Placo® courbé (jusqu’à 40 clous), vous permet un meilleur accès aux espaces exigus ou aux rails profonds, sans le moindre effort.
Son fonctionnement sans batterie est rendu possible grâce aux cartouches de gaz. 

Poser vos rails ultra rapidement et sans aucune nuisance sonore, vous en rêviez ? Hilti l’a fait !

En savoir plus sur le cloueur GX 3
Cloueur BX 3 pour pose de rails de cloisons

Cloueur BX 3

Le cloueur BX 3 offre une fixation fiable et de grande qualité sur le béton, l’acier et la maçonnerie pleine.
Son système sans combustible – qui nécessite moins d’entretien - assure la fixation de 1,3 clous par seconde et d’environ 800 fixations avec une seule charge de batterie. Plus de problème de stockage de cartouches de gaz ou de poudre !
Et si vous disposez déjà d’une batterie 22 V Hilti, il vous suffira de vous équiper uniquement du corps de l’outil, car les batteries s’adaptent à tous les appareils sans fil. Pratique, non ?

En savoir plus sur le cloueur BX 3

Pour gagner en rapidité et en productivité lors de la pose de vos fixations, choisissez l’outil parfaitement adapté aux surfaces sur lesquelles vous travaillez. Le gain de temps va vous laisser sans voix !

3 - Posez, dégainez, vissez, c’est terminé !

Il vous reste maintenant à fixer vos panneaux de cloisons sèches directement sur les rails que vous avez préalablement installés. 

Là encore, vous êtes souvent confrontés à plusieurs difficultés : tenir la plaque de plâtre d’une main, votre visseuse perceuse de l’autre, chercher les vis dans vos poches (ou entre vos dents), le tout en étant une grande partie du temps, perché sur un escabeau ! 

Facilitez-vous la vie : avec la visseuse plaquiste SD 5000-A22 et son chargeur de vis en bande SD-M1, vous réduisez considérablement les risques de blocages et de pertes de vis, mais surtout vous gardez une main libre pour tenir ou ajuster la plaque si besoin. 

Ces outils sont conçus spécialement pour faire gagner du temps à tous les plaquistes - expérimentés ou non - et donc définitivement remplacer les méthodes de poses traditionnelles.
Vous êtes encore sceptiques ? Visionnez notre vidéo de démonstration.

Parce que vous n’avez pas de temps à perdre, s’équiper d’outils électroportatifs professionnels qui facilitent vos applications quotidiennes et qui boostent votre productivité sur vos chantiers de rénovation peut s’avérer être le meilleur des atouts.
Vous assurez des délais plus rapides à vos clients, en toute sécurité pour vous et vos collaborateurs et surtout sans effort.