homme sur chantier avec une carotteuse diamant et un aspirateur de chantier

Les pros de la réno

Forage et transpercement

Découvrez nos solutions de forage et transpercement et bénéficiez de conseils 100% PROS pour gagner en productivité.​

 

Qui n’a jamais rêvé d’un chantier propre et d’un travail rapide et ultra-précis qui met en valeur son savoir-faire ? En rénovation, il est fréquent de devoir passer des tuyaux ou des câbles électriques pour installer une chaudière ou réaliser une évacuation par exemple. Alors comment gagner en efficacité pour tous vos travaux de forage et de transpercement ? 
Vite fait, bien fait : découvrez nos bonnes pratiques 100% PROS !

Nos conseils 100 % PRO

Le trépan c’était avant...

trepan et carotteuse pour carottage à main

Pour installer une climatisation ou encastrer un boîtier électrique, pas de secret : il faut forer.
Alors on se saisit de son plus beau perforateur, on y installe un trépan, on repère et c’est parti ! 

Mais rapidement les mauvaises surprises arrivent...
Le perçage est approximatif, des fissures et des cassures apparaissent à l’entrée et à la sortie de la couronne. Ce n’est pas propre, ce n’est pas net et tous les pros de la rénovation le savent, la qualité de leur travail est leur première carte de visite ! 

Oui le trépan est un peu comme un vieil ami, il nous suit depuis des années et on s’y est attaché. Mais le souci, même s’il s’adapte à plusieurs types de matériaux (béton, brique, plâtre…), c’est que son système de percussion ne permet pas un travail de qualité et vous êtes (très) rapidement limité en profondeur ou en diamètre de forage. 

...passez à la carotteuse !

Ultra-propre, le forage à la carotteuse est plus précis et plus rapide qu’avec un trépan et sans contraintes de matériaux.

Qu’on se le dise, pour un travail propre, rapide et ultra-précis, à chaque outil son application.
La carotteuse pourrait alors bien devenir votre meilleure alliée !

carotteuse DD 150-U sur colonne pour forage béton

Pour tous vos travaux de forage et de transpercement, la carotteuse diamant DD 150-U et sa couronne de forage diamant présentent tous les atouts : 

  • aucune limite d’épaisseur de forage 
  • utilisation à sec ou à l’eau, à la main ou sur colonne 
  • adapté aux petits comme aux gros diamètres, jusqu’à 160 mm 
  • grande polyvalence, convient à tous les types de matériaux 
  • affichage des retours d'informations en temps réel  
  • moteur haute performance et forage optimal  
  • finitions parfaites 

Dans la même gamme, les carotteuses diamant DD 110-W et DD-120 (uniquement sur colonne) n’ont rien à lui envier : le rendu final est toujours impeccable et au millimètre près. 
Le forage est précis, garanti sans fissure et le tout sans résonnance ni vibrations dans le bâtiment ce qui est un vrai atout pour vos chantiers de rénovation. 

C’est propre, c’est net : vous passez tous vos chemins de câbles, tuyaux et gaines comme un pro ! 

On vous l’avait dit, le trépan c’était avant…

Gagnez du temps, travaillez en toute autonomie et au sec !

Les pros de la rénovation aiment quand le chantier est propre, irréprochable. Pourtant, le carottage implique des étapes fastidieuses parmi lesquelles le forage occupe une faible place.

Le maintien de la propreté du chantier et d'une alimentation en eau constante affecte souvent votre productivité. 
Et du temps perdu, vous le savez, c’est une journée de foutue ! 

carotteuse et recycleur d'eau DD-WMS 100 pour carottage diamant propre

Mais ça, c’est du passé : le recycleur d’eau DD-WMS 100 redéfinit la technique du carottage diamant pour un chantier (enfin) propre et autonome. 

Plus besoin de se brancher sur l’arrivée d’eau de vos clients : il vous suffit de remplir le réservoir et de placer un sac filtrant. 
Pas mal non ? 
L'eau est recyclée jusqu'à 7 fois pour un volume utile d'environ 100 L d'alimentation en eau en continu soit une journée complète d’autonomie.
Avec ses grandes roues et sa poignée pratique, le DD-WMS 100 est facile à déplacer sur le chantier : la preuve en vidéo !

Fini de nettoyer, place à la productivité !

aspirateur compact de chantier VC 20-X

Votre santé, c’est le plus important !

Il est impératif de bien se protéger de la poussière pour préserver votre santé et améliorer votre confort de travail lors de vos chantiers secs de rénovation (maçonnerie, brique, parpaing).
Parmi tous les équipements de protection nécessaires permettant la réduction des effets de la poussière, l’aspirateur de chantier VC 20M-X -  compact et professionnel (classe M) - vous fera gagner un temps précieux grâce à son système de nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches. 

Les travaux de forage diamant et transpercement génèrent beaucoup de poussières, c’est une excellente raison pour bien s’équiper et éviter ainsi de perdre trop de temps dans le nettoyage du chantier. 

Alors, prêt à devenir un pro de la rénovation pour valoriser votre savoir-faire ?