homme en train de forer dans un mur avec un burineur

Les pros de la réno

Petite démolition

Découvrez nos solutions pour les travaux de petite démolition et bénéficiez de conseils 100% PROS pour gagner en productivité.​
 

On ne vous apprend rien, sur un chantier rien de plus pénible que la poussière et les problèmes de santé liés aux vibrations.
En rénovation, il est pourtant courant de démolir des cloisons ou de décarreler un sol. Autant de tâches éprouvantes et pénibles qui génèrent une quantité astronomique de poussières à nettoyer par la suite. 
Pour préserver votre santé et gagner en productivité, il est essentiel d’être bien équipé : découvrez nos conseils 100% chantiers.

Nos conseils 100 % PRO

1. Petite ou grosse démolition : choisissez l’outil adapté !

Sur vos chantiers, comme dans la vie, le plus important c’est d’être bien accompagné ! 
Alors, pour créer des ouvertures ou faire tomber une cloison, autant choisir les outils qui sauront vous faire gagner du temps et permettront un travail ultra qualitatif. 

Homme avec un perforateur TE 50-AVR dans la maçonnerie

Petites démolitions occasionnelles

Bien souvent votre meilleur allié pour ce type de travaux c’est un « combi », il ne vous a jamais déçu ! 
Le perforateur TE 50-AVR présente en effet de nombreux atouts : 

  • grande polyvalence d’utilisation (Ø 12 - 55 mm) 
  • perçage à percussion dans tous les matériaux : béton, pierre, maçonnerie 
  • faible pression de contact pour un confort de travail optimal 
  • très bonne maniabilité 
Homme perce un mur avec un burineur TE 700-AVR

Démolitions de forte intensité

Pour ce type de travaux sur maçonnerie et murs de briques, le burineur TE 700-AVR - robuste et performant - gagne le match :  

  • rapport performance-poids optimisé pour un rendement élevé  
  • gestion de la puissance pour améliorer les performances  
  • excellente maniabilité 
  • moteur à induction qui facilite l’entretien et prolonge la durée de vie de l’appareil 
  • compatible avec le burin pointu TE-YPX SM ou le burin plat TE-YPX FM

En résumé, le perforateur assure pour des travaux de petites démolitions occasionnels. Mais quand les choses deviennent plus sérieuses, son système de burinage à percussion est rapidement limité dans le béton ou la maçonnerie. 

Alors pour ne pas passer des heures à vous épuiser, le mieux est de choisir un outillage plus puissant. Les pros de la rénovation le savent : opter pour un burineur c’est la garantie d’un travail rapide, net et précis, sans forcer !

2. Mettez la poussière au tapis !

Dans la rénovation, vous le savez, certaines tâches génèrent d’énormes quantités de poussière. Ouverture de cloisons ou démolition des plafonds : en seulement une heure de burinage vous générez 2 kg de poussière. C’est énorme !

Cette poussière de chantier, il faut se protéger afin de travailler en toute sécurité et de ne pas mettre sa santé en danger.

Au-delà, c’est autant d’énergie passée à tout nettoyer. Alors pour y remédier et gagner du temps lors de la préparation de votre chantier ou dans le nettoyage, nous avons la solution : le système d'aspiration des poussières TE-DRS-Y .

Combiné avec les perforateurs SDS-Max, il vous assure un burinage, un perçage ou un forage pratiquement sans poussière en collectant jusqu’à 99 % de la poussière fine. De plus, préserver vos outils de la poussière vous permet d’augmenter leur longévité. 

Entre nous, un espace de travail propre et sain c’est valorisant ! Non ? 

Les poussières ne sont pas forcément visibles. Et c’est bien le souci. Plus elles sont fines et plus elles s’immiscent dans le corps et le fragilise. 
À long terme les conséquences peuvent devenir gênantes voire dangereuses pour votre santé.

aspirateur de chantier compact VC 20-X

Pour s’en protéger, laissez tomber le balai qui fait voler les poussières et optez plutôt pour l’aspirateur professionnel de chantier VC 20M-X.
Sa cuve récupère les poussières sèches et occasionnellement humides (classe L) jusqu’à 15 L dans des conditions de chantier extrêmes. Vous pouvez même le connecter en Bluetooth à vos appareils de burinage et forage pour une aspiration automatique dès leur mise en service ! Pas mal, non ? 

Pour gagner du temps et protéger votre santé, il n’y a pas de secret, il faut bien s’équiper ! 

3. Moins de vibrations pour plus de confort !

Quoi de plus désagréable que de rentrer chez soi en ayant mal partout ? 
Les épaules qui tirent, les poignets engourdis...
L’utilisation régulière des machines vibrantes tenues à la main peut provoquer l’apparition de troubles sérieux au niveau des articulations, mais aussi du système nerveux ou de la circulation sanguine. D’où l’importance de rappeler les enjeux de la prévention des risques sur chantier. 

Le système de réduction active des vibrations (AVR) développé par Hilti réduit de deux-tiers le niveau de vibrations par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal. Il contribue à éviter les problèmes de santé liés aux vibrations (TMS - Troubles musculo-squelettiques) et allonge la durée de vie de vos outils. La bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible sur de nombreux outils de démolition comme le perforateur TE 50-AVR ou les burineurs TE 700-AVR et TE 800-AVR. 
Vous limitez ainsi l’impact des vibrations au niveau de vos bras et votre dos, vous préservez vos articulations. 

Encore une fois, l’utilisation d’un équipement approprié est la clé : temps gagné, confort de travail, qualité du rendu. À vous de jouer !