homme sur un chantier en train de poncer un mur

Les pros de la réno

Ponçage et finition

Découvrez nos solutions de ponçage et finition et bénéficiez de conseils 100% PROS pour gagner en productivité.​

Quoi de plus satisfaisant que des clients (ou des confrères) impressionnés par la qualité de finition de vos travaux de rénovation ?  
Pour un « effet waouh » garanti, il est essentiel de préparer avec soin vos surfaces avant d’appliquer les produits de finition : apprêt, peinture, lasure, laque ou vernis.
Et on vous l’accorde ce n’est pas toujours le plus facile : entre l’énergie déployée et le temps consacré, il vaut mieux être bien équipé ! 

Alors comment réussir vos travaux de ponçage et de finitions sans (trop) vous fatiguer ?
En seulement deux étapes, on vous livre nos secrets 100% PROS pour un rendu haute qualité.

Nos conseils 100 % PRO pour vos travaux de finition

étape 1 - Supprimer l’existant pour faire place nette

Dans tous vos chantiers de rénovation, avant d’appliquer une nouvelle peinture murale ou un beau carrelage au sol, il faut faire place nette et déposer l’existant. Pour cela, vous devez déplâtrer, déjointer, décarreler ou effectuer des saignées avant de pouvoir rénover véritablement les espaces. Un sacré boulot ! 
Alors devant l’ampleur de la tâche, l’idéal est de s’équiper d’outils polyvalents qui sauront s’adapter à toutes les situations.

Décarrelage d'un mur avec le burineur TE 500-AVR équipé d'un système de récupération des poussière et un burin spatule

Entre pros, on se refile les bons tuyaux ! 

Optez pour le burineur TE 500-AVR ou le burineur TE 300-AVR, ils sont tous les deux conçus pour le burinage léger et sans effort dans toutes les positions de travail. 
C’est parfait pour décaper vos surfaces et effectuer un travail de grattage léger en préparation des finitions, avec un burin plat ou un burin spatule coudé spécial carrelage.  

Un coup d’œil sur les avantages de nos burineurs :

  • Fabrication robuste et système d'aération de la machine pour une durée de vie prolongée 
  • Conception compacte et poignée ergonomique pour une meilleure prise en main 
  • Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile sur chantier
  • Système de réduction des vibrations (AVR) pour un meilleur confort de travail
  • Compatibilité avec notre système d'aspiration des poussières TE DRS-B

Comme souvent, les solutions d’outillage électroportatif les plus polyvalentes s’avèrent être la clé de la productivité sur vos chantiers. 
Si vous avez encore des doutes quant à la solution de burinage qui conviendrait le mieux à vos travaux de rénovation, n’hésitez pas à consulter notre guide de choix sur nos burineurs et marteaux-piqueurs.

étape 2 - Finir en beauté et impressionner vos clients

Pour livrer à vos clients un chantier nickel, pas de secret : il faut soigner les finitions.
Pour cela, vous avez certainement l’habitude d’utiliser des ponceuses traditionnelles (une légère pour les murs, une autre plus puissante pour les sols). En soi elles font du bon boulot, rien à dire, mais ça se complique quand vos clients exigent un type de finitions particulier : béton poncé, ciré, poli, brillant… 
Il est alors souvent impossible d’obtenir un rendu parfait avec une ponceuse classique sans y passer des heures, et encore ! 

Une fois de plus, pour un ponçage et des finitions parfaites, il vous faut des outils ultra-polyvalents, fiables et efficaces.

une femme ponce un mur avec une ponceuse béton

Pour tous vos travaux de rénovation, la ponceuse diamant DGH 130 offre de nombreux avantages qui vous font gagner un temps précieux : 

  • système de ponçage conçu pour une productivité jusqu’à 50% supérieure aux ponceuses standards 
  • conception ergonomique de la poignée pour un travail confortable quelle que soit la position 
  • sélecteur de vitesse pour un meilleur contrôle sur toutes les surfaces 
  • capot de poussière ajustable pour le meulage des bords et des angles 

Cette ponceuse diamant vous permet d’effectuer tous types d’applications de correction – retrait du revêtement, préparation aux travaux de peinture, lissage ou dépolissage – en un temps record, le tout sans effort et en utilisant une seule et même machine ! Pas mal non ? 

De plus, avec ses nombreux disques de finitions, du grain 50 à 800, vous effectuez un travail propre, net et de précision.
Et vis-à-vis de vos clients, c’est le genre de détails qui font la différence ! 

Notre conseil ultime, c’est de l’utiliser avec l’aspirateur de chantier VC 20M-X pour un ponçage pratiquement sans poussière. Vous protégez ainsi votre santé et évitez de trop salir votre chantier.

 

Ponçage d'un mur avec la ponceuse à bras DWS 225

Et pour les autres applications ?

Vous réalisez des opérations de peinture ou de ponçage de plaques de plâtre ? Découvrez notre nouvelle ponceuse à bras DWS 225.

Avec ses 3,5 kg et sa tête rotative à 180°, la DWS 225 est la ponceuse à bras la plus légère du marché et offre la position de travail la plus confortable de sa catégorie (face au mur). 
De plus, le mouvement orbital du plateau et l’absence de balai - tête ouverte - vous permet de poncer jusqu’a 3 mm des angles et d’obtenir une excellente qualité de surface, sans retouche fastidieuse à la main.

Associez notre ponceuse à bras DWS 225 à notre aspirateur VC 40M-X et à nos nouveaux disques de ponçage spécifiquement conçus pour une meilleure extraction de la poussière et une meilleure durée de vie.

Si vous avez l’habitude de travailler sur des surfaces en métal, nous ne pouvons que vous préconiser la meuleuse d’angle AG 4S-A22 sans fil avec variateur de vitesse. Finitions, démolition, découpe, meulage, ébavurage, polissage… rien ne l’arrête !
Outre sa grande polyvalence et son poids très léger, vous allez être séduit par son haut rendement, sa capacité de batterie supérieure et son système anti-torsion (ATC) qui empêche le corps de l’outil de tourner et réduit les risques.
Combinez-la avec son carter d'aspiration relié à un aspirateur et vous voilà également protégé de la poussière.

Vous l’aurez compris, pour gagner en productivité il faut miser sur des outils électroportatifs durables et adaptés à chaque application.
Vous gagnez en confort de travail, vous économisez en temps et en énergie, vous livrez un chantier ultra-propre : vos clients vont être ravis !