Solutions de découpe innovantes

Découpe et petites démolitions : comment les réussir à chaque fois

Réalisez votre travail en un rien de temps en utilisant les bons outils et consommables.

Vos travaux plus rapidement, de manière plus sûre et plus facile

5 outils essentiels pour vos travaux de découpe et de petite démolition

Démolition légère et burinage

  • Le burineur TE 300 SDS Plus (TE-C) est très léger pour les travaux de correction de surface sur le béton et la maçonnerie
  • Le burineur Hilti le plus léger – conçu pour une utilisation sans effort dans toutes les positions de travail
Demolizione occasionale con perforatore TE 50-AVR

Burinage occasionnel

Burinage occasionnel avec le perforateur TE 50-AVR :

  • perforateur SDS Max (TE-Y) compact pour le forage et le burinage dans le béton
  • exceptionnellement léger et polyvalent. 
  • faible pression de contact pour un confort d'utilisation accru
  • grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
Burinage haute intensité avec le burineur TE 700-AVR

Burinage à haute intensité

Burinage haute intensité avec le burineur TE 700-AVR :

  • puissant burineur SDS Max (TE-Y) pour le burinage difficile dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
  • rapport performance-poids optimisé pour un rendement élevé lors des applications de démolition de murs 
  • le moteur à induction SR innovant élimine la nécessité de changer les charbons et prolonge la période entre les réparations

 

Démolition intensive

Scie sabre SR 6-A22 (22 V) sans fil conçue pour les démolitions lourdes et la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une grande ergonomie :

  •  scie sabre sans fil puissante et confortable conçue pour résister aux longues journées de démolition lourde 
  • grande ergonomie avec une réduction active des vibrations pour une prise solide à deux mains afin de découper en douceur le métal, le bois et les matériaux de construction 
  • fonctionnement pratiquement sans poussière - il suffit de brancher l'adaptateur SR DRS en option et un aspirateur compatible

Pour rainures sur murs, sols et plafonds

Notre rainureuse DCH 150-SL pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support, spécialement conçue pour une productivité maximale :

  • Permet de rainurer des rails jusqu'à 50 x 50 mm à l'aide de disques de rainurage de 150 mm 
  • Conception robuste et moteur durable pour une durée de vie plus longue
  • Conception ergonomique de la poignée – pour une prise en main plus confortable et sécurisée quelle que soit la position de travail
  • Pratiquement sans poussière lorsque utilisé avec un aspirateur Hilti compatible

Faites des économies en optant pour des burins et disques de coupe de qualité pour vos applications en série

Gamme SDS Max et SDS Plus Ultimate

Choisissez un burin à pointe auto-affûtante SDS Max (TE-Y) TE-YX SM (pointu) et un burin TE-YX FM (plat) ou un burin TE-CX FM SDS Plus (plat) pour une démolition précise du béton et de la maçonnerie : 

  • travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans avoir besoin de le réaffûter. 
  • très robustes – le durcissement par induction rend ces burins plats particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion 

Gamme SDS Max Premium

  • Partageant certaines des caractéristiques de notre gamme Ultimate, le burin pointu SDS Max (TE-Y) TE-Y SM et le burin plat TE-Y FM offrent des performances solides pour les utilisateurs exigeants
  • Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
  • Durables et robustes : les burins pointus sont plus résistants aux proliférations, à l'usure et à la flexion
 

Disque de coupe diamant Ultimate SPX-SL

Idéale pour la réalisation de saignées sur supports minéraux pour noyer les câbles et gaines des installations électriques, sanitaires, de chauffage et de climatisation :

  • haute concentration de diamants de qualité supérieure permettant une vitesse de rainurage beaucoup plus rapide
  • usage universel – rainurage d'un large éventail de matériaux, même dans les conditions les plus difficiles 
  • acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité accrues.
  • conçu pour durer – avec de larges segments diamant soudés et un liant spécifique
En savoir plus sur le disque diamant SPX-SL

Lame diamant Premium SP-SL

Le Disque diamant Premium pour le rainurage dans différents matériaux support. Idéal pour la réalisation de saignées sur supports minéraux pour noyer les câbles et gaines des installations électriques, sanitaires, de chauffage et de climatisation :

  • Haute concentration de diamants de qualité supérieure permettant une vitesse de rainurage beaucoup plus rapide
  • Conçue pour l'universalité – rainurage d'un large éventail de matériaux, même dans les conditions les plus difficiles
  • Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité accrues
  • Conçu pour durer – avec de larges segments diamant soudés et un liant spécifique
En savoir plus sur le disque diamant SP-SL

Travail pratiquement sans poussière pour plus d'efficacité et de sécurité

Ne laissez plus la poussière affecter votre santé ou celle de vos collaborateur sur vos chantiers de construction

Rimozione della polvere alla fonte per proteggere la tua salute

Saviez-vous que percer des murs pendant 1 heure seulement peut produire jusqu'à 2 kg de poussière ? 
En savoir plus sur les effets de la poussière >

 
C'est pourquoi nos systèmes d'aspiration de poussière TE-DRS-Y sont spécialement conçus pour les perceuses SDS-Max afin d'assurer votre sécurité sur les chantiers et accroître votre productivité. 
  • Notre système d'aspiration collecte jusqu'à 99% des particules fines, vous permettant de buriner et de percer pratiquement sans poussière
  • L'aspirateur de chantier professionnel VC 20L-X collecte jusqu'à 15 litres de poussières sèches et humides dans des conditions de chantier plus extrêmes
 

Moins de vibrations, plus de confort pour un travail de qualité

Protégez-vous des vibrations lors de vos travaux de perçage, de burinage et de découpe de matériaux

L'AVR réduit les vibrations jusqu'à 2/3

L'AVR riduce le vibrazioni fino a 2/3

L'utilisation d'outils electroportatifs qui vibrent peut causer de graves problèmes au niveau des articulations, du système nerveux et de la circulation. Notre système AVR unique réduit le niveau de vibration de deux tiers par rapport aux autres outils electroportatifs habituels. Nous avons des outils de perçage spécialement conçus pour rendre votre travail plus confortable, gagner du temps et fournir des résultats de qualité. 

  • Le perforateur TE 50-AVR, les marteaux burineurs TE 700-AVR et TE 800-AVR peuvent aider à limiter les niveaux de vibration sur les bras, le dos et les articulations. 
  • Ces outils robustes sont également conçus pour durer plus longtemps.

Thèmes connexes

Découvrez les autres applications

Pressage de tuyaux

Sertissage de tuyaux

Découvrez des moyens simples et innovants de plier et connecter les tuyaux de vos systèmes de plomberie.

Plus sur nos solutions de sertissage
Perçage et vissage

Perçage et vissage

Découvrez les outils de dernière génération et réduisez le temps d’exécution de vos projets.

Plus sur nos solutions de perçage et de vissage
Découpe et petite démolition

Découpe et petite démolition

Encore plus de puissance et de précision pour vos travaux de démolition et de découpe.

En savoir plus sur nos solutions de découpe et de petite démolition