Perçage et vissage

Percez comme un pro

Découvrez les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux rapidement et efficacement

Le forage en Réno peut présenter plusieurs difficultés, travailler correctement et rapidement, peut être très complexe si vous ne disposez pas du bon équipement.

Nos conseils pour le perçage et le vissage

QUELLES SONT LES APPLICATIONS les plus courantes ?

Sanitaires, plomberie, installations de chauffage, raccordement à des canalisations extérieures, WC, chauffage au sol, radiateurs, chaudières, etc... de très nombreuses applications nécessitent de bons outils pour le vissage et le perçage.

PLUS SPécifiquement
Bien que les applications soient diverses et variées, vous trouverez ci-dessous 3 exemples d'applications possibles dans les chantiers :

Perçage de plaques de plâtre

Utilisez une scie cloche pour percer des trous dans les cloisons sèches afin de créer les passages pour les tuyaux d'évacuation d'eau sous le lavabo de salle de bain.

Perçage dans la maçonnerie ou le béton

Perçage des carreaux

Utilisation d'un foret pour carrelage pour la fixation de porte-serviettes et de luminaires dans un mur carrelé.

Perçage dans la maçonnerie ou le béton

Perçage dans la maçonnerie ou le béton

À l'aide d'un perforateur-burineur et d'un foret approprié, installez des tuyaux sur des murs en maçonnerie ou béton, un radiateur dans une salle de bain, une cuisine ou une buanderie.

 

Pourquoi est-il important d'avoir les bons outils et consommables ?

Gain de temps

Nous constatons parfois sur le terrain l'utilisation de consommables usés, inadequats et non-sécuritaires mais aussi l'usage d'outils non adaptés causant la necessité de s'y reprendre à plusieurs reprises et l'execution pénible de tâches simples.

Découvrez nos consommables par outils

Respect du budget

Vous pouriez par exemple pour gagner du temps, être tenté de ne pas utiliser une mèche carrelage et pourtant une mauvaise approche pourrait provoquer la fissure ou l'écaillage d'un carreau rare et précieux entrainant une hausse inattendue des coûts et pire encore l'insatisfaction de vos clients. A long terme l'utilisation d'outils et de consommables de qualité s'avère toujours plus rentable.

Découvrez nos mèches spéciales carrelage

Performance et longévité

Il existe une synergie entre un outil et le consommable utilisé. Vous avez peut-être le meilleur outil entre vos mains, mais s'il est mal utilisé ou avec un consommable de mauvaise qualité, il ne sera jamais pleinement utilisé. Il en est de même si vous utilisez un outil pas performant, associé à un nouveau consommable : ce dernier perdra BEAUCOUP plus vite ses propriétés.
La qualité des outils et consommables utilisés influe sur le rendu final des travaux exécutés.

Créez votre kit personnalisé

Comment choisir le bon outil

Le bon outil dépend d'un certain nombre de critères, mais le facteur le plus important est le matériau à percer. 
Si vous avez besoin de percer des trous dans le béton, la brique ou la maçonnerie, nos solutions sont : 

Exemples d'applications :

Please enter alternative text here (optional)

Choisissez un TE 6-A22 avec un système d'aspiration pour percer un trou et mettre une cheville pour fixer un collier de serrage et fixer/monter un tuyau sur un plafond en béton.

En savoir plus sur le TE 6-A22

Please enter alternative text here (optional)

Pour percer des trous dans un mur de briques pour un ancrage chimique avec une tige filetée. Une fois séché, il peut être utilisé pour monter un radiateur/chaudière.

Découvrez nos mèches pour carrelage

Si vous avez besoin de percer des trous dans de la brique, des plaques de plâtre, de la pierre naturelle ou du carrelage, nos solutions sont :

Exemples d'applications :

Please enter alternative text here (optional)

Choisissez une SF 4-A22 avec une scie cloche pour percer un trou dans une cloison sèche dans une salle de bain afin de créer de l'espace pour le câblage électrique d'un miroir avec des luminaires. 

En savoir plus sur la SF 4-A22

Please enter alternative text here (optional)

Choisissez une mèche de carrelage pour fixer un porte-rouleau de papier toilette au mur ou une porte de douche avec des ancrages. 

Découvrir les accessoires

Le ménage fait aussi partie du travail !

Nous avons les outils dont vous avez besoin pour faire du nettoyage un jeu d'enfant.

Il est impératif de se protéger de la poussière pour préserver sa santé et augmenter son confort de travail lors des chantiers de rénovation. Grâce à nos diverses solutions, vous pouvez également éviter de perdre trop de temps à nettoyer le chantier par la suite.

VC 5-A22

Si vous souhaitez aspirer immédiatement la poussière générée par la perforation.

Notre VC 5-A22 est conçu pour la mobilité et le confort de l'utilisateur, cet aspirateur sans fil, compact et portable vous aide à garder votre espace de travail toujours propre.

En savoir plus sur l'aspirateur VC 5-A22

VC 20L-X

aspirateur VC 20-L-X

Si vous devez aspirer de l'eau et de la boue ainsi que de la poussière.

L'aspirateur universel VC 20, hybride compact pour poussières et eaux, est équipé d'un système de nettoyage automatique du filtre pour un nettoyage facile et sans problème.

En savoir plus sur l'aspirateur VC 20L-X

Vous êtes maintenant prêt à commencer. Cependant, il y a un autre aspect fondamental à considérer avant de procéder au forage.

Scannez le site avant de forer

Please enter alternative text here (optional)

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux et de câbles électriques.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux et de câbles électriques. En aucun cas, vous ne devez percer une conduite d'eau sous pression ou une ligne électrique active. Évitez les risques de sécurité, les blessures et les dommages sur le chantier avec le multidétecteur PS 50. Cet outil permet d'identifier les tuyaux et les câbles électriques qui traversent les murs et sous le sol, ce qui permet de les percer en toute sécurité.

Thèmes connexes

Ouvertures murales et passages

Ouvertures murales et passages

Découvrez les solutions de forage au diamant les plus rapides, les plus propres et les plus sûres.

En savoir plus sur les ouvertures murales et les passages
Sertissage de tuyaux

Sertissage de tuyaux

Découvrez des façons simples et innovantes de plier et de raccorder les tuyaux de vos systèmes de plomberie.

En savoir plus sur le sertissage
Découpe et petites démolitions

Découpe et petites démolitions

Encore plus de puissance et de précision pour vos travaux de démolition et de découpe.

En savoir plus sur la coupe et les petites démolitions