Sertissage de tuyaux

Sertissage de tuyaux

La bonne méthode de raccord des tuyaux

Lorsqu’il s’agit d’installer des canalisations d’eau ou un système de chauffage, la fiabilité et la rapidité sont cruciales. Le sertissage de tubes est la méthode idéale : c’est la plus simple, la plus rapide et la plus sûre. Vous continuez à vous demander si c’est la bonne solution pour vous ?

Pour vous aider à prendre la bonne décision, nous répondons ici aux questions les plus fréquemment posées sur le sertissage de tubes.

Comment réaliser un sertissage parfait ?

Utilisez-vous une sertisseuse ?

Le sertissage est utilisé pour les travaux effectués dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. C’est la méthode la plus courante en Europe centrale et du Nord. De nombreux plombiers l’utilisent couramment sur tout chantier pour raccorder les tuyaux d’évacuation des cuisines, salles de bain et autres tuyauteries, pour les installations de chauffage, de climatisation et installations similaires. Bref, plus de 80 % de nos clients utilisent des outils de sertissage.

Est-ce la bonne solution pour accroître ma productivité ?

Si vous voulez gagner du temps dans vos travaux, vous êtes au bon endroit ! La rapidité de cette sertisseuse est de 30 à 50 % supérieure à celle des méthodes traditionnelles et permet un gain de temps considérable. Mais ce n’est pas tout. Nos sertisseuses sont également faciles à utiliser et ne nécessitent pas de compétences spéciales ; en outre, elles sont beaucoup plus légères que celles des marques concurrentes. La solution idéale pour gagner en productivité.

Sur quels type de tuyaux est-il possible d’utiliser une sertisseuse ?

Nos sertisseuses et mâchoires de tuyaux sont homologués par Geberit et par d’autres grands fabricants de tuyauteries afin de garantir la conformité des installations : vous pouvez travailler en toute tranquillité.

Comment être certain que le processus de sertissage est terminé ?

Il est essentiel d’obtenir un raccord résistant et fiable lors du sertissage des tuyaux. Les nouveaux outils sans fil d’Hilti pour le raccord des tuyaux vous garantissent une exécution correcte du travail, parce qu’ils sont dotés d’un capteur de pression intégré qui émet une alarme sonore et visuelle lorsque le processus est inachevé. Ces signaux vous avertissent également en cas de problèmes techniques affectant l’outillage et nécessitant une intervention de maintenance. Cela vous permet de savoir si le processus a été, ou non, exécuté correctement.

Et les batteries ?

Nos outils sans fil sont alimentés par des batteries Li-ion 22 V  pour une durée de fonctionnement prolongée. 
Ces batteries sont dotées :

  • de la technologie Cordless Power Care (CPC) qui contrôle intelligemment chaque cellule de la batterie pour une puissance de sortie constante et durable et un affichage fiable de l'état de charge 
  • d'un boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard.  

Différence entre les 2 sertisseuses Hilti

L’une des principales différences réside dans la force de pression. La NPR 19-A exerce une pression de 19 kN, et la NPR 32-A une pression de 32 kN. En règle générale, la force de pression nécessaire est déterminée par les dimensions du tuyau : l’outil le plus petit couvre les petites dimensions, tandis que le plus grand permet de sertir des tuyaux plus grands. Cela dépend évidemment du système de tuyauterie et de l’utilisation de mâchoires adéquates.

Sertisseuse NPR 19

Sertisseuse 19 kN sans fil avec mâchoires pour tuyaux en métal et en plastique d'un diamètre maximal de 40 mm

Commander

SERTISSEUSE NPR 32-A

Sertisseuse 32 kN sans fil avec mâchoires pour tuyaux en métal et en plastique d'un diamètre maximal de 110 mm (4 po)

Commander

Thèmes connexes

Ouvertures et passages dans un mur

Ouvertures et passages dans un mur

Découvrez nos solutions de carottage diamant les plus rapides, les plus propres et les plus sûres.

En savoir plus sur les ouvertures et les passages dans un mur
taglio e piccole demolizioni

Découpe et petite démolition

Encore plus de puissance et de précision pour vos travaux de démolition et de découpe.

En savoir plus sur la découpe et la petite démolition
Perforazione e avvitatura

Perçage et vissage

Découvrez les outils de dernière génération et réduisez le temps d’exécution de vos projets.

En savoir plus sur le perçage et le vissage