Transpercements de parois

transpercements et techniques innovantes

Découvrez les solutions de forage les plus rapides, les plus propres et les plus sûres.

Trouvez les moyens les plus rapides, les plus propres et les plus précis de réaliser vos transpercements dans de la brique ou du béton sur vos chantiers de rénovation.

Plus de productivité avec moins d'efforts

Le forage à percussion appartient au passé…

Pour tous vos travaux de pose de chaudières et ballons d’eau, percement d’évacuation de cheminée​, installation de tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eaux et eaux usées, pose de VMC et conduits de chauffage vous aurez besoin de réaliser des percements. L'utilisation de matériel non adapté peut engendrer des fissures à l'entrée ou à la sortie des trous, nécessitant du travail supplémentaire en rebouchage et autres. Le carottage est la méthode la plus fiable vous permettant de réaliser ces tâches en alliant rapidité, sécurité, confort et précision. 

... Pour toutes ces raisons, optez pour une carotteuse !

Le carottage a l'avantage d'être une technique propre, rapide et précise comparée à la méthode traditionnelle de forage avec un perforateur.

Pour un travail plus propre, plus rapide et plus précis, vous avez besoin d'une carotteuse telle que la DD 150-U et de sa couronne X-Ring. Elles sont parfaitement adaptées à tous les travaux de perçage. Le principal avantage est la possibilité de poser des chemins de câbles, des tuyaux et des conduits plus efficacement avec un forage plus précis.

 

De quelle carotteuse avez-vous besoin ?

2 carotteuses hautes performances au choix.

Carotteuse DD 110-D

Carotteuse diamant compacte et légère pour le perçage manuel à sec dans la maçonnerie jusqu'à 160 mm

Dotée d'un moteur hautes performances et d'un robuste engrenage à deux vitesses pour atteindre une vitesse optimale, elle est compacte, légère et beaucoup plus maniable : 

  • Assemblage : manuel
  • Carottage : à sec
  • Plage de diamètre : 16 - 162 mm
  • Poids : 5,3 kg
 
Plus sur la DD 110-D

CAROTTEUSE DD 150-U

Carotatrice diamantata ad acqua e a secco

Carotteuse diamant polyvalente pour le perçage à main ou à colonne dans la maçonnerie et le béton de 8 à 162 mm

Moteur haute performance avec engrenage à trois vitesses pour une vitesse de perçage optimale et équipé d'une poignée latérale réglable à 360 degrés : 

  • Assemblage : manuel ou sur châssis 
  • Carottage (Colonne) : à eau ou à sec 
  • Plage de diamètre : 8 - 162 mm 
  • Poids : 8, 4 kg
Plus sur la DD 150-U

Vous préférez utiliser le perforateur combi ?

Découvrez ces 2 excellentes options.

PERFORATEUR TE 60-ATC-AVR

Burineur perforateur SDS Max (TE-Y) puissant et polyvalent pour le perçage et le burinage dans le béton.

Le perfo-burineur avec système de réduction des vibrations (AVR) et contrôle actif du couple (ATC) :

  • Poids : 7,8 kg 
  • Énergie d'impact unique : 7,8 J 
  • Plage de diamètres : 12 - 40 mm
Plus sur le TE 60-ATC/AVR

PERFORATEUR TE 70-ATC/AVR

Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton

Le contrôle anti-torsion (ATC) empêche la rotation de l'outil en cas de blocage du burin, vous permettant de travailler en toute sécurité : 

  • Poids : 10 kg 
  • Énergie d'impact unique : 14,5 J 
  • Plage de diamètre : 12 - 55 mm
Plus sur le TE 70-ATC/AVR

Comment garder un chantier de construction plus propre

Garder un chantier propre peut augmenter la productivité et réduire la fatigue une fois le travail terminé. C'est pourquoi nos options de carottage à eau et à sec pour travailler de manière plus propre et plus sûre peuvent vous faire gagner en productivité et vous faire économiser de l'argent.

Carottage à eau

Diamond core drilling into concrete

Système de recyclage d'eau DD-WMS 100

Le système DD-WMS 100 redéfinit la technologie de carottage au diamant. Désormais, non seulement vous aurez un chantier de construction plus propre, mais vous pourrez également effectuer vos travaux en toute autonomie. Il ne sera plus nécessaire de se raccorder au réseau d'eau du client. Il suffit de remplir le réservoir, d'insérer un sac filtrant et le tour est joué. 

De plus, l'eau peut être recyclée jusqu'à 7 fois ! Le volume utilisable équivaut à environ 100 l d'eau en continu ce qui vous permet de travailler une journée entière. De grandes roues et une poignée pratique permettent de se déplacer facilement dans toutes les zones du chantier.

Plus sur le système DD-WMS 100

Carottage à sec

Aspirateur sec et humide universel VC 20L-X

Travailler sur des chantiers de rénovation à sec peut générer de grandes quantités de poussières nocives. Que vous utilisiez un perforateur-burineur ou une carotteuse diamant, le perçage génère beaucoup de poussière. Il est donc nécessaire de se protéger et de protéger ses compagnons. Notre aspirateur compact VC 20L-X vous permet de résoudre le problème de poussière. 

Grâce au système de nettoyage automatique du filtre, la quantité de poussière dans l'air est réduite. Il sera alors possible de continuer à travailler de manière plus sûre et plus efficace.

Plus sur l'aspirateur VC 20L-X

Conseils utiles pour d'autres travaux...

Découpe et petites démolitions

Découpe et petites démolitions

Encore plus de puissance et de précision pour vos travaux de démolition et de découpe.

Plus sur la coupe et les petites démolitions
Pressatura tubi

Sertissage de tuyaux

Découvrez des façons simples et innovantes de plier et de raccorder les tuyaux de vos systèmes de plomberie.

Plus sur le sertissage de tuyaux
Perforazione e avvitatura

Perçage et vissage

Découvrez les outils de dernière génération pour gagner du temps sur vos projets.

Plus sur le perçage et le vissage