Riveteuse sans fil pour rivets aveugles

La riveteuse RT 6-A22 garantit un rivetage pratique et sans effort pour les applications en série.

Rapide et facile à utiliser, notre riveteuse sans fil convient à une large gamme d’applications et de travaux d’installation nécessitant des rivets aveugles de 2,4 à 5 mm de diamètre.

Riveteuse sans fil RT 6-A22

Découvrez notre nouvelle riveteuse sans fil 22 V pour les applications en série de rivets aveugles de 2,4 à 5 mm de diamètre en aluminium, acier ou acier inoxydable. Grâce aux nouvelles technologies mises en œuvre pour la fabrication de cet outil – moteur sans charbon, composants électroniques innovants et matériaux de haute qualité –, nous avons atteint de nouveaux niveaux de performance et de confort dans la catégorie des outils de rivetage.  

Polyvalente et pratique, la riveteuse sans fil RT 6-A22 facilite vos travaux de rivetage

Riveteuse sans fil Hilti RT 6-A22 en action

Une seule pression nécessaire

La riveteuse RT 6-A22 assure une force de traction élevée de 10 000 N activée par une pression unique et non continue de la gâchette.

La riveteuse sans fil RT 6-A22 est parfaitement adaptée aux applications en série.

Poignée ergonomique et équilibre parfait

La RT 6-A22 a été conçue pour offrir un confort de travail maximal. Elle est parfaitement adaptée aux applications en série.

La riveteuse sans fil RT 6-A22 est équipée d’un moteur sans charbon

Moteur sans charbon

Le moteur sans charbon vous offre un rapport puissance/poids élevé, un fonctionnement à grande vitesse et une commande électronique, pour une durée de vie prolongée. 

Riveteuse RT 6-A22

La riveteuse sans fil qu’il vous faut. 

Lors du choix d’un outil de rivetage, deux facteurs sont déterminants : le volume de rivets à installer et le type de chantier.

Les outils pneumatiques nécessitent une alimentation en air qui peut limiter leur portée tout comme la productivité des outils manuels est limitée par la force et l’endurance de leurs opérateurs. Alors lorsque vous effectuez des tâches d’installation ou de fabrication en série, c’est un outil de rivetage sans-fil qui vous aidera à satisfaire les exigences de production.

Notre riveteuse sans fil RT 6-A22 est adaptée à une large gamme d’applications et de secteurs d’activité. En plus de sa conception ergonomique et légère, la riveteuse Hilti regorge de caractéristiques orientées vers toujours plus de productivité : 

  • une tête en acier pour un nettoyage facile des poussières et débris
  • une pression unique (non continue)
  • un collecteur pouvant contenir jusqu’à 200 tiges
  • une force de traction de 10 000 N qui permet une fixation de plus de 870 rivets (max. 5 mm) avec une batterie de 2,6 Ah (1 700 rivets avec une batterie de 5,2 Ah)
  • une batterie lithium 22 V standard disponible en 2,6 Ah et 5,2 Ah garantissant un large choix en termes de portée ou de poids. La riveteuse fonctionne également avec tout autre type de batterie 22 V Hilti.

La riveteuse sans fil RT 6-A22 facilite les installations de toitures

Adaptée à une large gamme d’applications

Installation de panneaux de façade

Installation de panneaux et systèmes de façade

Installation CVC

Construction de systèmes CVC

Riveteuse pour installation de clôtures et toitures

Installation de clôtures et toitures

Fixation de rebords de fenêtres avec riveteuse sans fil RT 6-A22

Fixation de rebords de fenêtres et d’autres éléments métalliques

Des accessoires assurant une flexibilité maximale

Embouchure pour riveteuse RT 6-A22

Embouchures

La riveteuse RT 6-A22 est livrée avec quatre embouchures faciles à monter, permettant une utilisation de rivets de 2,4  à 5 mm.

Embout protecteur pour embouchure de riveteuse RT 6-A22

Tête en acier amovible

Grâce à la tête amovible, garder votre outil propre et en bon état devient un jeu d’enfant. Vous pouvez également changer les pièces d’usure internes selon vos besoins.

Mandrin pour riveteuse RT 6-A22

Mors

Retirer la tête amovible de la RT 6-A22 pour accéder aux mors permet de procéder rapidement à son nettoyage ou à son remplacement.

Accumulateur Li-ion B 22/3.0

Compatibilité batterie 22V

Grâce à notre chargeur C4/36-350 (le plus rapide du marché) nos batteries 22 V 2,6 Ah chargent complètement en 17 minutes. 35 minutes suffisent pour la B22 5,2 Ah. 

Réparation d'outils simple et rapide

Hilti vous permet non seulement de faire vos demandes de réparation directement en ligne mais s'engage également à réparer votre outil en 3 jours ou la réparation est offerte.

En savoir plus

Configurez votre kit

Vous souhaitez doter votre équipe pour un projet à venir ou simplement ajouter un nouvel outil sans-fil à votre parc ? Nous faisons en sorte que vous puissiez trouver aussi facilement que possible l’appareil dont vous avez exactement besoin. Notre configurateur « Kit à la carte » vous donne un choix infini de combinaisons d’outils et vous conseille dans le choix de vos batteries, chargeurs et consommables.

Configurer le kit qu’il vous faut

Votre partenaire 24 h/24, 7 j/7

Nos chargés d’affaires et conseillers techniques Hilti sont à votre service pour vous rencontrer directement sur votre chantier et vous offrir des solutions immédiates. Nos conseillers clientèle vous informent, prennent vos commandes et organisent vos livraisons et réparations sur simple appel. Nos magasins Hilti vous offrent un accès direct à nos produits. Retrouvez-nous dans l’un de nos nombreux points de vente pour essayer nos outils et consommables et bénéficier de conseils d’experts.

Nous contacter