Mastics, spray et revêtements coupe-feu
Retrouvez ici nos mastics, sprays, mousses et revêtements coupe-feu, conçus pour une isolation acoustique et une limitation de la fumée répandue dans les câbles, les tuyaux et les passages mixtes
Solutions coupe-feu pour joints
Solutions coupe-feu en cas de mouvement et d'obligation d'étanchéité à l'eau
Les séparations ignifuges des murs-rideaux présentent des enjeux particuliers. Comme tous les autres joints de construction, un joint de mur-rideau est en mouvement constant par rapport à la structure du bâtiment.
Ce joint peut également être exposé aux intempéries, ainsi qu'aux aléas intérieurs et extérieurs pendant et après la construction.
Les spécifications d'une solution coupe-feu pour un mur-rideau doivent tenir compte du mouvement, et du risque d’exposition à l’eau afin d'éviter de coûteuses réparations ultérieures.
Lorsqu’on est amené à installer une protection coupe-feu sur les bords d'une dalle, le long du périmètre d'un bâtiment, il faut choisir un système coupe-feu compatible avec l’enveloppe extérieure du bâtiment : assemblages de murs-rideaux, panneaux de béton préfabriqués ou ossatures en acier et revêtements extérieurs.
Conseil technique
Besoin d'aide sur le choix de votre solution coupe-feu ?
Nos experts sont disponibles du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Contactez-les au 01 41 04 53 31 ou par email