Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres

Lasermètres

Découvrez comment la conception de nos lasermètres permet une utilisation intuitive par une seule personne pour la prise de mesure sur de grandes distances et celle de points difficiles d'accès

Découvrez comment la conception de nos lasermètres permet une utilisation intuitive par une seule personne pour la prise de mesure sur de grandes distances et celle de points difficiles d'accès Plus d'informations : Assurez la précision de vos lasers Comment choisir son lasermètre de chantier ?
Lasermètre PD-S Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
Lasermètre PD-I Lasermètre robuste avec fonctions de mesure intelligente et connectivité Bluetooth® pour les applications intérieures jusqu'à 100 m/330 ft
Lasermètre PD-E Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les prises de mesure jusqu'à 200 m
Quel laser professionnel choisir pour son chantier

Comment choisir son lasermètre de chantier ?

Améliorez votre productivité sur chantier grâce à nos lasermètres professionnels

Mesurer sur votre chantier vous prend trop de temps et vous souhaitez savoir quel lasermètre professionnel choisir pour gagner en efficacité ? 

Mesurez de longues distances à l'aide de nos lasermètres portatifs, accédez à des endroits difficiles que ce soit en intérieur comme en extérieur, calculez des surfaces et des volumes, documentez vos mesures directement sur vos lasermètres professionnels en question et exportez vos données vers votre PC ou tablette.

Précis, rapides et faciles à utiliser.

Nouveauté ! Lasermètre PD-I

Une fois habitué à la vitesse et à la précision des mesureurs de distance au laser, il est impossible de revenir, aux cordeaux, poudres et aux calculatrices. De plus, les mesures de vos croquis doivent toujours être copiées manuellement dans un dessin utilisable.

Cette étape lente et sujette aux erreurs, peut être supprimée grâce à notre nouveau lasermètre connecté Bluetooth.

Lasermètre d'intérieur pour les mesures de distance jusqu'à 100 m.

Parfaitement adapté aux conditions de chantier, le laser professionnel PD-I est compact, simple d’utilisation et robuste (résistant à l’eau et étanche à la poussière).

Quel lasermètre choisir pour son chantier ?

Lasermetre professionnel extérieur pour chantier

Lasermètre PD-E

Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée parfait pour les mesures de distance jusqu'à 200 m.

En savoir plus
Lasermetre professionnel d'intérieur pour chantier

Lasermètre PD-I

Lasermètre d'intérieur connecté pour les mesures de distance jusqu'à 100 m.

En savoir plus
telemetre laser intérieur pour plaquistes sur chantier

Lasermètre PD-S

Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m.

En savoir plus

Pour aller plus loin

Services associés à nos lasermètres de chantier

gestion de parc machines

Gestion de parc machines

Nos innovations mises à votre disposition pour une durée adaptée à vos besoins.
En fin de contrat, les outils sont retournés et remplacés par nos dernières technologies

En savoir plus
Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.
Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix

En savoir plus
Logo du service de vérification des appareils de mesure Hilti

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision

En savoir plus