Laser multidirectionnel PM 40-MG
New productArticle #r7452506
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision: ±2 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: -3.0/ +3.0° °
Caractéristiques et applications
- Le laser multidirectionnel le plus polyvalent pour un équerrage, un nivellement et un alignement précis et rapides sur 360°
- Batterie Li-ion B12 rechargeable permettant de réaliser jusqu'à 1,5 jour de travail continu (batterie et chargeur vendus séparément)
- Technologie Metal Blade Axicon, boîtier de protection des composants de précision afin que votre laser multidirectionnel reste précis plus longtemps
- Alertes en cas de mise à niveau impossible ou de batterie faible - permettent d'éviter les erreurs et les arrêts imprévus
- Laser classe 2 - aucune mesure de précaution particulière n'est requise
- Alignement de plafonds suspendus
- Mise en place des rails pour cloisons sèches sur les planchers, les murs, le plafond
- Transfert de hauteurs de référence
- Alignement vertical des tubes et des câbles
- Mise à niveau de prises électriques, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Laser multilignes à faisceau vert
Réalisez vos travaux d'alignement horizontal et vertical, de mise d'aplomb, d'équerrage et de nivellement
Quels sont les avantages du laser multilignes à faisceau vert PM 40-MG ?
Visibilité remarquable
La dernière technologie à faisceau vert fait la différence, vous vous en apercevrez instantanément. Nous savons que tous les faisceaux laser sont très brillants dans une pièce sombre, mais à la lumière du soleil ou sous un éclairage électrique, seuls les meilleurs lasers restent visibles.
Le faisceau laser vert très lumineux du PM 40-MG est 4 fois plus facile à voir pour l'œil humain, plus net et plus précis que les faisceaux rouges des lasers conventionnels. Il offre des résultats largement supérieurs et une plus grande facilité d'utilisation sur les longues distances ou dans les environnements lumineux.
Haute précision
Un pied pivotant facilite l'ajustement précis de la ligne verticale sur le point d'aplomb, pour plus de précision et de rapidité sur les longues distances.
Le trépied robuste assure la stabilité du niveau laser vert PM 40-MG dans des conditions de chantier difficiles notamment sur les sols inégaux et poussiéreux, même en présence de bosses et de trous.
Grâce à ses pieds ajustables recouverts de caoutchouc, le trépied permet de compenser les surfaces rugueuses ou autres obstacles et d'éviter d'endommager les surfaces fragiles.
Batteries longue durée
Le niveau laser vert PM 40-MG utilise la même plateforme de batterie et chargeur que d'autres outils Hilti, afin que les utilisateurs puissent voyager léger d'un chantier à l'autre et d'une tâche à l'autre.
Doté de cellules haute densité et d'un système de suivi intelligent qui contrôle individuellement le chargement de chaque cellule (protègent ainsi les batteries de la surchauffe), nos batteries 12 V vous offrent les avantages d'une performance optimale et d'un rechargement rapide.
Un temps de chargement de 25 minutes permet jusqu'à 7 heures d’autonomie avec toutes les lignes du laser en fonctionnement !
Encore mieux, si vous n'utilisez que les lignes verticales ou les lignes horizontales, l’autonomie peu aller jusqu’à 14 heures, soit une journée de travail en plus !
Services associés à notre niveau laser vert
Gestion de parc machines
Nos innovations mises à votre disposition pour une durée adaptée à vos besoins.
En fin de contrat, les outils sont retournés et remplacés par nos dernières technologies
Réparation d'outils
Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.
Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix
Service de vérification
Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision
En savoir plusKit à la carte
Créez votre kit sans fil personnalisé
Avec « Kit à la carte », faites votre choix parmi nos outils, batteries et consommables et composez en quelques clics le pack d'outils sans fil qui vous convient.