Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Réglage jusqu'à 10 degrés pour compenser l'inclinaison du toit
  • Possibilité de raccordements vertical et horizontal des rails MQ
  • Montage facilité des rails MQ en cas d'utilisation avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN
  • Plaque en aluminium robuste pour une répartition uniforme des charges le long de sa surface
  • Convient parfaitement aux applications extérieures et présente des avantages comme les pieds en aluminium pour une haute résistance aux intempéries
Applications
  • Installation de climatiseurs, passerelles, tuyaux de ventilation, tuyauterie et chemins de câbles sur toits plats

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Plaque de répartition de charges pour toiture terrasse

Solutions pour supports en toiture terrasse

Découvrez nos solutions de supportage pour les applications lourdes et légères en toiture terrasse

Vous devez poser des supports de motorisations ou de distribution de gaines, câbles ou fluides ? Vous avez besoin de vous mettre en conformité avec la norme DTU 43.1 pour assurer l’étanchéité d’une toiture terrasse ?

Notre gamme de plaques de répartition de charges et nos systèmes de supportage modulaires permettent de dimensionner des structures sur mesure qui s’adaptent parfaitement aux besoins de votre chantier.

Qu’il s’agisse d’applications lourdes ou légères, nous avons la solution !
 

Solutions pour supports légers

plaque de répartition pour charges légères sur toiture terrasse

Pour les petits engins ainsi que pour la distribution en toiture terrasse, nos plaques de répartition MV-LDP combinées à notre système modulaire de rails MQ permettent de construire des supports sur mesure, adaptés au besoin de chaque application.
Nos plaques de répartition en aluminium permettent de positionner les supports facilement, sans besoin d’engin de montage et en évitant tout percement de la membrane isolante.

  • Facilement ajustable, les plaques récupèrent l’angle de la toiture pour une installation stable
  • La modularité et la légèreté du système rendent l’installation et l’entretien de la toiture faciles
  • Nous proposons également le dimensionnement de supports conforme à la réglementation DTU 43.1 afin de répondre à tous les cas de figure

Nos structures sont prévues pour permettre une installation d’au moins 800 mm par rapport à la toiture. Les pieds sont ajustables et démontables individuellement afin de réaliser les opérations d’entretien de la toiture sans avoir recours à des engins de levage et sans avoir à démonter la structure.

Solutions pour supports lourds

plaque de répartition pour charges lourdes sur toiture terrasse

Nos gammes de supportage MQ en base de 41 mm ainsi que nos gammes MI et MIQ en base 90 et 120 mm permettent la réalisation de structures portant des poids très élevés, afin de supporter même les moteurs les plus lourds.

Ces gammes permettent également de réaliser des structures conformes au DTU 43.1 pour les supports au-delà de 90 kg.  Nos consoles et pieds de rail nous permettent d’installer les structures sur les massifs maçonnés émergeants de la façade, permettant ainsi la parfaite étanchéité de la membrane.

Découvrir nos systèmes de supportage pour applications industrielles

Informations complémentaires

Services de découpe et de pré-assemblage

Nous découpons vos rails selon vos instructions et pouvons pré-assembler des systèmes de supportage et accessoires de montage.

Transmettez-nous simplement votre cahier des charges. Nous concevons et testons vos configurations, afin qu'elles soient prêtes à être installées sur site

En savoir plus sur ces services
étude technique de votre projet de supportage

Calcul de votre projet de supportage

Nous vous proposons une étude technique de votre projet de supportage avec ou sans DTU 43.1

Hilti prend en charge l’étude complète de votre projet, du dimensionnement optimisé sur mesure à l’intégration sur plan.

Demander une étude supportage sur plan

Éléments de nos systèmes de supportage pour toiture terrasse