MQ-L : nouvelle génération du système de supportage MQ

Des montages plus rapides, plus simples, plus précis

Système de supportage MQ-L Hilti

La nouvelle ligne de supportage MQ-L Hilti ouvre de nouvelles possibilités sur vos chantiers en rendant vos montages plus simples, plus précis et plus rapides.

Le système MQ-L est adapté aux charges moyennes et lourdes pour les réseaux fluides (tuyauteries, gaines de ventilation) ou électriques (chemins de câbles).

100 % compatible avec les lignes de supportage existantes, la gamme MQL bénéficie d’une résistance au feu de 30 minutes.

Hilti vous assiste dans la conception et la mise en œuvre de vos solutions et a développé de nouveaux services et logiciels pour vous permettre d’optimiser le coût et le temps de mise en œuvre des supports.

Rail MQ-41-L

Rail MQ-41-L

Le rail MQ-41-L dispose d’une section de 41 mm et de trous oblongs qui permettent de mieux positionner les fixations.

Commander maintenant
Rail MQ-21

Rail MQ-21

Le rail MQ-21 dispose d’une section de 21 mm et de trous oblongs qui permettent de mieux positionner les fixations.

Commander maintenant
Console MQK-L-21

Console MQK-L-21

Cette nouvelle console offre une plus grande adaptabilité et une reprise de charge optimisée.

Commander maintenant
Roue dentelée  MQZ-TW

Roue de trapèze MQZ-TW

Sous son apparence simple, la roue de trapèze MQZ-TW permet un ajustement des trapèzes d’une précision et d’une rapidité inégalées.

Commander maintenant
Plaquette perforée MQZ-P

Plaquette perforée MQZ-P

Cette plaquette perforée est ajustée au profil du rail pour un montage plus sécuritaire.

Commander maintenant
Plaquette pour collier MQA-S

Plaquette pour collier MQA-S

Cette plaquette 100 % acier assure un réglage rapide et facile du collier.

Commander maintenant
Equerre universelle MQW-H2

Equerre universelle MQW-H2

Cette équerre universelle est capable de reprendre des charges élevées tout en assurant un réglage rapide et facile sur le rail.

Commander maintenant
Pied de rail MQP-41

Pied de rail MQP-41

Ce pied de rail permet une fixation simple du rail sur la paroi et assure une grande flexibilité avec une rotation de 90° autour de son axe.

Commander maintenant

Un accompagnement complet, de la conception à l’installation

Gestion de projet supportage

Gestion de projets : un soutien complet tout au long de vos projets

A l’occasion de la sortie de la nouvelle ligne de supportage MQL, Hilti offre des services et des supports à chaque phase de votre projet pour vous aider à optimiser vos coûts et vos délais.

  • Système hautement adaptable pour répondre à toutes les situations
  • Estimation fiable des coûts sur un projet
  • Assistance sur site grâce à nos équipes spécialisées

Construction

Hilti vous apporte les produits et les services nécessaires pour optimiser la mise en place de vos supports

Préconisation

Hilti vous aide à choisir vos composants, à concevoir et à dimensionner vos supports. Pour cela, plusieurs outils sont mis à votre disposition :

Ingénierie

Avec ses logiciels spécifiques et ses équipes de spécialistes techniques, Hilti met l’accent sur votre productivité sur chantier et sur la fiabilité de votre installation.

  • Le logiciel PROFIS Supportage embarque des configurations typiques pré-paramétrées
  • Bibliothèque BIM/CAD pour alimenter vos modèles
  • Service de dimensionnement et d’assistance téléphonique par des ingénieurs dédiés
  • Des contenus de formation spécifiques pour les ingénieurs de bureaux d’études

Mise en main

Une documentation complète et explicite disponible en libre accès pour vous permettre de gérer au mieux vos problématiques de supportage.

  • Agréments et certificats en accord des standards industriels
  • Dossier d’étude avec les spécifications et notes de calcul utilisées pour la conception et la mise en place des supports

Gestion des appels d’offre

Hilti vous répond de manière fiable et dans des délais courts à vos demandes d’estimations de prix pour vos réponses à un appel d’offre.

  • Processus d’estimation de prix simple et justifié techniquement
  • Notre nouvelle génération de gamme de supportage MQ à prix compétitif
  • Fiable, avec des solutions logistiques sur mesure