Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

La technologie sans fil renforce votre productivité

Découvrez comment nos systèmes sans fil vous mettent aux commandes

TECHNOLOGIE LI-ION, DE L’ÉNERGIE POUR TOUS VOS CHANTIERS

Nos batteries fournissent de l’énergie pour faire face aux conditions de chantier les plus difficiles. Ces batteries lithium-ion légères se rechargent rapidement et tiennent plus longtemps, pour que vos outils soient prêts quand vous en avez besoin.

Robustesse améliorée

Le positionnement intelligent des cellules et la coque plus résistante offrent une meilleure protection contre les chutes et les impacts accidentels.

En savoir plus sur la robustesse

Résistance aux chutes et aux chocs

Résiste aux conditions de chantier

La coque plus résistante et le positionnement des cellules offrent une meilleure protection contre les chutes et les impacts accidentels. Vous bénéficiez d'outils solides qui vous permettent d'aller au bout de votre chantier, sans interruption.

Performances supérieures

La double connexion sur chaque cellule permet à nos outils de supporter des charges plus importantes.

En savoir plus sur les performances

Rendement supérieur

Une puissance équivalente et parfois supérieur aux machines filaires.

La double connexion sur chaque cellule permet à nos outils de supporter des charges plus importantes. Vous réalisez vos tâches rapidement et respectez les délais.

Durabilité

Augmente le temps d'exécution jusqu'à 80 %

Durée de vie la plus longue du marché grâce à un système électronique de dernière génération. Un logiciel intelligent qui surveille individuellement chaque cellule s'associe à une densité de cellules plus élevée pour protéger contre la surchauffe. Un microcontrôleur 32 bits et un processeur frontal permettent de stocker la quantité maximale d'énergie pendant la charge.

Ancienne génération

Nouvelle génération

Augmentation de 80 %

Défiez les éléments

Nos batteries sont conçues pour fonctionner en toutes circonstances.

En savoir plus sur les travaux en environnement extrême

Températures inférieures à zéro

Conçues pour fonctionner parfaitement dans des conditions extrêmes

Notre gamme sans fil ne craint pas le froid. Le module basse température permet une régulation dynamique de la tension à une température inférieure à zéro afin de fournir le même niveau de puissance et permettre la même autonomie qu'à une température plus élevée.

Résistance à l'eau et aux poussières

Protégés des éléments extérieurs

Notre gamme sans fil ne craint pas le froid. Le module basse température permet une régulation dynamique de la tension à une température inférieure à zéro afin de fournir le même niveau de puissance et permettre la même autonomie qu'à une température plus élevée.

Construites pour durer

Nos batteries sont conçues pour fonctionner dans les environnements de chantier les plus difficiles.

En savoir plus sur la durabilité

Solidité

Le boîtier en fibre de verre offre la meilleure résistance de sa catégorie

Le boîtier en fibre de verre permet une résistance aux chocs 4 fois supérieure à celle d'un boîtier en plastique standard.

Meilleure prise en main et résistance aux chocs

Boîtier souple pour une meilleure manipulation et protection contre les chutes

Sur chantier, vos d'outils et batteries peuvent parfois chuter. Nos batteries sont faciles à prendre en main et possède une protection supplémentaire contre les chocs et les chutes.

Rechargement facile

Nos nouvelles batteries fonctionnent avec tous les outils ou chargeurs sur la plateforme 22 volts.

En savoir plus sur le rechargement facile

Compatibilité

Compatibilité totale avec toute la plateforme Li-Ion

Nos batteries sont compatibles avec tous nos outils et chargeurs de la plateforme 22 V. Vous réduisez les inventaires et optimisez votre flotte d'outils et de batteries.

Suivi de l'état de charge

Toujours connaître votre charge

Avec 4 LED indiquant l'état de charge, vous n'aurez jamais de mauvaise surprise.

Rechargement plus rapide

La technologie Hilti recharge vos batteries plus rapidement.

En savoir plus sur le rechargement plus rapide

Rechargement plus rapide

Vos batteries passent moins de temps dans le chargeur

Nos chargeurs peuvent atteindre 350 watts tout en refroidissant activement les batteries après le fonctionnement et pendant le processus de charge rapide, ce qui permet un temps de charge plus rapide.

Pas d'interruption dans les environnements froids

Capacité de charge jusqu'à -10°C

La technologie de charge unique vous permet de recharger des batteries même dans des conditions de travail difficiles, jusqu'à -10°C.

Toujours le bon chargeur sur vous

Un chargeur pour toutes les tensions

Nos chargeurs sont entièrement compatibles avec toutes les batteries Hilti Li-Ion de 12 volts à 36 volts (adaptateur en option pour les batteries 12 V).

Temps de charge ultra-rapide

Batteries ventilées

Une batterie plus froide se charge plus rapidement et offre de l'énergie en permanence même dans les applications exigeantes. Nos batteries intègrent plusieurs fentes d'air dans le boîtier supérieur, ce qui permet un bon refroidissement pendant le processus de charge.

LE CHARGEUR ADAPTÉ À TOUS LES BESOINS

NOS CHARGEURS C4/36 SONT 100 % COMPATIBLES AVEC TOUTES LES BATTERIES LI-ION HILTI*

Nous proposons un large choix de chargeurs pour chaque situation, même pour le rechargement dans des températures allant jusqu’à -10 ℃. Les indicateurs à LED situés sur chaque chargeur et l'affichage sur le RC 4/36 permettent aux utilisateurs de vérifier l’état de charge pendant le rechargement de la batterie. *Remarque : nos batteries 12 V nécessitent un adaptateur (en option)

Product photo here

CHARGEUR COMPACT

C4/36-90

Product photo here

CHARGEUR DE VOITURE

C4/36-D6

Product photo here

CHARGEUR RAPIDE

C4/36-350

Product photo here

CHARGEUR MULTI-BAIE

C4/36-MC4

Product photo here

CHARGEUR RADIO

RC 4/36

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres