visionnage d'un webinaire sur une tablette

Bibliothèque de webinaires

Vous avez manqué un de nos webinaires ?

Retrouvez ici les enregistrements de tous nos webinaires techniques

Vous avez manqué un de nos webinaires ? Vous souhaitez revoir un webinaire ?

Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour avoir accès à l'enregistrement du webinaire de votre choix.
Vous ne pourrez pas poser de questions en direct mais n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Certains de ces replays sont également disponibles sur Ask Hilti, notre plateforme communautaire dédiés aux ingénieurs.

Webinaires à la demande

Homme devant un ordinateur utilisant le logiciel PROFIS

PROFIS Engineering

Tous les replays des webinaires dédiés à PROFIS Engineering

Accéder aux webinaires
Cheville tenue par une main, plantée dans le béton

Chevillage

Tous les replays des webinaires dédiés au chevillage

Accéder aux webinaires
un ouvrier implante des fers à béton sur chantier

Scellement d'armatures rapportées

Tous les replays des webinaires dédiés au scellement d'armatures rapportées

Accéder aux webinaires
Homme devant son ordinateur utilisant le logiciel X-HVB Design

Clouage

Tous les replays des webinaires dédiés au clouage

Accéder aux webinaires
Homme devant son ordinateur utilisant la solution BIM

Solution BIM

Replay de notre webinaire dédié au BIM

Consulter le webinaire
Calfeutrement coupe-feu sur des tuyaux

Coupe-feu

Replay de notre webinaire dédié à la protection contre le feu

Consulter le webinaire
Homme devant son ordiateur et le logiciel de détection des armatures

Détection

Replay de notre webinaire dédié à la détection des armatures

Consulter le webinaire
façade ventilée

Façade ventilée

Replay de notre webinaire dédié à la façade ventilée

Consulter le webinaire

PROFIS Engineering

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaire PROFIS Engineering dimensionnement platine

    PROFIS Engineering - Dimensionnement réaliste de platine

    Découvrez tous les avantages du nouveau logiciel PROFIS Engineering notamment l’utilisation de la nouvelle fonctionnalité de dimensionnement complet de la platine

    Regarder en ligne
    Ingénieur travaillant sur le logiciel PROFIS Engineering

    PROFIS Engineering - Quelles sont les nouveautés ?

    Découvrez les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel et posez vos questions à nos experts

    Regarder en ligne
    Dimensionnement des gardes-corps avec PROFIS Engineering

    PROFIS Engineering - Dimensionnement complet des garde-corps

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts

    Regarder en ligne
    Logiciel PROFIS Engineering sur PC

    PROFIS Engineering - Le Plug-in Tekla Structures

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts

    Regarder en ligne
    Plug-in Dlubal RSTAB sur PROFIS

    PROFIS Engineering - Le plug-in Dlubal RSTAB

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts

    Regarder en ligne

Le chevillage

Webinaires à la demande disponibles

  • Ingénieur inspectant un chantier

    Un bref aperçu de la NF EN 1992 – 4

    Les normes de calcul des chevilles évoluent, ce webinaire vous présente les principaux changements

    Regarder en ligne
    Webinaire chevillage

    Que faut-il savoir quand on choisit une cheville ?

    Découvrez les principes fondamentaux du chevillage. Ce webinaire s'adresse aux architectes, aux ingénieurs en génie civil et structure métallique

    Regarder en ligne
    Webinaires PROFIS Chevilles

    PROFIS Chevilles : Le calcul de chevilles simple et innovant

    Béton fissuré, zone sismique, trous remplis, méthode SOFA ? Cheville chimique ou mécanique ? Quelle est la cheville la plus adaptée à votre application ? Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs génie civil et structure métallique

    Regarder en ligne
    Solutions de chevillage en béton fissuré

    Solutions de chevillage en béton fissuré

    Quel est l'impact d'une fissure sur une cheville ? Quelle est la différence entre une cheville approuvée ou non pour le béton fissuré ? Quels sont les risques encourus ? Comment savoir si je suis en présence de béton fissuré ou non ?

    Regarder en ligne
    Solutions de chevillage en environnement corrosif

    Solutions de chevillage en environnement corrosif

    Prenez-vous en compte l’environnement dans lequel vous installez les chevilles lorsque vous les dimensionnez ? Que se passe-t-il si vous installez une cheville électro-zinguée dans un environnement corrosif comme une zone portuaire ? Comment sélectionner le bon matériau pour votre application ? Quelles sont les chevilles disponibles ?

    Regarder en ligne
    Masonry

    Comment calculer ses ancrages dans la maçonnerie

    La maçonnerie a toujours été un matériau de construction très utilisé et il est parfois nécessaire de venir s’y fixer. Il existe depuis peu une réglementation européenne qui vise à fixer les règles de dimensionnement des chevilles. Ce webinaire s’adresse aux ingénieurs et techniciens de bureaux d’études qui souhaitent en savoir plus sur les méthodes de fixations dans la maçonnerie

    Regarder en ligne
    Handrail webinar

    Fixation de garde-corps

    Après ce webinaire, vous serez en mesure de dimensionner et optimiser vous-même vos chevilles pour la fixation de vos garde-corps. Pour les architectes, les ingénieurs en génie civil et structure métallique

    Regarder en ligne
    Anchor seismic webinar

    Le chevillage sur les sites nucléaires

    Ce webinaire traite des contraintes spécifiques au chevillage sur les sites nucléaires, du dimensionnement à la pose. Pour les ingénieurs en bureau d'études et les installateurs qui travaillent sur les sites nucléaires

    Regarder en ligne
    Anchor capsule

    Chevilles chimiques ou mécaniques ? En capsule, elles peuvent répondre aux deux exigences

    Bureaux d’études, vous préconisez des chevilles chimiques mais l’Entreprise préfère les chevilles mécaniques. Découvrez comment les chevilles en capsule peuvent répondre aux deux exigences

    Regarder en ligne

Le scellement d'armatures rapportées

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaires scellement d'armatures rapportées

    Rappel de la théorie du scellement d'une armature droite soumise à de la traction pure

    Présentation des connaissances fondamentales nécessaires au dimensionnement d’armatures rapportées. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs en génie civil (les Ingénierie Bureaux d'études)

    Regarder en ligne
    Rebar webinar

    Les cas de scellements d'armatures rapportées autorisés

    Les cas de scellements d'armatures rapportées autorisés : les facteurs de rupture, la transmission de l'effort tranchant, la vérification de non glissement, les cas autorisés par le TR023. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs en génie civil (les Ingénierie Bureaux d'études)

    Regarder en ligne
    Handrail webinar

    L'optimisation des scellements : théorie de la méthode HIT

    Présentation des différences entre un dimensionnement chevillage et fers à béton, exemples d’application, la théorie et les exemples avec PROFIS Chevilles. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi qu'aux étudiants en Génie Civil.

    Regarder en ligne
    PROFIS Anchor as rebar webinar

    Dimensionnement des armatures rapportées avec PROFIS Chevilles

    Ce webinaire est une rappel des différences entre un dimensionnement chevillage et fers à béton avec les exemples d’application, la théorie et les exemples avec PROFIS Chevilles. Pour qui cela est-il pertinent ? Pour les ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi que les étudiants en Génie Civil

    Regarder en ligne
    PROFIS Rebar : Fixation de poteaux béton et de corbeaux

    PROFIS Rebar : fixation de poteaux béton et de corbeaux

    Présentation des applications couvertes par le webinaire, présentation physique, exemple avec PROFIS Rebar

    Regarder en ligne
    PROFIS

    Dimensionnement des armatures rapportées dalles, poutres & radiers

    Présentation des applications couvertes, physique, théorique et les exemples avec PROFIS Rebar. Pour qui cela est-il pertinent ? Pour les ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi que les étudiants en Génie Civil

    Regarder en ligne

Le clouage

Webinaires à la demande disponibles

  • Logiciel X-HVB Design Hilti

    Logiciel X-HVB Design

    Le logiciel X-HVB Design permet aux ingénieurs de réaliser facilement des dimensionnements de planchers mixtes acier et béton en suivant les normes d’Eurocode. Découvrez toutes ses fonctionnalités dans ce webinaire

    Regarder en ligne
    Fixation dans l'acier

    Fixation dans l'acier : comment concevoir des solutions rapides, simples et fiables ?

    Comment assurez-vous la qualité de vos soudures et comment vérifiez-vous leurs résistances périodiquement ? Lorsque vous fixez sur acier, comment vous assurez-vous que la couche de protection à la corrosion est protégée ? Savez-vous combien de temps est nécessaire pour la réalisation de chaque point de fixation et comment vous pouvez le réduire ?

    Regarder en ligne

La solution BIM

Webinaires à la demande disponibles

  • Logiciel BIM Hilti

    Hilti partenaire BIM

    BIM, Building Information Modeling, est une révolution dans la conception et la mise en œuvre des projets. Découvrez dans ce webinaire comment Hilti peut vous soutenir dans chaque phase du projet avec nos logiciels et services BIM

    Regarder en ligne

Le coupe-feu

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaires Firestop

    Les basiques de protection contre le feu

    Etre capable de concevoir des solutions coupe-feu au niveau des pénétrations de tuyaux, des câbles ainsi que des joints. Ce webinaire s'adresse aux architectes et aux ingénieurs fluides

    Regarder en ligne

La détection

Webinaires à la demande disponibles

  • Detection

    Détection des armatures

    Détection non-destructive des barres d’armatures existantes. Estimation de la localisation et de la taille des barres d’armatures avec le PS 250 et le PS 1000 ainsi qu'avec le logiciel Profis Detection. Intégration d’un scan 3D dans le logiciel Profis Chevillage par moyen d’un exemple pratique. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs de stabilité, responsables projet et chantier, ingénieurs d’inspection

    Regarder en ligne

La façade ventilée

Webinaires à la demande disponibles

  • Facade

    Dimensionnement d'une façade ventilée sur un matériau support de faible résistance

    Avez-vous déjà dimensionné un système de façade en bâtiment neuf ou en rénovation ? Avez-vous déjà fait face à un matériau support de faible résistance ? Comment en avez-vous calculé la résistance ? Lors de ce webinaire, nous allons vous présenter une solution dalle-à-dalle pour la fixation de façade ventilée.

    Regarder en ligne

Accès webinaire