Formation chevillage chimique et mécanique

Ces formations visent au perfectionnement de la bonne mise en œuvre des chevilles de sécurité, qu’elles soient chimiques ou mécaniques.

Objectifs et moyens pédagogiques

Niveau : Tous niveaux – Durée : 3.5 ou 7 heures – Nombre de participants maximum : 12

 

L'objectif de cette formation est le perfectionnement de la bonne mise en œuvre des chevilles mécaniques et chimiques. Elle se déroulera sous forme de présentation, mise en mains, manipulations et interactions avec les participants.

Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Poseurs / Chefs de chantiers /
Conducteurs de travaux
De 6 à 12 participants
Aucun
Sur site ou dans nos locaux
1 journée pour les 2 modules chimique et mécanique (7 h) ou 1/2 journée
pour un seul module, chimique ou mécanique (3,5 h)
Expert chevillage, Hilti France
Quiz puis envoi d'une
attestation de formation

Programme

  • Une formation 1/2 journée (3,5 h) comprend un seul module : chimique ou mécanique.
  • Une formation 1 journée (7 h) comprend les deux modules : chimique et mécanique.

Partie théorique :

  • les différentes typologies de chevilles
  • la règlementation sur le chevillage
  • les règles de mise en œuvre

Partie pratique : 

Chevilles mécaniques

  • Méthodologie de pose : chevilles à expansion par frappe
  • Méthodologie de pose : vis à béton
  • Méthodologie de pose : goujons à expansion
  • Méthodologie de pose : chevilles à entretoise
  • Méthodologie de pose : chevilles à verrouillage de forme

Chevilles chimiques

  • Méthodologie de pose : résines injectables matériaux pleins et creux
  • Méthodologie de pose : capsules et tiges

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.