Formation radar

Maîtriser la pratique des scans, connaître les applications qui sont liées, acquérir les clés pour analyser les scans ainsi que les bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation des appareils et logiciels

Objectifs et moyens pédagogiques

Durée : 3.5 heures – Nombre de participants maximum : 6

La formation Radar a pour objectif l'acquisition des connaissances de base sur cette technologie ainsi que les limitations. Cette formation vous permet de maîtriser la pratique des scans, connaître les applications qui sont liées, acquérir les clés pour analyser les scans ainsi les bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation des appareils et logiciels. Elle se déroulera sous forme de présentations, mises en main, manipulations, et interactions avec les participants.

Compétences visées :

  • Savoir réaliser un scan pour localiser les éléments d’une structure
  • Savoir analyser le scan en modifiant les paramètres adéquats (diamètre des fers, etc.)
  • Savoir analyser le scan en modifiant les paramètres adéquats (permittivité, etc.)
  • Savoir exporter les informations sous différents formats (modèle 3D, .doc, etc.)
  • Connaître les bonnes pratiques pour réaliser un scan et une analyse précise et sûre
Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Compagnon / chef d'équipe
6 participants
Notion de tests non destructifs
Sur site ou dans nos locaux
1/2 journée (3.5 heures)
Ingénieur prescripteur
Evaluation puis envoi d'une
attestation de formation

Programme

Partie théorique :

  • Principe de base de la technologie radar
  • Principe de mesures avec de la technologie radar
  • Limitations de la technologie radar

Partie pratique : 

  • Réalisation de scans avec un appareil radar
  • Transfert des données obtenues sur PC
  • Analyses des données et export sous forme de rapport ou de modèle 3D

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.