Comment se protéger de la poussière sur votre chantier

Avec notre formation santé et sécurité, découvrez comment limiter votre exposition aux poussières sur chantier

Formation contre la poussière

La poussière est générée par la plupart des travaux effectués dans le secteur de la construction, tels que la découpe, le meulage, le ponçage ou la démolition.
Selon les matériaux et l’exposition, cela peut aboutir à des problèmes allant d’un environnement de travail inconfortable à des risques potentiellement graves pour la santé.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

Cette formation se concentre sur les risques potentiels à court et à long termes et sur les mesures de prévention.

Les  méthodes et solutions techniques existantes sont présentées pour réduire l’exposition à la poussière directement à la source.

En tant qu’employé, apprenez à éviter les accidents.

En tant qu'employeur, il est important de connaître vos obligations concernant l'évaluation et la réduction des risques sur chantier et de former vos salariés sur les méthodes de prévention de ces risques.

Il s'agit d'une formation pratique, adaptée à vos besoins.

Chez Hilti, nous bénéficions d'une expérience de plusieurs dizaines d'années acquise sur les chantiers de nos clients partout dans le monde.

Nous connaissons les dangers, les défis et les solutions en matière de santé et sécurité sur les chantiers. Nos formateurs sont des spécialistes certifiés, avec des années d'expérience. 

QUELS BÉNÉFICES VAIS-JE RETIRER DE CETTE FORMATION ?

Formation Hilti "Comment se protéger de la poussière"
  • Augmenter les compétences et la productivité
  • Accroître votre image d'employeur attractif
  • Développer des stratégies pour réduire les risques physiques sur le lieu de travail
  • Renforcer votre engagement envers vos employés grâce à la sécurité

CONTENU DE LA FORMATION

En savoir plus sur les risques de poussière sur chantier :

  • Prise de conscience des risques liés aux applications poussiéreuses
  • Responsabilités de l'employeur et de son personnel
  • Introduction de mesures de prévention à l'aide de l'analyse STOP : des pictogrammes de danger au choix de l'équipement de protection adapté
  • Formation professionnelle, efficace et pratique
  • Attestation de formation

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA FORMATION

Organisation et cadre de la formation  
1. Groupe cible Opérateur/ouvrier – chef d’équipe – responsable prévention
2. Secteur Tous
3. Durée  1 h 30
4. Nombre de participants 12 max. 
5. Documents Non
6. Attestations
Oui
7. Dates Sur demande
8. Lieu Emplacement au choix

INSCRIPTION À LA FORMATION

Contactez notre service clients pour toute information complémentaire ou demander une session de formation personnalisée.