Formations topographie

Maîtriser l’implantation d’axes, de points et de niveaux sur un chantier

Formation Hilti en topographie

Hilti, centre agréé de formation, propose aujourd’hui des formations en topographie. Ces formations abordent les principes de base de l'implantation grâce aux méthodes traditionnelles : lunettes, lasers rotatifs, etc. Nous expliquons également l'utilisation de techniques plus avancées avec les théodolites et les stations totales.

Nous enseignons dans le module "Expert", la méthode d'implantation à la station totale à partir d'un plan numérique, ainsi que le relevé de points et l'intégration dans un plan informatique.

La pratique à travers des exercices et des mises en situation a une place prépondérante. Ces formations sont dispensées par nos spécialistes en topographie présents dans chaque région.

Des formations par niveau

  • Formation topographie niveau avancé

    Formation topographie niveau avancé

    Objectifs : maîtriser l’implantation d’axes, de points et de niveaux depuis une station libre sur le chantier à l’aide d’une station totale. Durée : 7 h – Nombre de participants maximum : 6

    Plus d'informations

Hilti, organisme de formations