Formation topographie niveau avancé

Maîtriser l’implantation d’axes, de points et de niveaux depuis une station libre sur le chantier à l’aide d’une station totale

Objectifs et moyens pédagogiques

Formation topographie avancée

Niveau : 2/3 – Durée : 7 heures – Nombre de participants maximum : 6

La formation topographie niveau avancé a pour objectif la maîtrise de l’implantation d’axes, de points et de niveaux depuis une station libre sur le chantier à l’aide d’une station totale. Elle se déroulera sous forme de présentation, mise en mains, manipulations et interactions avec les participants.

Compétences visées :

  • Savoir lire et utiliser un plan
  • Savoir mettre en station et utiliser une station totale
  • Savoir implanter des axes et des points à partir d’une ou plusieurs lignes de références en station libre
  • Savoir contrôler ou implanter des niveaux, des distances et des dénivelés à la station totale
  • Savoir contrôler des alignements et des aplombs à distance grâce à une station totale
  • Connaître les bonnes pratiques pour réaliser une implantation précise et sûre
Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Compagnon / chef d'équipe
De 4 à 6 participants
Notions de topographie chantier
Sur site ou dans nos locaux
1 journée (7 heures)
Spécialistes topographie, Hilti France
Evaluation puis envoi
d'une attestation de formation

Programme

Formation topographie théorie

Partie théorique :

  • lecture de plan
  • notion d’implantation et de géométrie chantier
  • implantations d’axes parallèles
  • implantations d’axes d’équerre
  • implantation de points à partir de cotes plan
  • bonnes pratiques de la topographie de chantier
Formation topographie pratique

Partie pratique : 

  • mise en station sur point
  • mise en station libre
  • report d’axes
  • contrôle d’aplomb
  • report et contrôle de niveaux, de distances et de pentes à la station totale

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.