Formation topographie niveau débutant

Acquérir les connaissances de base pour implanter des niveaux, des pentes et des axes depuis un plan sur le chantier

Objectifs et moyens pédagogiques

Niveau : 1/3 – Durée : 7 heures – Nombre de participants maximum : 6

La formation topographie niveau débutant a pour objectif l'acquisition des connaissances de base pour implanter des niveaux, des pentes et des axes depuis un plan sur le chantier. Elle se déroulera sous forme de présentation, mise en mains, manipulations et interactions avec les participants.

Compétences visées :

  • savoir se servir d’une lunette de chantier pour contrôler ou transférer des niveaux
  • savoir utiliser un laser rotatif pour transférer des niveaux, couler une dalle, réaliser une pente
  • savoir lire et utiliser un plan
  • savoir mettre en station et utiliser un théodolite pour réaliser des implantations d’axes et d’alignements
  • connaître les bonnes pratiques pour réaliser une implantation précise et sûre
Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Compagnon / chef d'équipe
De 4 à 6 participants
Aucun
Sur site ou dans nos locaux
1 journée (7 heures)
Spécialistes topographie, Hilti France
Evaluation puis envoi d'une
attestation de formation

Programme

Partie théorique :

  • lecture de plan
  • notion de niveau NGF et trait de niveau
  • transfert de hauteur : méthode et outils
  • notions de pente
  • implantation d’axes et reports d’angles
  • bonnes pratiques de la topographie de chantier

Partie pratique : 

  •  lecture de niveaux à la lunette
  • utilisation du laser rotatif (transfert de hauteurs, coulage de dalles et réalisation de pentes)
  • mise en station
  • report d’angles au théodolite
  • implantation d’alignement

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.