Bibliothèque de webinaires

Retrouvez les enregistrements de nos webinaires

Webinaires

Vous avez manqué un de nos webinaires ? Vous souhaitez revoir un webinaire ?

Il vous suffit de cliquer sur l'un des liens ci-dessous pour avoir accès à l'enregistrement du webinaire de votre choix.

Vous ne pourrez pas poser de questions en direct, mais n'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

PROFIS Engineering

Webinaires à la demande disponibles

  • PROFIS Engineering : Quelles sont les nouveautés ?

    Découvrez les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel et posez vos questions à nos experts.

    Regarder en ligne

    PROFIS Engineering : Dimensionnement complet des garde-corps

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts.

    Regarder en ligne

    PROFIS Engineering : Le Plug-in Tekla Structures

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts.

    Regarder en ligne

    PROFIS Engineering : Le plug-in Dlubal RSTAB

    Découvrez les fonctionnalités de notre nouveau logiciel et posez vos questions à nos experts.

    Regarder en ligne

Le chevillage

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaire chevillage

    Que faut-il savoir quand on choisit une cheville ?

    Découvrez les principes fondamentaux du chevillage. A qui s'adresse ce webinaire ? Aux architectes, aux ingénieurs en génie civils et structure métallique.

    Regarder en ligne
    Webinaires PROFIS Chevilles

    PROFIS Chevilles : Le calcul de chevilles simple et innovant

    Béton fissuré ? Zone sismique ? Trous remplis ? Méthode SOFA ? Cheville chimique ou mécanique ? Quelle est la cheville la plus adaptée à votre application ? Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs génie civils et structure métallique

    Regarder en ligne
    Solutions de chevillage en béton fissuré

    Solutions de chevillage en béton fissuré

    Quel est l'impact d'une fissure sur une cheville ? Quelle est la différence entre une cheville approuvée ou non pour le béton fissuré ? Quels sont les risques encourus ? Comment savoir si je suis en présence de béton fissuré ou non ?

    Regarder en ligne
    Solutions de chevillage en environnement corrosif

    Solutions de chevillage en environnement corrosif

    Prenez-vous en compte l’environnement dans lequel vous installez les chevilles lorsque vous les dimensionnez ? Que se passe-t-il si vous installez une cheville électro-zinguée dans un environnement corrosif comme une zone portuaire ? Comment sélectionner le bon matériau pour votre application ? Quelles sont les chevilles disponibles ?

    Regarder en ligne
    Masonry

    Comment calculer ses ancrages dans la maçonnerie

    La maçonnerie a toujours été un matériau de construction très utilisé et il est parfois nécessaire de venir s’y fixer. Il existe depuis peu une réglementation européenne qui vise à fixer les règles de dimensionnement des chevilles. Ce webinaire s’adresse aux ingénieurs et techniciens de bureau d’études et qui souhaitent en savoir plus sur les méthodes de fixations dans la maçonnerie.

    Regarder en ligne
    Handrail webinar

    Fixation de garde-corps

    Après ce webinaire, vous serez en mesure de dimensionner et optimiser vous-même vos chevilles pour la fixation de vos garde-corps. Pour les architectes, les ingénieurs en génie civils et structure métallique

    Regarder en ligne
    Anchor seismic webinar

    Le chevillage sur les sites nucléaires

    Ce webinaire traite des contraintes spécifiques au chevillage sur les sites nucléaires, du dimensionnement à la pose. Pour les ingénieurs en bureau d'études et les installateurs qui travaillent sur les sites nucléaires.

    Regarder en ligne

Le scellement d'armatures rapportées

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaires scellement d'armatures rapportées

    Rappel de la théorie du scellement d'une armature droite soumise à de la traction pure

    Présentation des connaissances fondamentales nécessaires au dimensionnement d’armatures rapportées. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs en génie civils (les Ingénierie Bureaux d'études)

    Regarder en ligne
    Rebar webinar

    Les cas de scellements d'armatures rapportées autorisés

    Les cas de scellements d'armatures rapportées autorisés : les facteurs de rupture, la transmission de l'effort tranchant, la vérification de non glissement, les cas autorisés par le TR023 Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs en génie civil (les Ingénierie Bureaux d'études)

    Regarder en ligne
    Handrail webinar

    L'optimisation des scellements : Théorie de la méthode HIT

    Présentation des différences entre un dimensionnement chevillage et fers à béton, exemples d’application, la théorie et les exemples avec PROFIS Chevilles. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi qu'aux étudiants en Génie Civil.

    Regarder en ligne
    PROFIS Anchor as rebar webinar

    Dimensionnement des armatures rapportées avec PROFIS Chevilles

    Ce webinaire est une rappel des différences entre un dimensionnement chevillage et fers à béton avec les exemples d’application, la théorie et les exemples avec PROFIS Cheville. Pour qui cela est-il pertinent ? Pour les ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi que les étudiants en Génie Civil.

    Regarder en ligne
    PROFIS Rebar : Fixation de poteaux béton et de corbeaux

    PROFIS Rebar : Fixation de poteaux béton et de corbeaux

    Présentation des applications couvertes par le webinaire, présentation physique, exemple avec PROFIS Rebar

    Regarder en ligne
    PROFIS

    Dimensionnement des armatures rapportées dalles, poutres & radiers

    Présentation des applications couvertes, physique, théorique et les exemples avec PROFIS Rebar. Pour qui cela est-il pertinent ? Pour les ingénieurs et techniciens en bureau d’études ainsi que les étudiants en Génie Civil.

    Regarder en ligne

Le clouage

Webinaires à la demande disponibles

  • Logiciel X-HVB Design

    Le logiciel X-HVB Design permet aux ingénieurs de réaliser facilement des dimensionnements de planchers mixtes acier et béton en suivant les normes d’Eurocode. Découvrez toutes ses fonctionnalités !

    Regarder en ligne

    Fixation dans l'acier : Comment concevoir des solutions rapides, simples et fiables ?

    Comment assurez-vous la qualité de vos soudures et comment vérifiez-vous leurs résistances périodiquement ? Lorsque vous fixez sur acier, comment vous assurez-vous que la couche de protection à la corrosion est protégée ? Savez-vous combien de temps est nécessaire pour la réalisation de chaque point de fixation et comment vous pouvez le réduire ? Si vous souhaitez savoir comment vous pouvez fixer sur de l’acier de façon simple, rapide et fiable, n’hésitez pas à vous inscrire au webinaire.

    Regarder en ligne

La solution BIM

Webinaires à la demande disponibles

  • Hilti partenaire BIM

    BIM, Building Information Modeling, est une révolution dans la conception et la mise en œuvre des projets. Découvrez dans ce webinaire comment Hilti peut vous soutenir dans chaque phase du projet avec nos logiciels et services BIM.

    Regarder en ligne

Le coupe-feu

Webinaires à la demande disponibles

  • Webinaires Firestop

    Les basiques de protection contre le feu

    Etre capable de concevoir des solutions coupe-feu au niveau des pénétrations de tuyaux, des câbles ainsi que des joints. Ce webinaire s'adresse aux architectes et aux ingénieurs fluides

    Regarder en ligne

La détection

Webinaires à la demande disponibles

  • Detection

    Détection des armatures

    Détection non-destructive des barres d’armatures existantes. Estimation de la localisation et de la taille des barres d’armatures avec le PS 250 et le PS 1000 ainsi qu'avec le logiciel Profis Detection. Intégration d’un scan 3D dans le logiciel Profis Chevillage par moyen d’un exemple pratique. Ce webinaire s'adresse aux ingénieurs de stabilité, responsables projet et chantier, ingénieurs d’inspection

    Regarder en ligne

La façade ventilée

Webinaires à la demande disponibles

  • Facade

    Dimensionnement d'une façade ventilée sur un matériau support de faible résistance

    Avez-vous déjà dimensionné un système de façade en bâtiment neuf ou en rénovation ? Avez-vous déjà fait face à un matériau support de faible résistance ? Comment en avez-vous calculé la résistance ? Lors de ce webinaire, nous allons vous présenter une solution dalle-à-dalle pour la fixation de façade ventilée.

    Regarder en ligne

Formulaire d'inscription