Pendant la phase de conception
L’essai vous permet de déterminer quelle cheville utiliser.
L’essai d’arrachement (méthode destructive) vous fournit la valeur de résistance d’ancrage dans votre matériau-support et vous permet ainsi de déterminer la cheville à utiliser dans le cadre de votre projet.
Pour cela, nous nous appuyons sur les codes disponibles notamment Eurocode, CISMA et British Standards Institution.
Après l’installation
L’essai permet de vérifier la qualité et la sécurité des ancrages déjà installés.
Lors de l'essai d'arrachement sur chantier, un de nos experts Hilti teste une série de chevilles ou de fers d'armature installés à posteriori, à un niveau de charge prédéfini, pendant un laps de temps fixé à l'avance, pour s'assurer que l'installation est correcte (méthode non destructive).
Cette exigence peut émaner des maîtres d’ouvrage ou servir à garantir la conformité auprès des directives locales.
Quels documents sont fournis à l’issue de l’essai sur chantier ?
- Une fois les essais terminés, nous vous faisons parvenir un procès-verbal détaillé des essais, ainsi qu'une évaluation documentée reprenant toutes les données techniques des essais
- Cette documentation peut être retrouvée à tout moment
Quelle charge peut-on tester lors d’un essai d’arrachement ?
Nos méthodes de réalisation d'essais peuvent être adaptées aux exigences particulières de votre projet.
Nous réalisons des essais selon des méthodes destructives ou non destructives, jusqu'à 600 kN (60 tonnes).
Notre équipement est capable de mesurer différents types de charges :
- Charges légères < 50 kN
- Charges moyennes < 50 à 180 kN
- Charges lourdes > 180 à 600 kN
Pour aller plus loin