Réparation outillage électroportatif

Avec Hilti Tool Service, bénéficiez d’une rapidité unique

Chez Hilti, nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Nous récupérons votre machine chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis la livrons réparée à l'adresse de votre choix.

Chaque outil Hilti est enregistré : il n'y a donc pas de preuve d'achat à fournir.

Pour bénéficier de la réparation d'outillage Hilti, contactez-nous par téléphone ou via notre site internet, nous nous occupons du reste !

Centre de réparation pour outils Hilti

Notre centre de réparation

Découvrez virtuellement notre centre de réparation d'outillage Hilti

Réparation outillage Hilti : préservez votre productivité et poursuivez vos activités en toute sérénité

Une panne sur un outil électroportatif peut entraîner des conséquences souvent fâcheuses sur le bon déroulement d'un chantier : arrêt de l'activité, retard, perte de productivité...

Aussi, nous mettons tout notre savoir-faire professionnel et nos techniciens à votre service afin de limiter la durée d'immobilisation de votre outil Hilti et de garantir votre satisfaction en toute circonstance. Nos réparations sont effectuées avec un soin tout particulier et vous permettent d’utiliser du matériel performant adapté à vos besoins.

A la suite d’une réparation d’outillage électroportatif, nous mettons tout en œuvre pour assurer une livraison rapide. Vous bénéficiez de vos équipements dans les délais les plus brefs et pouvez continuer votre activité sans tarder. 

En savoir plus sur la réparation d'outils

En combien de temps vais-je récupérer mon outil réparé ?

Rapidité unique

  • Nous récupérons votre machine, la réparons et vous la relivrons
  • Un enlèvement et une livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Un savoir-faire unique : les réparations sont effectuées par des techniciens Hilti formés et certifiés qui n’utilisent que des pièces de rechange Hilti

Quel sera le coût de réparation de mon outil ?

Garantie unique - 2 ans** de réparation sans frais

  •  Après la période de garantie unique de 2 ans, profitez de nos forfaits de réparation avec un montant plafonné
  • Suite à toute réparation hors-garantie (forfait ou devis), bénéficiez de 3 mois de garantie supplémentaires sur l'appareil
  • Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine

Comment gagner du temps avec la demande de réparation d'outils ?

Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

  • Aucun enregistrement de vos outils ou preuve d'achat n'est requis
  • Contactez-nous au 0825 01 05 05 (0,15€/min + prix appel) ou via notre site internet
  • Suivi du statut de la réparation sur notre site ou sur notre application mobile

Nos forfaits réparation outillage

Quels outils peuvent être réparés et à quel tarif ?

Qu'est-ce qu'un Forfait réparation ?

Le service Forfaits réparation permet de réparer votre outil dès sa réception dans notre centre de réparation.
La facturation ne pourra excéder le montant défini pour la famille d’outil concernée.

A quoi correspondent les minimums de devis ?

Le service Devis entraîne l’envoi d’un devis de réparation après diagnostic du mécanicien.
Si le devis est inférieur au montant minimum défini pour la famille d’outil concernée, la réparation est effectuée immédiatement pour un retour plus rapide de votre outil sur vos chantiers.
Si le devis est supérieur au montant minimum défini pour la famille d’outil concernée, nous attendons votre accord avant de procéder aux réparations.

La gestion de parc machine

Découvrez comment optimiser votre parc machines grâce au Fleet Management.

Plus d'informations
Solution de gestion des équipement ON!Track

Suivi des équipements avec ON!TRACK

ON!Track est une solution de gestion des équipements professionnels qui assure une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks. Vous gagnez en transparence et augmentez votre productivité !

Plus d’informations
Mallette rouge Hilti sur un chantier

Nos nouveautés

Découvrez les innovations Hilti en matière d'outillage de chantier.

Plus d'informations

**2 ans de garantie

À l’exception des machines suivantes qui bénéficient de 1 an de garantie :
SDT 30 - vissage debout ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ;  UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; 
DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X