Formation chevillage dans le nucléaire

Cette formation vise au perfectionnement de la bonne mise en œuvre des chevilles de sécurité dans un environnement nucléaire.

Objectifs et moyens pédagogiques

Formation chevillage nucléaire

Niveau : Tous niveaux – Durée : 7 heures – Nombre de participants maximum : 12

L'objectif de cette formation est le perfectionnement de la bonne mise en œuvre des chevilles de sécurité dans un environnement nucléaire. Vous apprendrez également à détecter des fers à béton avant la pose de chevilles. Elle se déroulera sous forme de présentation, mise en mains, manipulations et interactions avec les participants.

Compétences visées :

  • Connaître le fonctionnement de chaque type de cheville de sécurité utilisé dans le nucléaire
  • Connaître les règles EDF     
  • Connaître les règles de mise en œuvre d'une cheville de sécurité 
  • Savoir manipuler les appareils ferroscan & savoir détecter des aciers dans le béton
  • Savoir répondre au FAQ basique des problématiques de détection
  • Apprendre et vérifier la bonne mise en œuvre des chevilles de sécurité mécaniques et chimiques
Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Poseurs / Chefs de chantiers /
Conducteurs de travaux
De 6 à 12 participants
Aucun
Sur site ou dans nos locaux
1 journée (7 heures)
Expert nucléaire, Hilti France
Quiz puis envoi d'une
attestation de formation

Programme

Formation chevillage

Partie théorique :

  • les différentes typologies de chevilles
  • la règlementation sur le chevillage
  • les règles de mise en œuvre
Formation chevillage

Partie pratique : 

  • détection des aciers avec radars et ferro-détecteurs
  • de la détection à la pose
  • méthodologie de pose : chevilles mécaniques
  • méthodologie de pose : chevilles à verrouillage de forme
  • méthodologie de pose : chevilles chimiques

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.

Contactez-nous
Contactez-nous