Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Formation scellements d’armatures rapportées

Comment sceller des aciers d'armature à posteriori ?

scellement d’armatures rapportées

Formation Hilti pour la pose de scellements d’armatures rapportées

Selon l’EOTA (Organisation Européenne d’Agréments Techniques), seul le personnel formé est habilité à la mise en œuvre d’armatures rapportées. 

La pose incorrecte de barres d’armature peut entraîner des dommages structurels et donc potentiellement engager la responsabilité des entreprises. Lorsqu’une malfaçon est constatée par un bureau de contrôle, ce dernier peut demander une reprise des ouvrages, ce qui entraînerait des retards dans le projet et des coûts supplémentaires.

La formation Hilti sur les scellements de fer à béton allie théorie et pratique et s’adresse aussi bien aux compagnons qu’aux chefs d’équipes et aux chefs de chantiers.

Elle détaille les principes de base pour la pose de barres d’armature dans les règles de l’art tout en abordant les aspects QSE sur chantiers lors de la mise en œuvre  

Notre module de formation est personnalisable et peut être dispensé au sein de vos locaux ou dans un Hilti Store agréé.

Nos formateurs sont des ingénieurs Hilti certifiés disposant d’années d’expérience sur le terrain.

CONTENU DE LA FORMATION

En savoir plus sur :

  • Comment choisir la résine adaptée à mon application ?
  • Comment et pourquoi sceller une armature correctement ? Quels sont les risques ?
  • Comment lire et suivre les instructions de pose ?
  • Comment répondre aux critères de santé et de sécurité relatives à la pose de fers à béton ?

 

COMPÉTENCES ACQUISES EN FIN DE FORMATION

Formation Hilti sur les scellements d’armatures rapportées
  • Choisir la bonne résine selon l’application et les contraintes chantier. 
  • Comment sceller correctement et efficacement une armature rapportée
  • Comment sceller des barres d’armatures en toute sécurité en limitant au maximum les risques liés à la pose.  
  • Remise d’un certificat individuel de participation à la formation

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Offre et structure de la formation.  
1. Groupe cible

Compagnons

Chefs d’équipes

Chefs de chantier

2.  Secteur

Gros-œuvre et génie civil
3.  Durée

4 heures
4. Nombre de participants

Jusqu’à 10 
5. Documents
Support de formation
6. Certificats

Certificat individuel de participation
7. Dates
Sur demande
8. Lieu

Dans les locaux de votre entreprise ou dans un Hilti Store agréé sur demande
9. Prix

1600€

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.

Formations à la pose de chevilles mécaniques et chimiques

Formation chevillage

En savoir plus
Formation qualité sécurité et environnement

Formations santé et sécurité sur les chantiers

En savoir plus

POSER UNE QUESTION À UN INGÉNIEUR

Contactez-nous
Contactez-nous