Formation topographie niveau expert

Préparer et implanter des points et des axes à partir d’un plan numérique à l’aide d’une station totale. Relever des points terrain et les reporter sur informatique

Objectifs et moyens pédagogiques

Formation topographie

Niveau : 3/3 – Durée : 7 heures – Nombre de participants maximum : 6

La formation topographie niveau expert a pour objectif la préparation et l'implantation des points et des axes à partir d’un plan numérique à l’aide d’une station totale. L'objectif est également de relever des points terrain et les reporter sur informatique. La formation se déroulera sous forme de présentation, mise en main, manipulations et interactions avec les participants.

Compétences visées :

  • Savoir utiliser un plan numérique (DWG, DXF) afin d’extraire les points et axes nécessaires à l’implantation
  • Savoir intégrer des points d’implantations dans une station totale
  • Savoir implanter des points et des axes en 2D et 3D en station libre grâce à la station totale
  • Savoir relever et enregistrer des points en coordonnées 2D ou 3D sur le terrain et les exporter vers un logiciel de dessin
  • Connaître les bonnes pratiques pour réaliser une implantation précise et sûre
Public Effectif Pré-requis Lieu Durée Formateur Validation
Compagnon / chef d'équipe
De 4 à 6 participants
Notions de topographie chantier
(venir avec un ordinateur)
Sur site ou dans nos locaux
1 journée (7 heures)
Spécialistes topographie, Hilti France
Evaluation puis envoi d'une
attestation de formation

Programme

Formation topographie théorie

Partie théorique :

  • lecture de plan
  • notion d’implantation et de plan numérique
  • utiliser un plan numérique pour choisir et extraire ses points et axes et préparer son implantation
  • bonnes pratiques de la topographie de chantier
Formation topographie pratique

Partie pratique : 

  • mise en station sur point et station libre
  • implantation de points et d’axes
  • calcul de surfaces
  • contrôle d’aplomb
  • report et contrôle de niveaux, de distances et de pentes à la station totale
  • relevé de points terrain et import sur informatique

Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.

Contactez-nous
Contactez-nous